(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

お悩み相談 -初めて自動ステージを使うのは不安ですか?-

自動ステージを使いたいけれど、何を揃えればいいかわからない…
制御する機器に、専用のハンディターミナルを使うか、PCやPLCを使うかによって、必要なものが変わります。

構成例

ハンディターミナルで手元操作
ハンディターミナル(DT100)
ハンディターミナル(DT100)
商品を見る
※連続・ステップ駆動、ティーチングはハンディターミナルから指示できますが、ハンディターミナル自身には、プログラム作成・編集機能はありません。
プログラム作成は、PC等で行う必要があります。
PC・PLCで制御(お持ちの機器でも可)
制御ソフトウェア
制御ソフトウェア
商品を見る
PLCで制御(お持ちの機器でも可)
モータドライバ
モータドライバ
商品を見る
RS232Cケーブルもしくは
USBケーブル
(市販の製品をご使用いただけます)
ステッピングモータ
コントローラ
ステッピングモータ コントローラ
商品を見る
ステッピングモータ
コントローラ
ステッピングモータ コントローラ
商品を見る
ケーブル
(自動ステージのケーブルオプションでも選択可)
ケーブル
商品を見る
ケーブル
(自動ステージのケーブルオプションでも選択可)
ケーブル
商品を見る
片側バラ線ケーブル
(自動ステージのケーブルオプションでも選択可)
片側バラ線ケーブル
商品を見る

自動ステージ

12ピン仕様
12ピン仕様
16ピン仕様 KS102シリーズ
16ピン仕様 KS102シリーズ
KXSシリーズ
KXSシリーズ

自動化でのお悩みごと、気軽にお問い合わせください。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

駿河精機 自動ステージ 使用例

  • 光学部品の微小角調整などにご使用できます。
    使用例イメージ
  • 画像フォーカスによる基板の平行調整に2軸ゴニオステージを使用しています。
    使用例イメージ
  • 画像処理装置と連動させて画像位置調整に使えます。
    使用例イメージ
  • 自動回転ステージを組合せ、拡散特性にあわせて探知機・検出器の角度を調整可能です。
    使用例イメージ
  • 透過穴を備えた自動ステージの組合せで、サンプルの微妙な角度調整により、結晶構造の解析が可能です。
    使用例イメージ
  • 大口径の自動回転ステージにより大型の波長板も偏波方向の角度を精度良く調整できます。
    使用例イメージ

自動化でのお悩みごと、気軽にお問い合わせください。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

自動ステージ選定ガイド

-自動ゴニオステージや自動回転ステージの選定ポイント-
直動だけでなく、テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動をするゴニオステージ、回転運動をする回転ステージがあります。

1軸ゴニオステージ
1軸ゴニオステージ
  • テーブル上の空間を中心に煽る動き。
  • 角度調整に最適。ウォ-ムタイプとボールねじタイプを用意。
2軸ゴニオステージ
2軸ゴニオステージ
  • ゴニオステージを重ねたタイプ。
  • 2軸あるため多彩な角度調整が可能です。
回転ステージ
回転ステージ
  • 回転移動するタイプのステージ。
  • 360°回転タイプと微少角回転タイプがあります。

ゴニオステージ

移動機構:ボールねじタイプ
移動機構:ボールねじタイプ
ボールねじを使ったサインモーションステージは、高精度で、微小角度を繰返し駆動させる場合に最適、高い耐久性を持っています。
スムーズな加減速が可能です。
駿河精機のオリジナル機構です。
移動機構:ウォームタイプ
移動機構:ウォームタイプ
ウォームギヤを採用した高精度ゴニオステージ。
豊富なサイズワークディスタンス(回転中心高さ)があり、最適なステージをご選定いただけます。
  サインモーション
ゴニオステージ
ゴニオステージ
移動機構 ボールねじ ウォームギヤ
ガイド クロスローラ クロスローラ
シリーズ KAB/KGB KG/KA/KGW/KAW
ステージ面サイズ
範囲
□70 □40~□70
回転中心高さ 70~122 40~122
ステージ面サイズ □70での比較
型番例 KGB07070AL KG07-W070A
 
KGB07070AL
商品を見る
KG07-W070A
商品を見る
移動量 ±5° ±9°
MAXスピード 23°/sec(15kHz) 7.6°/sec(5kHz)
分解能(パルス) ≒0.0015° ≒0.001532°
繰返位置決め精度 ±0.003°以内 ±0.003°以内
ミスミVONA
販売単価
1台 \170,280 \172,000
2~6台 \141,900 \144,480
7台~ \137,600 \140,180

回転ステージ

移動機構:サインモーション
移動機構:サインモーション
ボールねじを使ったサインモーションステージは、高精度で、±10°以内の微少角度を繰返し駆動させる場合に最適です。
駿河精機のオリジナル機構です。
移動機構:ウォームギヤ式
移動機構:ウォームギヤ式
360°精度よく回転させたい場合に最適です。
移動機構:ダイレクトドライブタイプ
移動機構:ダイレクトドライブタイプ
360°高速回転させたい場合に最適です。
  サインモーション
回転ステージ
ウォームギヤ式 ダイレクトドライブタイプ
移動機構 ボールねじ ウォームギヤ ダイレクトドライブモータ
シリーズ KRB KRW/KS402※2 KS451
ステージ面サイズ
範囲
φ40/φ60 φ39/φ59/φ75/φ100/φ180
φ39
姿勢
特性
※1
天地逆転 ×
側面水平 ×
側面垂直 ×
ステージ面サイズ 約φ40での比較
型番例 KRB04017 KRW04360 KS451-40
 
KRB04017
商品を見る
KRW04360
商品を見る
KS451-40
商品を見る
ステージ面サイズ φ40 φ39 φ39
移動量 ±8.5° 360° 360°
MAXスピード 102°/sec(15kHz) 30°/sec(5kHz) 72°/sec(100Hz)
分解能(パルス) ≒0.0067°(Full) 0.006(Full) 0.72°(Full)
繰返位置決め精度 ±0.003°以内 ±0.01°以内 -
ミスミ
VONA
販売単価
1台 ¥165,120 ¥118,680 ¥106,640
2~6台 ¥137,600 ¥98,900 ¥89,440
7台~ ¥133,300 ¥96,320 ¥89,440

※1 ○:荷重やモーメント制限はあるが使用可能。×:使用不可
※2 薄型・軽量・低価格のKREシリーズもあります。(平面でのみ使用可能)

自動化でのお悩みごと、気軽にお問い合わせください。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

これが駿河精機 自動ステージのラインナップ

上下面プレートと案内ガイド部を一体化した「薄型設計」で、「高精度」なステージです。豊富なオプションでニーズにお応えします。
X軸リニアボールガイド
(PG)
専用設計の筐体形状により「高剛性&コンパクト」を実現。高い移動精度と駆動性能を発揮する自動ステージです。
X軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER (KXG)
本体ベースとガイド機構が一体構造のため、「高剛性」。移動量30~300mmまでのラインアップで展開しています。
X軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER (KXL)
本体にアルミを用い「軽量」、DC5V~24V対応センサ内蔵した、従来品より更に「コンパクト」なステージです。
X軸クロスローラガイド
(KXC)
無駄なでっぱりがなく「コンパクト」高い剛性と低摩擦で微小送りに優れた「高精度」なステージです。
X軸クロスローラガイド
(KS101)
アルミ筐体で軽量ながらも、20Kgf(196N)の「高耐荷重」を発揮する、自動クロスローラガイドステージです。
X軸クロスローラガイド
(KS102)
薄型タイプで「軽量」「高精度」なクロスローラガイドステージ。センサ論理切替板付きで、制御の自由度も高いモデルです。
薄型X軸クロスローラガイド
(KX)
スライドガイドステージは、テーブルの移動によるオーバーハングがなく「荷重が一定」に保てます。移動量100~500mmまで対応。
X軸スライドガイド
(KXS)

駿河精機おすすめ自動ステージ

ボールねじを使用し、「高耐久性」「加減速性能」「バックラッシ低減」を向上させた、高精度ゴニオステージ。
サインモーションゴニオステージ
(KGB)
移動ガイドにクロスローラ、機構にウォームギアを採用。豊富なサイズ展開の高精度ゴニオステージ。
ゴニオステージ
(KGW)
ボールねじを使用し、「高耐久性」「加減速性能」「バックラッシ低減」を向上させた、高精度回転テージ。
サインモーション回転ステージ
(KRB)
精度よく広域角度で位置決めしたい場合や、360°連続回転させたい場合に最適な回転ステージ。
X回転ステージ
(KRW)
装置重量が気になる方に、アルミ製ステージをご提案します。
水平面Z軸クロスローラガイド
(KH)
[高耐荷重][薄型設計]に特化し、驚きの低価格を実現。
X軸リニアボールガイド
(KXT)
クサビ型Z軸ステージに比べ省コスト。ベルトループ方式で省スペース。
水平面Z軸ステージ
(KHE)
薄型、軽量な回転ステージ。省コストにも貢献。
回転ステージ
(KRE)

自動化でのお悩みごと、気軽にお問い合わせください。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)