(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

パイプフレーム設計支援サービス ポンチ絵から図面を作成!設計部材選定の手間を削減できます

サービスご利用の流れ

※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

基本アプリケーション例

セル作業台
グリーンマット+ベニア合板
+縁テープ処理
ピッキングフローラック
キャスター+アジャスター
シューター2段
キャスター+ホイール
ワーキングワゴン
キャスター+天板+
グリーンマット+ベニア合板12t
+縁テープ処理
コンベア
アジャスター+ストローク
搬送棚台車
キャスター
搬送台車
キャスター
パネルパーテーション
キャスター+アルミ複合版
工場内生産現場 作業台
保管用シューターラック

技術情報

スペーシアの強度について

スペーシアで作成したものの強度は、構造、サイズ、使用部品によって異なります。また接着によっても左右されます。

①スペーシアパイプの比例限界荷重

下表は比例限界荷重、荷重をとれば元の形状に戻ることができる最大荷重

試験条件
試験方法:両端自由支持、中央集中荷重
試験速度:50mm/min 試験温度:常温

A寸法 比例限界荷重
450mm 1370N (140kgf)
600mm 1080N (110kgf)
900mm 690N (70kgf)
1000mm 570N (58kgf)
1100mm 520N (53kgf)
1300mm 430N (44kgf)
1500mm 380N (39kgf)
1800mm 310N (32kgf)

②メタルジョイントの強度

メタルジョイントの縦方向ズレ及び引抜荷重は約880N (90kgf)

試験条件
試験速度:50mm/min
試験温度:常温

③プラスチックジョイントの強度比較(選び方)

より強度を必要とする場合は、同種機能のプラスチックジョイントを強度で比較して選んでください。

強度比較-1
つなぐタイプよりは通しタイプのジョイントを使用してください
強度比較-2
三角形の補強リブ付きのジョイントを使用してください
強度比較-3
アームの長いジョイントを使用してください
強度比較-4
スリットのないと押しタイプのジョイントを使用してください

④スペーシアシステムにより構造物の強度比較

下図は構造変化による強度比較

試験条件
試験方法:中央集中荷重
試験速度:50mm/min
試験温度:常温

⑤ユニプラジョイントのパイプとの締め付け強度

耐薬品性

プラスチックジョイント及びパイプに被覆したプラスチックの耐薬品性。無機酸、アルカリ、塩、無極性油等には十分耐えます。有機溶剤のケトン系、エステル系、芳香族、塩素化炭化水素には、溶解または膨張します。

■ 室温7日浸漬後の外観変化

薬品名 外観
蒸留水 変化なし
10%酢酸 変化なし
10%塩酸 変化なし
3%硫酸 変化なし
10%水酸化ナトリウム 変化なし
エタノール 変化なし
n-へプタン 変化なし
レギュラーガソリン 膨張白化
機械油 溶解
トルエン 溶解
メチルエチルケトン 溶解

組立パイプシステム「スペーシア」とは

パイプを色々なジョイントと合わせて接合し、多彩な形状の製品を自由なサイズで作ることのできるシステムです。さらにキャスターやホイールなどの部品を組み合わせることでより多様な製品が生まれます。

スペーシアパイプとは

直径約28mmの高機能プラしチック被覆鋼管です。高機能プラスチックで被覆していますので、人や物に対して優しく、長期的に安定した防錆効果があり、耐候性、耐久性にも優れ長期的に安心してご使用いただけます。パイプの種類は「標準タイプ」のほか、導電性のある「すべりパイプ」と被覆樹脂がはがせる「リサイカブルパイプ」の5種類があり、各々カラーバリエーションがあります。いずれも原管約4メートルのパイプを必要なサイズにカットして使用します。

お問い合わせ

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス