(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

山洋電気 San Aceコントローラ新発売! PWMコントロール機能付きファンとの組み合わせで簡単にIoT

PWMコントローラのIoT商品「San Aceコントローラ」を新規在庫化しました。
現場の設備の予防保全、省エネルギーのニーズにお応えいたします。
LANケーブルで簡単にインターネットに接続でき、現場にいなくても設備の稼働状況をモニタリングできます。
この機会にぜひお買い求めください。

San Aceコントローラとは

PWMコントロール機能付きファンの自動制御と遠隔監視を実現するIoT製品です。定格電圧DC12V/24V/48Vのファンと共通の電源で使用できます。
ファンを最大4台まで制御でき、個々のファンの回転速度を調整しながら、最適な風量/静圧に設定できます。
また、センサの計測値を取り込み自動制御できるので、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します。
Webブラウザからファンの設定、制御、監視、稼働状況のデータをダウンロードできます。

取り扱い説明書はこちら

PWMコントローラとの違い

ポイント!

① LANと接続することでインターネットに接続が可能に!現場にいなくてもファンの稼働状況の確認ができます。

② オプション品のセンサとの組み合わせで、自動制御が可能に!

  • 正面図
  • 接続例
  • Webブラウザ上のユーザーインターフェース

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

San Aceコントローラで実現できる3つの価値

無線および有線LANでお客さまの端末に簡単に接続でき、ファンの稼働状況を簡単に確認することができます。
インターネットに接続することで以下3つの価値を創造します。
  • 予防保全

    遠隔地にあるファン稼働状況を把握できるため、メンテナンスのタイミングを適切に判断できます!

    ポイント!

    お客さまの端末に簡単に接続。お客さまの端末から、ファンやセンサの状況を遠隔監視、ファンの回転速度を遠隔制御可能。各種センサの異常値をアラームで通知。

  • 手動制御

    個々のファンのDuty値を手動で任意に設定し、風量/静圧を最適化できます!
    複数のファンを用意することなく、PWMコントロール機能付ファン1機種で装置の評価ができるので、選定・評価時間の短縮に貢献します。

    ポイント!

    最大 4 台までのファンを接続し、それぞれのファンの回転速度を任意に設定可能。複数台のファンを用いる装置では、個々のファンの風量/静圧を最適化可能。

  • 自動制御

    センサ(温度・湿度・気圧・加速度)と組み合わせ、状況に応じて適切な回転速度でファンを可動させることで、装置の省エネルギー・低騒音が実現できます!

    ポイント!

    温度・湿度・気圧などのセンサ計測値を取り込み、設定条件に応じて自動制御。冷却や換気を効率化し、お客さまの装置の低騒音、省エネルギーに貢献。

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

PWMコントローラとは

PWMコントロール機能付きファンに接続することで、ファンの回転数を簡単に調節でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。
  • 特長
  • 装置の低消費電力、低騒音に貢献
    これまで、PWMコントロール制御のためには、PWM回路を新たに設計する必要がありました。この商品を使用すれば、新たな回路設計をせずに、PWMコントロール機能付きファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。
  • 電源はファンと共通
    定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源で使用できます。
  • 最大4台までファンを接続
    PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。

正面図

PWMコントローラで実現する3つの制御

3つの制御機能

  • BOXタイプ本体の調整つまみで、ファンの回転速度を制御(図1)
  • サーミスタを接続し、ファンを設定した温度(30~50℃)に応じた回転速度に自動的に制御(図2)
  • アナログ指令電圧(0~5V)を入力し、ファンの回転速度を制御(図3)
  • 図1 可変抵抗コントロール

    図1 可変抵抗コントロール
    • 内部調整(可変抵抗)コントロール
      BOX上の調整つまみで出力デューティをコントロール
    • 外部調整(可変抵抗)コントロール
      端子に接続する可変抵抗器で出力デューティをコントロール
  • 図2 サーミスタコントロール

    図2 サーミスタコントロール
    • 外部接続サーミスタ検出温度により出力デューティを自動でコントロール
  • 図3 電圧コントロール

    図3 電圧コントロール
    • 0~5VのDC電圧で電力デューティをコントロール

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

San Aceコントローラ、センサ ラインナップ

San Aceコントローラ、コントローラ用センサ、PWMコントローラを在庫しております。最短当日出荷可能です。

PWMコントローラ機能付きファン ラインナップ

San Aceコントローラと組み合わせて使用することでDCファンの自動制御、低騒音、省エネルギーを実現します。
型式によってはPWMコントロール機能がないものもございますので、ご注意ください。