スロットルバルブPPの小型化とコストダウンを実現!
こんなお悩みございませんか?
- [お悩み1]
- 設置スペースが限られている
- [お悩み2]
- クリーン環境対応品でコストの安いものが欲しい
スロットルバルブPP 小型ユニオンストレートで解決
- スロットルバルブPPタイプ
ユニオンストレート
PJNMU - \2,355円~
- 6日目出荷~
- [解決]
- クリーン環境に適した従来のスロットルバルブPPの小型化とコストダウンを実現!
最大-21.1mmのサイズダウンと-57gの軽量化を実現!!
単位:mm
チューブ 外径 ΦD |
開放 リング ΦZ |
B1 | B2 | ΦP | E | C | Φd | F1 | F2 | F3 | 質量 (g) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | ||||||||||||
PJNU12 | 12 | 19.8 | 56.5 | 49.1 | 37.4 | 21 | 28 | 23.6 | 4.3 | 32 | 13 | 16 | 115 |
PJNMU12 | 12 | 19.8 | 35.4 | 31.5 | 37.1 | 21.2 | 22.7 | 23.6 | 4.2 | 25.7 | 10.2 | - | 58 |
比較 | - | - | -21.1 | -17.6 | -0.3 | 0.2 | -5.3 | - | -0.1 | -6.3 | -2.8 | - | -57 |
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)