(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ネットワーク関連商品でIoT!現場を見える化して作業効率改善 在庫品700点以上、最短当日出荷

今一押しのAirGRID®商品、ネットワーク監視表示灯を取り揃えました。
Microsoft Azure対応モデルも取り扱い開始。
現場の生産性向上、業務効率向上、省人化、機会損失の防止に貢献します。

機器のトラブルをもっとわかりやすくしたいと思った経験はございませんか?
そんな悩みをパトライトの商品が解決します。

  • 積層信号灯+AirGRID®で設備稼働の異常を収集、ワイヤレスでデータ通信が可能。
  • ネットワーク監視表示灯で通信機器の異常を見える化。

最短当日出荷 700点以上、最短3日目出荷 3,600点以上

積層信号灯 & AirGRID®ラインナップ

AirGRID®商品は、パトライト製信号灯に乗せる(※1)だけで、機器情報が無線で転送されるシステムです。
取得データをもとに生産工程のボトルネック改善など、ユーザーの目的にあったさまざまな情報活用が可能になります。

  • ※1  信号灯上部キャップを外し内部のネジを使って固定する簡単取り付けです。送信機の電源供給用に信号線のうち1本を使用します。

積層信号灯

AirGRID®商品

ネットワーク監視表示灯ラインナップ

ネットワーク機器(NAS,UPS,UTM,サーバー,ネットワークカメラなど)の異常を報知できる商品です。

AirGRID®とは

パトライトドラマ AirGRID® 第1話

AirGRID®概要①

パトライトドラマ AirGRID® 第2話

AirGRID®概要②

パトライトドラマ AirGRID® 第3話

AirGRID®でできること

信号灯に乗せるだけ!動作状況をワイヤレス転送!!

知らせる信号灯から、記録する信号灯へ。

エアグリッドWD-Z2型とは、パトライト製信号灯に乗せる(※1)だけで、機器情報が無線で転送されるシステムです。取得データをもとに生産工程のボトルネック改善など、ユーザーの目的にあったさまざまな情報活用が可能になります。

  • ※1 信号灯上部キャップを外し内部のネジを使って固定する簡単取り付けです。
    信号線のうち1本を使用します。

「信号灯情報=点」「無線=エア」点と点は結びつきエアを介してひとつの情報の「グリッド」となる。
それがワイヤレス・データ通信システム『エアグリッドWDシリーズ』です。
国際標準通信規格を採用した安心で確実な無線通信は複数台の同時運用でも安心の通信精度を誇ります。

AirGRID®を導入するメリット

  • らくらく導入
    新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。また、既存の信号灯(※2)を活用するので、低コストで導入が可能です。
    • ※2 信号灯の制限あり
  • らくらく運用
    24時間365日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。
  • らくらく保守
    ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。

お客様の声

  • 集中管理PCの画面を頻繁に確認しなくても、アラーム発生
    には表示されるので確認の手間が省け作業に集中
    できます。

  • ネットワーク対応製品との連携により、離れた事務所など
    有人管理区域に『アラーム情報』を伝達できます。

  • 現場の担当者が不在でも『アラーム情報』を周囲に報知するので、速やかに対応ができます。

  • 既存の信号灯(若しくは当社対象製品)と設備の組合せで、メーカや年代を問わずワイヤレスで情報を収集する事ができます。

AirGRID®を活用した改善事例

適用事例 (1)
  • お客さまの課題 設備の異常時にはオペレーターが構内PHSで保全部署へ連絡する方式を取っていたが、人員減により発見→連絡→修正までに時間がかかっていた。
    改善・効率化したいが予算は多く取れない。
  • 導入効果 あらかじめ設備に搭載されていた表示灯にAirGRID®をアドオンしたことで、大掛かりな設備投資をすることなく自動的に異常信号を保全詰所に連絡する仕組みが構築できた。
    機械の既存信号を流用しているのでミスもなく、異常時にブザー付き表示灯が動作し、パソコンの画面で異常個所がわかり復旧作業レスポンスも実測値で倍以上向上した。
適用事例 (2)
  • お客さまの課題 部品加工から組み立てと一貫工程を備えているが、ホスト側での一元管理がなされていない機械が存在する。設備移管を機に、一元管理を行うことを検討したが、コストが莫大となり対応に苦慮していた。
  • 導入効果 標準採用されていた表示灯がφ60のLMEシリーズであったため、AirGRID®をアドオンすることで、これまで孤立していた設備に対する遠隔管理により無駄を排除することができた。
    また、表示灯情報をCSVファイルでデータ収集できることを活用し、自社生産管理システムとリンクさせローコストでより効率的なライン管理につながった。

その他の改善事例はこちら

パトライトネットワーク監視表示灯とは

パトライト 積層情報表示灯 LA6-POE 用途事例の紹介

パトライト 積層情報表示灯 LA6-POE 用途事例の紹介

パトライト MP3再生ネットワーク監視表示灯 NH-FV2シリーズを利用したソリューション紹介

パトライト MP3再生ネットワーク監視表示灯 NH-FV2シリーズを利用した
ソリューション紹介

ネットワーク機器の異常を光・音・メールでお知らせ!
生産設備のミラーリング表示

ネットワーク監視表示灯とMicrosoft Azureのシナジー

Azure IoT Hub / Azure IoT Centralへダイレクトに通信、世界中へ情報の報知が可能

出典:株式会社パトライト 製品別カタログ「クラウド対応ネットワーク表示灯」

パトライトネットワーク監視表示灯を活用した改善事例

設備のチョコ停報知(動画分析)
設備のチョコ停報知(動画分析)
フードセーフティ(Food Safety)
フードセーフティ(Food Safety)
プリンタ状態からコンベアを停止させる
プリンタ状態からコンベアを停止させる
フードディフェンス(Food Defense)
フードディフェンス(Food Defense)
プリンタ出力をトリガーにした情報報知
プリンタ出力をトリガーにした情報報知

\活用事例集をもっとみる!/

改善アイディア集をダウンロード

ワイヤレスコントロールユニット PWSとは

ワイヤレス通信で報知機器を制御 特定小電力無線採用で長距離通信が可能な商品です。

ワイヤレスコントロールユニット PWSを活用した改善事例

事例1

  • お客さまの課題

    搬送自動化を推進するため、AGVを導入するが作業者通路とAGV通路が隣接しており、ヒヤリハットが発生した。

  • ご提案内容

    音声報知による注意喚起により作業者の気づきが早くなり、ヒヤリハットを減少。
    騒音箇所には、LED表示ボードを取り付けすることで、更に作業者意識向上に繋がります。

AGV通過します!安全対策
対象業種・設備概要
【対象業種】製造業全般
【設備概要】自動搬送機

機器構成

事例2

  • お客さまの課題

    工場出入口のトラック出庫時の歩行者への安全対策、各工場間を走行しているフォークの安全対策を実施したいが、
    予算が少なく先送りとなっている。

  • ご提案内容

    センサ、回転灯(音声合成付)をワイヤレス化させることで、
    低コスト・カンタン設置で工場費の削減ができます。
    また出庫車両のみ検知させる1方向検知仕様も対応可能です。

車が出ます。ご注意ください!安全対策
対象業種・設備概要
【対象業種】製造業全般
【設備概要】受入・出荷

機器構成

事例3

  • お客さまの課題

    現場事務所から死角になる設備が見渡せず、設備稼働状況が把握できない。
    設備の加工終了や設備停止に気づくのが遅れ生産性が低下する。

  • ご提案内容

    現場事務所から見渡せる場所に設備の信号灯と連動した信号灯を
    増設することで即アクションが起こせる環境になります。

死角になる設備の見える化生産性向上
対象業種・設備概要
【対象業種】製造業全般
【設備概要】単発設備

機器構成