静音オイルレスエアコンプレッサシリーズ 無料デモ機レンタルで静音性をご体感ください!
静音オイルレスエアコンプレッサは、動作音が静かな静音タイプのコンプレッサです。
面倒なメンテナンスも簡単なオイルレス仕様で、オイルが混ざらないクリーンなエアを供給します。
パオック 静音オイルレスエアコンプレッサ
ラインナップ
※騒音値はエアフィルタ取付時の値を記載
仕様
| SOL-0925 | SOL-1030 | SOL-2039 | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | AC100V | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| 回転速度 | 1400min /1700min | 1400min /1700min | 1400min /1700min |
| 定格消費電力 | 650W / 680W | 650W / 780W | 1100W / 1500W |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 再起動圧力 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
| 流量 | 90L/min ・ 100L/min | 105L/min ・ 120L/min | 160L/min ・ 180L/min |
| タンク容量 | 25L | 30L | 39L |
| 吐出口径 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 質量 | 約20kg | 約23kg | 約38kg |
| 付属品 | エアーフィルタ(吸気口用) ワンタッチカプラソケット パイプシール 取扱説明書 |
エアーフィルタ(吸気口用) ワンタッチカプラソケット パイプシール 取扱説明書 |
エアーフィルタ(吸気口用)×2 ワンタッチカプラソケット パイプシール 取扱説明書 |
本製品は連続吐出運転は不可となっております
是非、実際の静音性をデモ機にてご体感ください!コンプレッサ選定相談も受付中!
ご相談・お問い合わせ
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
デモ機レンタルについて
静音オイルレスエアコンプレッサを含むパオックのコンプレッサは無料でデモ機の貸出しを行っております。お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
デモ機お貸出しの流れ
- 1.お問い合わせ
- MISUMIサイトまで電話、e-mailのいずれかでお問合せください。
- 2.受付確認
- 弊社担当者より電話もしくはe-mailにて、受付確認のご連絡を入れさせていただきます。
- 3.デモ機発送・到着
- メーカーよりデモ機を発送させていただきます。
- ●デモ機貸出にあたりまして、弊社からお客様に了承をいただいた上で、メーカー担当者より直接
ご連絡を入れさせていただく場合がございます。 - ●貸出し期間は目安として1週間前後とさせていただいております。
- ●発送・返却の際の送料につきましてはお客様負担となりますのでご了承ください。
- ●ご希望の型式のデモ機が貸出し中の場合もございますのでご了承ください。
(その場合は代替の型式にてお貸出し、または返却されるまでしばらくお待ちいただく形となります。) - ●ご利用にあたり不明点がございましたら、お気軽に下記お問合わせ先までご連絡ください。
デモ機取り扱いの注意点
- (1) コンプレッサ御使用の際は延長コードを使わず直接電源にコンセントを差してご使用ください。
延長コードを使用すると電圧降下を起こし故障の原因にもなります。 - (2) 使用後はドレンコックよりドレン抜きを行ってください。
- (3) ご返却の場合はソケット・エアフィルタを外し本体を収納してください。
そのまま梱包しますと輸送中に破損する場合がございます。
是非、実際の静音性をデモ機にてご体感ください!コンプレッサ選定相談も受付中!
ご相談・お問い合わせ
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)