盤のスペースに自由を。形S8BA誕生 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤のスペースに自由を。形S8BA誕生

盤に余裕ができる小型UPS、必要な機器だけの効率的バックアップ、
簡単設置。オムロンの新型UPS(無停電電源装置)が、電源トラブルから機器やシステムを守る!

今、話題のIOTにも対応!DC-DCタイプだからできる効率的バックアップ
工場設備のセンサーで稼働状況をリアルタイムに計測するために活用の進むIOT、これらの機器の瞬低・停電対策は万全ですか?
瞬低・停電対策には、DC-DCタイプならではの効率的バックアップで、クラス最小サイズ・DIN取り付けに優れた新型UPSがあります。

産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適。小型DINレール取り付けUPS、新登場。

Contents
効率的バックアップ
DC-DCタイプで
必要な機器だけを効率的に
バックアップ
クラス最小サイズ
圧倒的省スペース。
スリム電源と併用すれば、
更に盤を小型化可能
DINレール取り付け
カンタン設置、
ラクラク配線で組立工数を
削減可能
事例集
パソコンのバックアップ
だけでなく、様々なところで、
役立っています。

DC-DCタイプだからできる効率的バックアップ

バックアップしたい機器に直接つなげるDC-DCタイプだからできる効率的バックアップ、必要容量を削減できます。

※DC電源・AC電源・スイッチング電源
パソコンや周辺機器をはじめとする電気製品は、多くが直流電源(DC)で動いています。しかし、コンセントから供給されている電気は交流電源(AC)です。
そのため、ACアダプターやスイッチング電源を通して、交流から直流に変換しています。
AC-ACタイプは、パソコンや周辺機器に直接接続できないため、スイッチング電源を経由します。
DC-DCタイプの形S8BAは、パソコンや周辺機器に直接接続できます。

●海外輸出にも対応
海外でも多く使用されているDC-DCタイプであり、規格はEU (欧州連合) 加盟国の基準、 UL規格を満たしています。

DC-DCタイプだからできた、クラス最小サイズ※他社同等クラス商品と比較した場合。2015年4月現在、オムロン調べ。

DC-DCタイプだからできる効率的バックアップと、リチウムイオンバッテリの採用により、圧倒的省スペースでクラス最小を実現しました。
スリム電源と併用すれば、さらに盤の小型化が可能になり、設計の自由度も向上します。

●リチウムイオンバッテリの採用
従来の大型なシール鉛バッテリに対し、リチウムイオンバッテリの採用により、UPSの小型化と、期待寿命10年の長寿命を実現しました。
また、鉛電池採用の一般的なUPSの保証温度40℃に対し、形S8BAは保証温度55℃まで向上いたしました。

DC-DCタイプだからできた小型軽量化で、DINレール取り付け

DINレールにもカンタン設置。ラクラク配線で組立工数を削減可能。
電力の必要容量を削減できるDC-DCタイプだから実現したわずか800gの小型軽量設計だから、DINレール取り付けでも安心してご利用いただけます。

●接続ポート
USB・RS232C・I/Oポートの3つの接続方法に対応しています。
  • ・USBとRS232C:主に産業用コンピュータ(IPC)を接続します。オムロンのWebに掲載しているシャットダウンソフトを使うと、停電発生時などにコンピュータを安全に停止(シャットダウン)させます。また、形S8BAの設定をする際にもコンピュータから設定することができます。
  • ・I/Oポート:主にコントローラを接続します。停電発生時などにコントローラに接点信号を送り、コントローラの制御により、装置の安全停止などができるようにします。
  • ※USB用の接続ケーブルは標準添付、RS232CとI/Oポート用のケーブルはオプション販売となります。
●端子台
電源の入力と出力(ともにDC24V)には、プッシュイン端子台を採用。プッシュイン端子台は、挿すだけのラクラク配線です。

導入事例

UPSには、パソコンのバックアップ用、シャットダウン用だけではない、現場にあったさまざまな用途があります。

①バルブ制御での状態保持

課題
停電が発生すると、無菌状態や真空状態を保持できないため、再度、無菌状態や真空状態にするまで数時間が必要。また、廃棄ロスも発生。
停電が発生した場合でも、電源が復旧次第、作業をすぐに再開したい。
形S8BAで、解決!
形S8BAから、PLC・電磁弁・センサに電源供給を継続することで、電磁弁を閉め、無菌状態/真空状態を維持。
電源復旧後、すぐに作業再開!

②装置の安全な停止

課題
装置可動部は重量が大きいので、停電発生時の突然の停止等、作業者への危険が生じる。作業可動部が他の可動部から退避できないと装置可動部の破損にもつながる。
停電が発生しても、作業者の安全確保。その上で、装置故障を防ぎ、装置の信頼性を高めたい。
形S8BAで、解決!
形S8BAからDCサーボモータ・DCサーボアンプ・リニアモータへの電源供給で、装置可動部を確実に停止。
突然の停電でも装置が安全停止!作業者も安全、装置破損も防げます。

ラインナップ

無停電電源装置(UPS)

入力電圧 出力電圧 出力電流/容量 型番
DC24V 24V 5A/120W
S8BA-24D24D120LF
10A/240W S8BA-24D24D240LF
15A/360W S8BA-24D24D360LF
20A/480W* S8BA-24D24D480LF

*UL規格品として使用する場合は、16.7A/400Wです。

通信ケーブル

仕様 種類 長さ 型番
RS-232Cポート RJ45/Dsub9Pin 2m S8BW-C01
CONTACTポート RJ45/バラ線 2m S8BW-C02

バックアップ時間表

(時間単位:分)
  接続容量(W)
30 60 90 120 180 240 300 360 420 480
120W 29 14 9 6
240W 58 29 19 15 9 6
360W 87 43 28 22 14 10 8 6
480W 119 59 39 29 19 15 11 9 8 6

注. 本バックアップ時間は、あくまでも参考値となります。バッテリの寿命および外部環境(温度など)によって変わります。