オムロン独自開発!自動車業界を始めとする金属部品加工の現場の声から始まった、E2ERの「耐油実力値4年」。
耐油近接センサの開発秘話、商品特長、シーン別カテゴリ、使用イメージもご紹介。
従来品は故障に至る平均期間が約1~2年。オムロン耐油コンポーネント製品は切削油を4年間シャットアウトし、生産ラインの突発停止を大幅低減、稼働率が向上に貢献します。※従来比約2倍
ケーブル外被、接合部・可動部と並んで切削油が浸入しやすいのが異物間の「すき間」です。
オムロンの耐油コンポーネントは、独自の構造で、すき間を作らず、切削油の浸入を徹底的にブロックします。
商品名称/形式 | 適用工程 | 検出距離 | ||
---|---|---|---|---|
加工工程 | 搬送工程 | |||
耐油近接センサ E2ER/E2ERZ |
○ | ○ | 2mm(M8) 3mm(M12) 7mm(M18) 10mm(M30) |
|
耐油 リミットスイッチ D4ER-□N |
○ | ○ | 0mm | |
耐油 ファイバユニット |
○ | ○ | 4m | |
耐油光電センサ E3ZR-C |
○ | ○ | 0.5m(拡散反射形) 2.5m(回帰反射形) 30m(透過形) |
|
耐油コネクタ XS5□R |
○ | ○ | ― |
コネクタ方式であるメリット:
更にスマートクリックであるメリット: