(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

オムロンの盤ソリューション機器のラインナップ拡充! 確実短納期商品多数取り揃え 制御盤に新たな価値をもたらす「Value Design for Panel」

オムロンが提案する盤ソリューション機器のラインナップを拡充しました。
確実短納期商品多数取り揃えております。

オムロンが提案する盤ソリューションとは?
製造現場における心臓部である、制御盤。
その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。
また制御盤の設計・製作プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、もっとシンプルかつ一歩先行く制御盤づくりを実現できます。
オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方"Value Design for Panel"をはじめ各種取り組みにより、制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。

"Value Design for Panel"で実現1:盤内機器の占有面積を35%削減!(オムロン従来品比)

盤サイズはそのままで機器を増やしたい・・・
・機器を追加したいが制御盤は大きくできない
・隙間にリレーを追加したいが、サイズが合わない
・あらかじめ機能追加用のスペースを設けておきたい
制御盤をもっと小型化したい・・・
・お客さまからの制御盤サイズ指定がある
・小型・軽量化で、輸送コストを削減したい
・競合と差別化することで、事業機会を広げたい
解決
Value Design for Panel対応製品なら、制御盤の「内側」も「外側」もとことん省スペース!!

"Value Design for Panel"で実現2:プッシュインPlus端子台で配線工数削減! 配線方法・仕様の統一で配線スピードアップ

挿しやすく、抜けにくい!!

■ 挿しやすい
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。作業者の指先への負担を軽減。
挿しやすいプッシュイン
■ 抜けにくく、増し締めも不要
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構技術と製造技術で実現したバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
ねじがないから揺るまない!引っ張り強度も抜群!

配線方法・仕様を統一

■ 端子位置がわかりやすく正確な作業ができる
端子位置がわかりやすく正確な作業ができる
■ 入出力端子位置を統一し、盤内配線スッキリ、作業の手戻りも削減
入出力端子位置を統一し、盤内配線スッキリ、作業の手戻りも削減

期待寿命10年以上の高寿命製品で交換工数削減!

盤内機器の交換頻度を減らしませんか?
「周囲温度40℃」、「密着取り付け」で、期待寿命10年以上!

商品例

期待寿命10年の鍵は熱対策!

コラム:G3PJの技術
独自の出力モジュールによる放熱効率アップ
SSRは出力素子が発熱するため、発熱量に見合ったヒートシンク(放熱器)が必要となります。オムロンのSSRはヒートシンクの形状を斜めにし、外気に触れる表面積を大きくすることで、放熱効率を高めています。
さらにG3PJでは、独自の構造設計技術により熱抵抗の低い出力素子モジュールを採用し、出力素子で発生した熱を効率よくヒートシンクに伝達できるようにしました。
結果、G3PJの放熱効率は高く、密着取り付けでも負荷率100%(※)を実現しました。
(※使用周囲温度 40℃の場合)
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
商品詳細
コラム:S8VK-Sの技術
低発熱と放熱効率アップ
電源の発熱要因の1つに、電圧と電流のスイッチング時に発生する損失が挙げられます。この損失を低減するために、電圧や電流がゼロになるタイミングでスイッチング素子をON/OFFさせる「ソフトスイッチング技術」を採用し、そもそもの発熱量を抑えました。
それに加え、熱モデリングのノウハウによる「熱コントロール技術」により、熱の流れを正確にとらえ、放熱性の高い部品配置を実現しました。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-S
スイッチング・パワーサプライ S8VK-S
商品詳細
コラム:H3DTの技術
新発想の電源回路切替技術
消費電力を下げるために内部リレーをパルス駆動させる必要がありました。しかし、リレーを安定してパルス駆動させるには、入力電圧のワイドレンジに対応できるよう、高耐圧大容量の大きなコンデンサが必要となり、タイマの筐体に入りません。
そこで入力電圧の大きさを検出し、その大きさにより小容量高耐圧用と大容量低耐圧用のコンデンサを切り替える、電源回路切替技術を開発。内部リレーをパルス駆動させ、消費電流を下げることができました。
電源オフディレータイマ
電源オフディレータイマ
商品詳細

その他のソリッドステート・タイマH3DTシリーズはこちら

Value Design for Panel対応製品

スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ S8VK-X
スイッチング・パワーサプライ S8VK-X
EtherNet/IP、Modbus TCP対応。システム稼働率を最大化。
商品詳細
スイッチング・パワーサプライ S8VK-S
スイッチング・パワーサプライ S8VK-S
小型制御盤にジャストフィット。プッシュイン接続で簡単配線。
商品詳細

ノイズフィルタ

ノイズフィルタ S8V-NF
ノイズフィルタ S8V-NF
小型制御盤にジャストフィット。プッシュイン接続で簡単配線。
商品詳細

スイッチ・表示灯

※各シリーズ内、A22N-P/A30N-P、M22N-P型番がプッシュインPlus端子台タイプになります。

φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ
φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ
商品詳細
φ22mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A22NNシリーズ
φ22mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A22NNシリーズ
商品詳細
φ30mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ
φ30mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ
商品詳細
φ30mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A30NNシリーズ
φ30mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A30NNシリーズ
商品詳細
φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
商品詳細
φ22mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ
φ22mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ
商品詳細
φ30mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ
φ30mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ
商品詳細
φ30mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ
φ30mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ
商品詳細
φ22mm キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ
φ22mm キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ
商品詳細
φ30mm キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ
φ30mm キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ
商品詳細
φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ
φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ
商品詳細

リレー関連

プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
商品詳細
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
商品詳細
P7S セーフティリレーソケット
P7S セーフティリレーソケット
商品詳細
スリムI/Oリレー G2RV-SR
スリムI/Oリレー G2RV-SR
商品詳細
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR
商品詳細
I/Oリレーターミナル G70V
I/Oリレーターミナル G70V
商品詳細
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
商品詳細

監視リレー

温度警報器 K8DT-TH
温度警報器 K8DT-TH
商品詳細
三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM
三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM
商品詳細
単相電圧リレー K8DT-VS
単相電圧リレー K8DT-VS
商品詳細
単相過不足電圧リレー K8DT-VW
単相過不足電圧リレー K8DT-VW
商品詳細
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
商品詳細
導電式レベルスイッチ K8DT-LS
導電式レベルスイッチ K8DT-LS
商品詳細
単相電流リレー K8DT-AS
単相電流リレー K8DT-AS
商品詳細

タイマ関連

ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B
ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B
商品詳細
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
商品詳細
電源オフディレータイマ H3DT-H
電源オフディレータイマ H3DT-H
商品詳細
マルチタイマ H3DT-N / -L
マルチタイマ H3DT-N / -L
商品詳細
電源オンディレータイマ H3DT-A
電源オンディレータイマ H3DT-A
商品詳細
ツインタイマ H3DT-F
ツインタイマ H3DT-F
商品詳細
スターデルタ・タイマ H3DT-G
スターデルタ・タイマ H3DT-G
商品詳細

PLC関連

NXシリーズ NX1P2 CPUユニット
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット
商品詳細
NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット
NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット
商品詳細
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット
商品詳細
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット
商品詳細
NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット
NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット
商品詳細
NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD
NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD
商品詳細
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
商品詳細
NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS
NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS
商品詳細
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB
商品詳細
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
商品詳細
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□
商品詳細
NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□
NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□
商品詳細
NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□
NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□
商品詳細
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット NX-CIF
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット NX-CIF
商品詳細
NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット
NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット
商品詳細
NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニット
NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニット
商品詳細

UPS

無停電電源装置(UPS) 形S8BA
無停電電源装置(UPS) 形S8BA
商品詳細
フリーサイズボックスが全シリーズ穴加工無料に!