(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

<納期でお困りのお客さまへ> オークラ輸送機 ベルトコンベヤ・ローラコンベヤ 納期短縮 エコノミー版ラインナップ拡大!

オークラ輸送機のベルコンミニ・ジャブコン・ローラコンベヤなどが最短2日目出荷可能です。
選定に不慣れなお客さまもWebで簡単即時見積もり。ご相談窓口にて特注対応も承ります。
お急ぎなら、ぜひミスミをご活用ください。

こんなお悩みございませんか?

どの注文先へ連絡すればよいかわからない 見積もりの回答までに時間がかかる

簡単!
ミスミサイトで簡単選定 Webで即時見積もり可能!

出荷予定日が不透明 急ぎの注文に間に合わない

確実!
出荷予定日がすぐわかる!最短2日目出荷可能

仕様の指定が細かく 選定に手間がかかる 購入するのが難しい

安心!
特注品の相談窓口をぜひご活用ください

納期確認も選定相談もミスミがお応えします!

商品紹介

エコノミー

オークラ輸送機の標準品とは変わらず、低コストなコンベヤです。
ベルトコンベヤは2019年12月より販売開始いたしました。
ローラコンベヤはお客さまのご要望にお応えし、価格の見直しを行いました。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
※ローラ単体の販売もございます。

  • 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)

    軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)

    おすすめ

    機長(cm):MIN.55~800
    ベルト幅(mm):97~297
    搬送能力:MAX.30㎏/台

    • 3日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
    径φ38×90-490
    (RQR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径φ38×90-490(RQR型)

    10%OFF

    ローラ幅(mm):90~490
    ローラピッチ(mm):50,75,100
    機長:1000,1500,2000,3000

    • 4日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
    径φ42.7×90-620
    (RPR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径φ42.7×90-620(RPR型)

    10%OFF

    ローラ幅(mm):90~620
    ローラピッチ(mm):50,75,100,150
    機長:1000,1500,2000,3000

    • 4日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
    径φ48.6×90-690
    (RLR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径φ38×90-490(RQR型)

    10%OFF

    ローラ幅(mm):90~690
    ローラピッチ(mm):75,100,150
    機長:1000,1500,2000,3000

    • 4日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
    径φ57×90-790
    (RSR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径φ57×90-790(RSR型)

    10%OFF

    ローラ幅(mm):90~790
    ローラピッチ(mm):75,100,150
    機長:1000,1500,2000,3000

    • 4日目出荷可能

    商品詳細

ベルコンミニ

アルミフレームに、8つの機能を持つ多機能ベルトを搭載したコンパクトなミニベルトコンベヤです。
駆動部の出っ張りをなくしたスリムタイプも標準ラインナップで、装置機械へのセットコンベヤとしても使えます。
8つの機能:食品対応、ほつれ防止、耐温熱、低収縮、防カビ、低騒音、そり防止、帯電防止、抗菌(白色ベルト)
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。

  • ベルコンミニIII
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

    ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

    納期短縮

    機長(cm):MIN.55~1,200
    ベルト幅(mm):47~597
    搬送能力:MAX.50kg/台

    • 白ベルトあり
    • 4日目出荷可能

    商品詳細

  • ベルコンミニIII
    蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG

    ベルコンミニIII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG

    納期短縮

    機長(cm):MIN.55~1,200
    ベルト幅(mm):47~597
    搬送能力:MAX.50kg/台

    • 白ベルトあり
    • 5日目出荷可能

    商品詳細

  • べルコンミニIII
    ヘッドドライブスタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

    べルコンミニIII ヘッドドライブスタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

    納期短縮

    機長(cm):MIN.100~800
    ベルト幅(mm):72~597
    搬送能力:MAX.50kg/台

    • 白ベルトあり
    • 5日目出荷可能

    商品詳細

  • ベルコンミニIII
    ヘッドドライブ 蛇行レスタイプ
    のベルトコンベヤ DHG

    ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG

    納期短縮

    機長(cm):MIN.100~800
    ベルト幅(mm):72~597
    搬送能力:MAX.50kg/台

    • 白ベルトあり
    • 5日目出荷可能

    商品詳細

  • べルコンミニIII
    ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

    べルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

    納期短縮

    機長(cm):MIN.60~400
    ベルト幅(mm):90~590
    搬送能力:MAX.30kg/台

    • 白ベルトあり
    • 9日目出荷可能

    商品詳細

  • べルコンミニIII
    ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

    べルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

    納期短縮

    機長(cm):MIN.60~400
    ベルト幅(mm):90~590
    搬送能力:MAX.10kg/台

    • 白ベルトあり
    • 9日目出荷可能

    商品詳細

  • べルコンミニIII
    トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

    べルコンミニIII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

    納期短縮

    機長(cm):MIN.100~600
    ベルト幅(mm):197~597
    搬送能力:MAX.30kg/台

    • 白ベルトあり
    • 11日目出荷可能

    商品詳細

  • べルコンミニ
    カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

    べルコンミニ カーブベルトタイプのベルト コンベヤ BNC

    カーブ角度:90°
    ベルト幅(mm):200~500
    搬送能力:MAX.10kg/台

    • 白ベルトあり
    • 8日目出荷可能

    商品詳細

オークラ輸送機ベルコンミニを見る

ジャブコン II

ステンレスフレームに防水モータと高品質多機能ベルトを搭載したHACCP対応コンベヤです。
IP65防水モータ搭載でコンベヤごと丸洗いOK、コントロールBOXもIP65相当対応で防水機能を強化。
標準装備のベルトゆるめ装置があるため、スピーディーにベルトの表裏を清掃できます。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。

  • ジャブコン II
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

    ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

    機長(cm):MIN.89~600
    ベルト幅(mm):95~595
    搬送能力:MAX.20kg/台

    • 10日目出荷可能

    商品詳細

  • ジャブコン II
    蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG

    ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG

    おすすめ

    機長(cm):MIN.89~600
    ベルト幅(mm):95~595
    搬送能力:MAX.20kg/台

    • 10日目出荷可能

    商品詳細

  • ジャブコンII
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

    ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

    機長(cm):MIN.100~400
    ベルト幅(mm):95~595
    搬送能力:MAX.20kg/台

    • 10日目出荷可能

    商品詳細

  • ジャブコンII
    蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG

    ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG

    機長(cm):MIN.100~400
    ベルト幅(mm):95~595
    搬送能力:MAX.20kg/台

    • 10日目出荷可能

    商品詳細

オークラ輸送機ジャブコン II を見る

ローラコンベヤ

動力を伴わない最も低コストなコンベヤです。
水平設置の手押し搬送、傾斜装置の自動搬送など、用途や作業条件に合わせた使い方ができます。
鉄・アルミ・ステンレスなどといった材質の違いに加え、さまざまな荷重をラインナップしております。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
※ローラ単体の販売もございます。

ローラ単体はこちら

  • スチール製ローラコンベヤ
    径φ38 × 幅90-690
    (QR型)

    スチール製ローラコンベヤ 径φ38 × 幅90-690(QR型)

    ローラ幅(mm):90~690
    ローラピッチ(mm):50,75,100
    機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
    3000
    機長(乱尺/mm):240~3000

    • 3日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ
    径φ42.7 × 幅90-790
    (PR型)

    スチール製ローラコンベヤ 径φ42.7 × 幅90-790(PR型)

    ローラ幅(mm):90~790
    ローラピッチ(mm):50,75,100,150
    機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
    3000
    機長(乱尺/mm):250~3000

    • 3日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ
    径φ48.6 × 幅90-790
    (LR型)

    スチール製ローラコンベヤ 径φ48.6 × 幅90-790(LR型)

    ローラ幅(mm):90~790
    ローラピッチ(mm):75,100,150
    機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
    3000
    機長(乱尺/mm):210~3000

    • 2日目出荷可能

    商品詳細

  • スチール製ローラコンベヤ
    径φ57 × 幅90-990
    (SR型)

    スチール製ローラコンベヤ 径φ57 × 幅90-990(SR型)

    ローラ幅(mm):90~990
    ローラピッチ(mm):75,100,150
    機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
    3000
    機長(乱尺/mm):210~3000

    • 3日目出荷可能

    商品詳細

オークラ輸送機ローラコンベヤを見る

オークラ輸送機 使用事例

  • 惣菜工場
    スタンダードタイプとカーブタイプで構成された
    全長200mを超えるスパイラルコンベヤです。
    使用事例 惣菜工場
  • そうめん工場
    金検後に設定されたベルコンミニ。
    流れ方向を変えるため、直交合流方式になっています。
    使用事例 そうめん工場
  • カニ加工場
    包装機や金検などの各種機械装置の
    工程間搬送に採用されたDMHです。
    使用事例 カニ加工場
  • ふりかけ工場
    充填機から排出された商品は、
    DMHで隣りの包装室へ送り込まれます。
    使用事例 ふりかけ工場

専任スタッフによるご相談窓口

標準品からカスタマイズしたい!標準品よりさらに納期が短くなるか確認したい!

専任スタッフが、対応いたします

ステップ1

設計依頼書をダウンロード

設計依頼書(PDF)をダウンロード

ステップ2

項目を記入しe-mailで送信

ステップ3

仕様を確定しご連絡します

ミスミ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)