精密制御用減速機 フレックスウェーブ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密制御用減速機 フレックスウェーブ 日本電産シンポから、最短2日目出荷

※2020年8月1日時点

急なトルク変更にも対応!最短2日目出荷
選定ツールを使って、取り付けモータ、負荷条件、アプリケーションなど
さまざまな条件で簡単選定!

フレックスウェーブ減速機

  • 価格改定 従来比
    最大40%OFF(※)

    フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ

    フレックスウェーブ減速機
    オープン型 ユニットタイプ

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:10日目

    商品詳細へ

  • 価格改定 従来比
    最大10%OFF(※)

    フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

    フレックスウェーブ減速機
    オープン型 ユニットタイプ
    (中空軸)

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:2日目~

    商品詳細へ

  • 価格改定 従来比
    最大20%OFF(※)

    フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(入力軸)

    フレックスウェーブ減速機
    オープン型 ユニットタイプ(入力軸)

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:10日目

    商品詳細へ

  • 価格改定 従来比
    最大20%OFF(※)

    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 ユニットタイプ

    フレックスウェーブ減速機
    クローズ型 ユニットタイプ

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:2日目~

    商品詳細へ

  • 価格改定 従来比
    最大25%OFF(※)

    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 コンポネントタイプ

    フレックスウェーブ減速機
    クローズ型 コンポネントタイプ

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:10日目

    商品詳細へ

※2020年8月1日時点

精密制御用減速機 フレックスウェーブとは?

フレックスウェーブ

日本電産シンポが提供する精密制御用減速機フレックスウェーブをご紹介いたします。

部品構成

楕円形のカム、薄肉で弾性があり変形する軸受、薄肉で変形するフレックスギヤ、内部に歯のあるインタナルギヤの4点の部品で構成された小型・軽量・コンパクトなロボットや工作機械用の減速機です。
〔図〕部品構成
〔図〕部品構成

減速機構

・薄肉軸受・フレックスギヤを楕円形のカムによって楕円状に変形させます。
・楕円の長軸部分でフレックスギヤとインタナルギヤが噛み合うため、高回転精度・高位置決め精度が得られます。
・インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に移動します。
〔図〕減速機構
〔動画〕減速機構
フレックスウェーブの弾性変形を用いた滑らかな動きは、こちらの動画からもご確認いただけます。

選定ツール

さまざまな条件から選定可能!

  • ・取り付けモータから選定
  • ・負荷条件から選定
  • ・使用するアプリケーションから選定

減速機選定ツールはこちら

※日本電産シンポのWebサイトに移動します

購入方法

ミスミVONAで、日本電産シンポ商品の型番を検索してください。簡単にお見積もり・ご注文が可能です。

検索窓より型番検索し、商品詳細ページへ ※型番は、日本電産シンポ商品の型番で入力してください

エイブル減速機

ミスミVONAでは、日本電産シンポのサーボモータ専用減速機の代表商品エイブル減速機を取り扱っています。

同心軸タイプ

  • VRXFシリーズ※おすすめ

    VRXFシリーズ

    減速比:1/3~1/81
    バックラッシ:3・5・10・15分
    特徴:コンパクトで高精度

    通常出荷日:2日目~

    商品詳細へ

  • VRGシリーズ

    VRGシリーズ

    減速比:1/5~1/81
    バックラッシ:1・3分
    特徴:振動・騒音を削減し静音化を実現

    通常出荷日:2日目~

    商品詳細へ

  • VRSシリーズ

    VRSシリーズ

    減速比:1/3~1/100バックラッシ:3分
    特徴:高荷重容量を実現

    通常出荷日:10日目~

    商品詳細へ

  • VRTシリーズ

    VRTシリーズ

    減速比:1/4~1/100
    バックラッシ:3・5分
    特徴:高荷重容量を実現したフランジ出力タイプ

    通常出荷日:30日目~

    商品詳細へ

※VRXFシリーズはVRSFシリーズの後継機種のため、取り付け寸法が同じで互換性があります。

直交軸タイプ

  • EVSシリーズ

    EVSシリーズ

    減速比:1/3~1/100
    バックラッシ:4・6・7分
    特徴:高精度で省スペース

    通常出荷日:30日目~

    商品詳細へ

「納期と手間がかからない!ご希望の用途・条件より簡単選定!」エイブル減速機の詳細はこちらから。エイブル減速機詳細ページへ

日本電産シンポとは

各種変減速機・プレス機器・計測機器・制御機器に特化した、日本電産グループのメーカー。
コアテクノロジーであるトラクション技術を活かし、製造機械・装置の駆動部分には欠くことができない減速機を製造・販売しております。