急なトルク変更にも対応!最短3日目出荷 300点以上取り揃え!
選定ツールを使って、取り付けモータ、負荷条件、アプリケーションなど
さまざまな条件で簡単選定!
三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ
サーボモータ
HG-KRシリーズ
通常出荷日:在庫品1日目~
三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ
サーボモータ
HG-SRシリーズ
通常出荷日:13日目~
安川電機
Σ-Vシリーズ
回転形サーボモータ 中慣性
SGMJV形/SGMGV形
通常出荷日:在庫品1日目~
オムロン
G5シリーズ
R88M-K形
通常出荷日:在庫品1日目~
モータ容量(W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モータメーカー | モータシリーズ | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W |
Panasonic | MSME | TYPE1 | ||||
MSMD | TYPE1 | |||||
MUMA | 8AC8 | TYPE1 | ||||
安川電機 | SGMJV | TYPE3 | ||||
SGMAV | TYPE3 | |||||
SGMAS | TYPE2 | |||||
SGM7J | TYPE3 | |||||
SGM7A | TYPE3 | |||||
三菱電機 | HG-KR | TYPE3 | ||||
HG-MR | TYPE3 | |||||
オムロン | R88M-K(200V) | TYPE3 | TYPE1 | |||
R88M-K(400V) | TYPE3 | TYPE1 | 19FB19 | |||
R88M-G | TYPE3 | TYPE1 | ||||
R88M-W | TYPE2 | |||||
R7M-A | TYPE2 | |||||
R7M-Z | - | TYPE2 | ||||
R88M-U | TYPE2 |
さまざまな条件から選定可能!
※日本電産シンポのWebサイトに移動します
ミスミVONAで、日本電産シンポ商品の型番を検索してください。簡単にお見積もり・ご注文が可能です。
ミスミVONAでは、日本電産シンポの精密制御減速機 フレックスウェーブも取り扱っております。
各種変減速機・プレス機器・計測機器・制御機器に特化した、日本電産グループのメーカー。
コアテクノロジーであるトラクション技術を活かし、製造機械・装置の駆動部分には欠くことができない減速機を製造・販売しております。