絶縁フランジ式 電食に負けない!Next Standard 新たな標準へ フレキシブルホースのご紹介
南国フレキ工業株式会社は、素管からの一貫生産により、更なる高品質・短納期・低コストを追求し、
各方面の皆さまから高い評価を得ています。
電流が通る場所での配管作業、困ってませんか?
- お悩み1
- 迷走電流が流れる場所の電食や、異種金属間のガルバニック腐食も困る。
- お悩み2
- 絶縁部品(ボルト、ナット、スリーブ等)を、用意するのが面倒
南国フレキ工業の 絶縁フランジ式フレキシブルホースで解決!
-
解決1
電流も腐食も気にしないで済むから、直流溶接機を使う工場でも大丈夫! 解決2
電流も腐食も気にしないで済むから、直流溶接機を使う工場でも大丈夫! -

NK3300C
絶縁フランジ式フレキシブルホースNK3300C
絶縁フランジ式フレキシブルホース 埋設用 -
■迷走電流とは?
直流溶接機を使う工場・近くの電気防食設備からの漏れ電流のことで、電食(電解腐食)の原因となります。
絶縁だけではない新たな特長
軽量化
専用フランジにすることでJIS 10K規格フランジよりもフランジ軽量化、施工性も向上します。
- ■フランジ重量対比表
-
・従来の標準フランジに比べて最大44.6%の軽量化を実現しました。
-
口径 絶縁フランジ(g) 標準フランジ(g) 軽量率 15A 310 580 44.6% 20A 445 720 38.1% 25A 715 1112 35.7% 32A 955 1470 35.0% 40A 980 1550 36.7% 50A 1175 1860 36.8%
振動緩和
フランジを、独自のカシメ方法で組み立てた構造です。
フランジとチューブの接続を無溶接にすることで振動耐久性に優れています。
南国フレキ工業の製品一覧はこちら
南国フレキ工業が柔軟な発想で提供するフレキシブルホースやベローズは、ミスミVONAで他にも多数提供しております。
- NK-1000 標準ユニオン式
フレキシブルホース 
- スタンダードな、両ユニオン式のフレキシブルホースです。
- 商品詳細へ
- NK-3100 標準フランジ式
フレキシブルホース 
- 専用カラーをチューブに溶接、フランジを取り付けています。
国土交通省使用に対応 - 商品詳細へ
- NK-1100 フィットユニオン式
フレキシブルホース 
- 振動緩和に優れた構造で、ユニオン継手を南国フレキ工業独自の加締め方法で組み立てています。
- 商品詳細へ
- NK-FJ-F フランジ式フッ素
樹脂フレキシブルホース 
- 空気・水・化学薬品(フッソ樹脂を透過しない流体)用。
両端がルーズフランジで溶接部がフッ素樹脂。 - 商品詳細へ
- NK-9500 消防庁告示
第31号認定(消火配管用)
フレキシブルホース 
- (一財)消防設備安全センター殿の定める、「FESC規格B103-09・B104-09」に適合。水や消化液に使用可能
- 商品詳細へ
- NK-6500・6700 標準自由式
エクスパンションジョイント 
- ベローズに端管を溶接した標準的な構造です。
- 商品詳細へ
- NK-7400 ユニバーサル型
エクスパンションジョイント 
- 2個のベローズを連結、偏芯性能が大きく、タイロッドで推力による伸びを防止する構造になっています。
- 商品詳細へ
- NK-RB-F 球形ゴム製
フレキシブルジョイント 
- 振動吸収、配管の伸縮変位の吸収、騒音吸収、優れた防振効果と耐圧性。
- 商品詳細へ