三菱電機FR-Dシリーズ/FR-Eシリーズ 60種類 取り扱い中! | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2025年2月20日17時現在) 大雪の影響にともない、2月18日(火)~2月24日(月・祝)にかけて、日本海側を中心に広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。商品ごとの配送状況につきましては、出荷日翌日以降に[注文履歴]よりご確認をお願いいたします。(ログインが必要です。注文詳細画面の明細上部に出荷状況の追跡リンクが表示されます。クリックすると送り状番号と出荷状況が確認できます)
    大雪によるお届けへの影響について(2025年2月20日17時現在) 大雪の影響にともない、2月18日(火)~2月24日(月・祝)にかけて、日本海側を中心に広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。商品ごとの配送状況につきましては、出荷日翌日以降に[注文履歴]よりご確認をお願いいたします。(ログインが必要です。注文詳細画面の明細上部に出荷状況の追跡リンクが表示されます。クリックすると送り状番号と出荷状況が確認できます)
  • 2025/2/23 10:00 ~ 2/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
    2025/2/23 10:00 ~ 2/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

小容量帯インバータを販売中! 三菱電機 FR-Dシリーズ/FR-Eシリーズ60種類取り扱い中!

インバータやモータを選定中のお客さまにおすすめ。三菱電機の小容量帯インバータをご紹介。
FR-Dシリーズは、取り付け簡単・小形で省スペース。
FR-Eシリーズは、抜群の利便性と駆動性能を兼ね備えています。

商品特長をいますぐチェック!

商品特長
詳しくはこちら
インバータ以外も取り扱い中!
カテゴリ別はこちら

取り扱い商品

FR-Dシリーズ 簡単・小形の三菱基準!GLOBAL STANDARD

FR-Eシリーズ 抜群の利便性&駆動性能!小型ボディのオールラウンダー

商品特長

特長その1 【高性能コンパクトボディ&サイドバイサイドの省スペース設置】

1 高性能コンパクトボディで従来品との置き換えも容易に!

FR-Dシリーズ
取り付け寸法は三菱電機製最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一。
FR-Eシリーズ
取り付け寸法は従来機種(FREQROL-E500シリーズ)との取り付け互換性を考慮し同一。(7.5K以下)

2 サイド・バイ・サイドで省スペース設置

横方向を密着して設置可能*1ですので、省スペース化がはかれます。FR-Dシリーズは、オプションのDINレール取付けアタッチメント(FR-UDA□□)の取り付けが可能です。

  1. *1 インバータ周囲温度は40℃以下で使用してください。

特長その2 【長寿命設計&簡単メンテナンス】

1 長寿命設計

  •  冷却ファンは、設計寿命10年*1の長寿命化を実現しました。冷却ファンのON/OFF制御との組み合わせで、さらに長寿命になります。
  •  コンデンサは、設計寿命10年*1*2のものを採用し、長寿命化を実現しました。(周囲温度105℃ 5,000時間のコンデンサを採用しています。)
  •  寿命部品の寿命目安です。
部品名 FR-D700の寿命目安 JEMAの目安*3
冷却ファン 10年 2~3年
主回路平滑用コンデンサ 10年 5年
プリント基板上平滑コンデンサ 10年 5年
  1. *1 周囲温度:年間平均40℃(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)設計寿命は計算値ですので、保証値ではありません。
  2. *2 出力電流:インバータ定格の80%
  3. *3 JEMA(社団法人日本電機工業会) 「汎用インバータ定期点検のおすすめ」より抜粋

2 最先端の寿命診断

  •  主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路の劣化度合いをモニタできます。
  •  自己診断により、部品寿命の警報を出力*4できるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
  1. *4 主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路、冷却ファンのいずれか1つが出力レベルに到達すると警報を出力します。
    主回路コンデンサの容量は、停止中にパラメータを設定し、電源をOFF→ONすることで測定できます。容量を測定することにより警報出力可能となります。

3 冷却ファン簡単交換

  •  冷却ファンを使用するすべての容量*5でインバータ上部に冷却ファンを配置しました。主回路配線を外さなくても冷却ファンが簡単に交換できます。
  1. *5 冷却ファンはFR-E720-1.5K(SC)(NF)(NC)以上、FR-E740-1.5K(SC)(NF)(NC)以上、FR-E720S-0.75K(SC)以上に装備しています。

4 くし形配線カバー

  •  配線後にカバーが装着できるため、配線が容易です。

特長その3 【型番構成】

FR-Dシリーズ

FR-Dシリーズ型番構成

電源 インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-D720-□K
3相400V FR-D740-□K - -
単相200V*1 FR-D720S-□K - - - - -
単相100V*1 FR-D710W-□K - - - - - - -
  1. *1 単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。

●:発売機種  ―:該当なし

FR-Eシリーズ

FR-Eシリーズ型番構成

インバータタイプ インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-E720-□□(SC)
3相400V FR-E740-□□(SC) - -
単相200V*1 FR-E720S-□□(SC) - - - - -
単相100V*1 FR-E710W-□□ - - - - - - -

●:発売機種  ―:該当なし

インバータタイプ インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-E720-□□NF/NC
3相400V FR-E740-□□NF/NC - -
  1. *1 単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。

●:発売機種  ―:該当なし

UL、cUL、EC指令(CEマークに対応しています。) 単相100V電源入力仕様品は、EMC指令未対応です。 RoHS指令に対応した、人や環境に配慮したインバータです。