(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
IoT化で高まる機能やサービスに応える三菱電機FX5シリーズの商品、FX5と組み合わせて使用できる商品も併せてご紹介。
スプリングクランプ端子台の商品も取り扱っています。AnyWire商品も取り扱い開始しました。
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ
2日目出荷~
コストパフォーマンスに優れる次世代シーケンサ。 豊富な機能を内蔵し、 より手軽に『一歩先ゆくものづくり』を実現できるよう支援します。
在庫品あり
FX5Uはアナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードやアダプタで手軽にシステム拡張が可能です。
在庫品あり
FX5UCに接続可能な増設ユニットは、コンパクトで使いやすく、さまざまな装置の小型化が可能。
豊富な変換ユニットでFX5やFX3の増設機器にも自在につながります。
在庫品あり
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
FX5UCのスプリングクランプ端子台タイプのCPU。
MELSEC -F FX3Sシリーズ
在庫品あり
装置の自動化を手軽に始めてみたい。 シンプルな機能を、お求めやすい価格にパッケージ。 アナログや通信機能の拡張性も備えたベーシックな マイクロシーケンサです。
MELSEC-F FX3Gシリーズ
在庫品あり
自動化からネットワークまで、より高度な制御を。 基本的な制御に必要な機能を備え、さまざまな用途に対応します。
在庫品あり
FX3Gシリーズの基本性能はそのままに、コンパクトになったFX3GCもご用意しています。
MELSEC‐F FX3Uシリーズ
在庫品あり
より高速に、より快適に。豊富な拡張性と高機能を実現します。高速制御からネットワーク対応、そしてデータロギングまでを実現。
MELSEC‐F FX3Uシリーズ
在庫品あり
FX3Gシリーズの基本性能をそのままに、省スペース、省配線に貢献するコンパクトモデル。
Webサーバ機能を利用して収集した装置の情報をパソコンやタブレットから「見える化」できます。プログラムレスでネットワーク設定とIPアドレスを指定するだけで簡単導入可能。
収集した稼働状況を解析するだけでなく、一般ユーザ向けにWebページで情報を公開することで、新サービス・新ビジネスを生み出せます。
ここでは駐車場での「見える化」の事例を紹介します。
CPUユニットの内蔵Ethernetを使用してネットワークにつなぐだけで、事務所や外出先に居ながら、遠隔地の装置状況を確認でき、現地に出向くことなく原因調査(解析)できます。装置状況を把握することで、予知保全が可能となり無駄なメンテナンスコストを削減することができます。
FX5-80SSC-Sは1台で8軸のサーボアンプと連動し同期制御することで、さまざまな用途に対応できます。サーボアンプとの配線は、光ファイバーケーブルを挿入するだけの簡単接続で省配線・省力化が可能。耐ノイズ性も高く、外乱要因での動作不良を軽減します。実機がなくても、パソコン上でプログラムの動作確認が可能です。パソコン上で動きを見ながら動作確認ができるので、手戻りのない設計ができます。シンプルモーションユニットを用いたシミュレーションも可能です。
CC-Link IEフィールドネットワーク
インテリジェントデバイス局ユニットやRS-232、RS-485、RS-422通信ユニットを在庫化しました。
FX5シリーズのシーケンサをネットワークにつなげましょう。
型番 | 特長 | マスタ機能 | リモート、 スレーブ機能 |
距離 | 対応CPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX5U | FX5UC | |||||||
MELSEC-Fシリーズ CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット | FX5-CCLIEF | CC-Link IEフィールドネットワークに接続するためのインテリジェントデバイス局です。FX5U、FX5UCのシリーズを最大1台接続できます。 | × | ○ | 100m | ○ 最大1台 ※1 |
○ 最大1台 ※1※2 |
|
MELSEC iQ-FX5シリーズ 通信ユニット | FX5-CCL-MS | CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットです。MELSEC iQ-FシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。 | × | ○ | 1,200m | ○ | ○ ※2 |
|
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット (FX3U-64CCL) |
FX3U-16CCL-M ※3 |
FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 | × | ○ | 1,200m | ○ 最大1台 ※4 |
○ 最大1台 ※4 |
|
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット (FX3U-64CCL) |
FX3U-64CCL-M ※3 |
『FX3Uシリーズ』をCC-Link(V.2対応)に接続するためのインタフェースブロックです。FX5U、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。 | × | ○ | 1,200m | ○ 最大1台 ※4 |
○ 最大1台 ※4 |
型番 | 特長 | ||
---|---|---|---|
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット | FX5-CNV-IF | FX5(増設ケーブルタイプ)から、FX5(増設コネクタタイプ)の増設機器を接続するためのコネクタ変換ユニット | |
FX5-CNV-IFC | FX5(増設コネクタタイプ)から、FX5(増設ケーブルタイプ)の増設機器を接続するためのコネクタ変換ユニット | ||
FX5-CNV-BUS | FX5(増設ケーブルタイプ)→FX3増設ユニット間のバス変換 | ||
FX5-CNV-BUSC | FX5(増設コネクタタイプ)→FX3増設ユニット間のバス変換 |
型番 | 特長 | 通信 インタフェース |
最大 伝送距離 |
機能種類 | 対応CPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX5U | FX5UC | |||||||
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード | FX5-232-BD | D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張ボードです。RS-232C機器と通信するための信号交換を行います。 | RS-232C | 15m |
|
○ 最大1台 |
× | |
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ | FX5-232ADP | D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張アダプタです。RS-232C機器との間でRS-232Cによるシリアルデータの交信を行う絶縁タイプの信号交換ユニットです。 | RS-232C | 15m |
|
○ 最大2台 |
○ 最大2台 |
|
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB) | FX5-485-BD | ヨーロッパ式端子台を持ったRS-485通信用拡張ボードです。RS-485インタフェースを持った機器と通信するための信号交換を行います。 | RS-485 | 50m |
|
○ 最大1台 |
× | |
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ | FX5-485ADP | FX5U、FX5UC CPUユニットと接続用の変換ユニットです。 | RS-485 | 1,200m |
|
○ 最大2台 |
○ 最大2台 |
|
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB) | FX5-422-BD-GOT | MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。 | RS-422 | GOTの仕様による |
|
○ 最大1台 |
× |
スプリングクランプ端子台とは
電線導体を端子台内部の金具のバネ力により常に一定の力で固定しているため、振動による接触不良や電線の抜けを防ぎ、高い接触信頼性を維持することのできる端子台です。
出力ユニット
在庫品あり
在庫品あり
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
入出力ユニット
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
アナログ出力機器
入力ユニット
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
出力ユニット
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
入出力ユニット
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
シンプルモーションユニット
(SSCNET III/H)
在庫品あり
MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット
高速パルス入出力
在庫品あり
MELSEC-F 入出力増設ブロック
在庫品あり
デバイスメモリ、時計データを停電保持(ラッチ)したい場合に使用します。FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC用メモリバックアップ用バッテリ。
在庫品あり
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C接続ケーブル
FX5U/FX5UC CPUとパソコン間をRS-232Cで通信する場合に使用します。
FX5-232ADP ⇔ パソコン間
FX5-232-BD ⇔ パソコン間
在庫品あり
増設ケーブルタイプのユニット間で増設延長ケーブルを接続するために、コネクタを変換するアダプタです。
増設ユニットを延長するケーブルです。1システムにつき1本のみ使用可能です。
在庫品あり
出力用、AC入力用のラインナップ有、入出力配線工数の省力化が可能。
在庫品あり
FX5U CPUユニット(AC電源タイプ)に増設する出力ユニットやインテリジェント機能ユニットへ供給する内部電源容量が不足する場合に使用します。
在庫品あり
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。
在庫品あり
見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり。
在庫品あり
高性能と低コストを両立したミドルレンジモデル。
インバータ
2日目出荷~
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
最高クラスの高性能インバータ。単相200V~400Vクラス。標準仕様品。
2日目出荷~
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品
最高クラスの高性能インバータ。単相200V~400Vクラス。Ethernet仕様品。
在庫品あり
小形機種トップレベルの駆動性能を実現したインバータ。電動機の周波数制御に使用可能。
在庫品あり
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。搬送、包装、繊維、印刷器械などに最適。
サーボモータ
高頻度運転などに最適です。(例:超高頻度搬送装置など)最大回転速度4,500r/minによる、高速位置決め。
MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ HG-MRシリーズ(小容量・超低慣性)
定格回転速度3,000 r/minに対して最大回転速度は6,000 r/min。
在庫品あり
MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ HG-KRシリーズ(小容量・低慣性)
定格回転速度3,000 r/minに対して最大回転速度は6,000 r/min。最大トルクは定格トルクの350%に対応するとともに、高回転領域でのハイトルク化も実現しています。
MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ HG-SRシリーズ(中容量・中慣性)
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
サーボアンプ
在庫品あり
MR-J4-Aタイプは、汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
ASLINKER スレーブ ケーブルタイプ(4線式)【1~4個入り】
エニイワイヤ PLC(省配線専用ユニット)ASLINKER スレーブ ケーブルタイプ(4線式)。
小型端子台ターミナル。ケーブルタイプ3線式センサ対応。
狭小箇所でのアドレス、パラメータ設定用。赤外線リモートヘッド。
ASLINKTERMINAL 小型8点ターミナル【1~4個入り】
スレーブ(I/O) ASLINKTERMINAL 一体型小型4点/8点ターミナル取付専用DINレールアダプタ(4セット入り)。