(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

三菱電機 FX5シリーズ IoT化に向けたソリューション事例をご紹介 | スプリングクランプ端子台タイプも新規取り扱い開始!

IoT化で高まる機能やサービスに応える三菱電機FX5シリーズの商品、FX5と組み合わせて使用できる商品も併せてご紹介。
スプリングクランプ端子台の商品も取り扱っています。AnyWire商品も取り扱い開始しました。

シーケンサ CPUユニット

 高性能モデル 

高性能モデル
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
最大256点制御
最大384点制御

 高性能モデル 

高性能モデル
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
最大256点制御

 ベーシックモデル 

fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
最大30点制御

 スタンダードモデル 

fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
fx5uj
fx5uj
  • 内蔵機能の充実
  • 省スペース
  • 高機能
  • コスト
  • 高速性
  • 拡張性
最大128点制御

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ

MELSEC -F FX3Sシリーズ

  • 在庫品あり

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    装置の自動化を手軽に始めてみたい。 シンプルな機能を、お求めやすい価格にパッケージ。 アナログや通信機能の拡張性も備えたベーシックな マイクロシーケンサです。

    商品詳細

MELSEC-F FX3Gシリーズ

MELSEC‐F FX3Uシリーズ

MELSEC‐F FX3Uシリーズ

ソリューション事例

作業を「見える化」、スマホやタブレットで設備の確認が可能に

Webサーバ機能を利用して収集した装置の情報をパソコンやタブレットから「見える化」できます。プログラムレスでネットワーク設定とIPアドレスを指定するだけで簡単導入可能。 収集した稼働状況を解析するだけでなく、一般ユーザ向けにWebページで情報を公開することで、新サービス・新ビジネスを生み出せます。
ここでは駐車場での「見える化」の事例を紹介します。

現場にいなくても設備の簡易診断が可能に

CPUユニットの内蔵Ethernetを使用してネットワークにつなぐだけで、事務所や外出先に居ながら、遠隔地の装置状況を確認でき、現地に出向くことなく原因調査(解析)できます。装置状況を把握することで、予知保全が可能となり無駄なメンテナンスコストを削減することができます。

無駄を削減!設備の生産能力を向上

FX5-80SSC-Sは1台で8軸のサーボアンプと連動し同期制御することで、さまざまな用途に対応できます。サーボアンプとの配線は、光ファイバーケーブルを挿入するだけの簡単接続で省配線・省力化が可能。耐ノイズ性も高く、外乱要因での動作不良を軽減します。実機がなくても、パソコン上でプログラムの動作確認が可能です。パソコン上で動きを見ながら動作確認ができるので、手戻りのない設計ができます。シンプルモーションユニットを用いたシミュレーションも可能です。

シーケンサ ネットワーク/通信

CC-Link IEフィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニットやRS-232、RS-485、RS-422通信ユニットを在庫化しました。
FX5シリーズのシーケンサをネットワークにつなげましょう。

CC-Link在庫品あり

型番 特長 マスタ機能 リモート、
スレーブ機能
距離 対応CPU
FX5U FX5UC
MELSEC-Fシリーズ CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット FX5-CCLIEF CC-Link IEフィールドネットワークに接続するためのインテリジェントデバイス局です。FX5U、FX5UCのシリーズを最大1台接続できます。 × 100m
最大1台
※1

最大1台
※1※2
MELSEC iQ-FX5シリーズ 通信ユニット FX5-CCL-MS CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットです。MELSEC iQ-FシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。 × 1,200m
※2
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット (FX3U-64CCL) FX3U-16CCL-M
※3
FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 × 1,200m
最大1台
※4

最大1台
※4
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット (FX3U-64CCL) FX3U-64CCL-M
※3
『FX3Uシリーズ』をCC-Link(V.2対応)に接続するためのインタフェースブロックです。FX5U、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。 × 1,200m
最大1台
※4

最大1台
※4
型番 特長
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット FX5-CNV-IF FX5(増設ケーブルタイプ)から、FX5(増設コネクタタイプ)の増設機器を接続するためのコネクタ変換ユニット
FX5-CNV-IFC FX5(増設コネクタタイプ)から、FX5(増設ケーブルタイプ)の増設機器を接続するためのコネクタ変換ユニット
FX5-CNV-BUS FX5(増設ケーブルタイプ)→FX3増設ユニット間のバス変換
FX5-CNV-BUSC FX5(増設コネクタタイプ)→FX3増設ユニット間のバス変換
  • ※1:Ver.1.030以降で対応。
  • ※2:FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
  • ※3:CC-LinkマスタとAnyWire BittyマスタおよびAnyWireASLINKマスタを併用する場合AnyWire BittyマスタおよびAnyWireASLINKマスタを前段(左側)に接続してください。
  • ※4:FX5U、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。

シリアル通信在庫品あり

型番 特長 通信
インタフェース
最大
伝送距離
機能種類 対応CPU
FX5U FX5UC
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード FX5-232-BD D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張ボードです。RS-232C機器と通信するための信号交換を行います。 RS-232C 15m
  • MELSOFT接続
  • MCプロトコル機能(1C/3C/4Cフレーム)
  • 無手順通信機能
  • 通信プロトコル支援機能

最大1台
×
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ FX5-232ADP D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張アダプタです。RS-232C機器との間でRS-232Cによるシリアルデータの交信を行う絶縁タイプの信号交換ユニットです。 RS-232C 15m
  • MELSOFT接続
  • MCプロトコル機能(1C/3C/4Cフレーム)
  • 無手順通信機能
  • 通信プロトコル支援機能

最大2台

最大2台
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB) FX5-485-BD ヨーロッパ式端子台を持ったRS-485通信用拡張ボードです。RS-485インタフェースを持った機器と通信するための信号交換を行います。 RS-485 50m
  • MELSOFT接続
  • MCプロトコル機能(1C/3C/4Cフレーム)
  • 無手順通信機能
  • インバータ通信機能
  • 簡易PC間リンク機能
  • 並列リンク機能
  • 通信プロトコル支援機能

最大1台
×
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ FX5-485ADP FX5U、FX5UC CPUユニットと接続用の変換ユニットです。 RS-485 1,200m
  • MELSOFT接続
  • MCプロトコル機能(1C/3C/4Cフレーム)
  • 無手順通信機能
  • インバータ通信機能
  • 簡易PC間リンク機能
  • 並列リンク機能
  • 通信プロトコル支援機能

最大2台

最大2台
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB) FX5-422-BD-GOT MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。 RS-422 GOTの仕様による
  • GOT接続

最大1台
×

シーケンサ 入出力ユニット

スプリングクランプ端子台 入出力ユニット

スプリングクランプ端子台とは

電線導体を端子台内部の金具のバネ力により常に一定の力で固定しているため、振動による接触不良や電線の抜けを防ぎ、高い接触信頼性を維持することのできる端子台です。

出力ユニット

入出力ユニット

スプリングクランプ端子台以外の入出力ユニット

入力ユニット

出力ユニット

入出力ユニット

シンプルモーションユニット
(SSCNET III/H)

高速パルス入出力

シーケンサ オプション

FX5シリーズ関連商品

シーケンサ用タッチパネル

駆動系商品

インバータ

サーボモータ

サーボアンプ

AnyWire商品