ブロックパンチ 一覧表

A早割 :ストークA早割対象
 適用にならない商品がございます。詳細は商品ページでご確認ください。

シャンク形状 材質 標準 コーティングTiCN WPC®処理 HWコート処理
Type Type Type Type






ノーマル
SKD11相当 HP□□   W−HP□□  
SKH51相当 HSP□□ H−HSP□□ W−HSP□□ HW−HSP□□
粉末ハイス鋼 PHP□□ H−PHP□□ W−PHP□□ HW−PHP□□
タップ付き
SKD11相当 HM□□   W−HM□□  
SKH51相当 HSM□□ H−HSM□□ W−HSM□□ HW−HSM□□
粉末ハイス鋼 PHM□□ H−PHM□□ W−PHM□□ HW−PHM□□
ジェクタタップ付き
SKD11相当 HJM□□   W−HJM□□  
SKH51相当 HSJM□□ H−HSJM□□ W−HSJM□□ HW−HSJM□□
粉末ハイス鋼 PHJM□□ H−PHJM□□ W−PHJM□□ HW−PHJM□□
キー溝付
SKD11相当 HK□□   W−HK□□  
SKH51相当 HSK□□ H−HSK□□ W−HSK□□ HW−HSK□□
粉末ハイス鋼 PHK□□ H−PHK□□ W−PHK□□ HW−PHK□□
ジェクタキー溝付
SKD11相当 HJK□□   W−HJK□□  
SKH51相当 HSJK□□ H−HSJK□□ W−HSJK□□ HW−HSJK□□
粉末ハイス鋼 PHJK□□ H−PHJK□□ W−PHJK□□ HW−PHJK□□
片フランジ
SKD11相当 HF□□   W−HF□□  
SKH51相当 HSF□□ H−HSF□□ W−HSF□□ HW−HSF□□
粉末ハイス鋼 PHF□□ H−PHF□□ W−PHF□□ HW−PHF□□
ジェクタ片フランジ
SKD11相当 HJF□□   W−HJF□□  
SKH51相当 HSJF□□ H−HSJF□□ W−HSJF□□ HW−HSJF□□
粉末ハイス鋼 PHJF□□ H−PHJF□□ W−PHJF□□ HW−PHJF□□
両フランジ
SKD11相当 HW□□   W−HW□□  
SKH51相当 HSW□□ H−HSW□□ W−HSW□□ HW−HSW□□
粉末ハイス鋼 PHW□□ H−PHW□□ W−PHW□□ HW−PHW□□
ジェクタ両フランジ
SKD11相当 HJW□□   W−HJW□□  
SKH51相当 HSJW□□ H−HSJW□□ W−HSJW□□ HW−HSJW□□
粉末ハイス鋼 PHJW□□ H−PHJW□□ W−PHJW□□ HW−PHJW□□
フランジ厚10mm片フランジ
SKD11相当 AHF□□   W−AHF□□  
SKH51相当 AHSF□□ H−AHSF□□ W−AHSF□□ HW−AHSF□□
粉末ハイス鋼 APHF□□ H−APHF□□ W−APHF□□ HW−APHF□□
フランジ厚10mm両フランジ
SKD11相当 AHW□□   W−AHW□□  
SKH51相当 AHSW□□ H−AHSW□□ W−AHSW□□ HW−AHSW□□
粉末ハイス鋼 APHW□□ H−APHW□□ W−APHW□□ HW−APHW□□
ツバ止めタイプ
SKD11相当 HT□□      
SKH51相当 HST□□      
粉末ハイス鋼 PHT□□      









ノーマル
SKD11相当 FHP□      
SKH51相当 FHSP□ H−FHSP□
粉末ハイス鋼 FPHP□ H−FPHP□
タップ付き
SKD11相当 FHM□      
SKH51相当 FHSM□ H−FHSM□
粉末ハイス鋼 FPHM□ H−FPHM□
キー溝付
SKD11相当 FHK□      
SKH51相当 FHSK□ H−FHSK□
粉末ハイス鋼 FPHK□ H−FPHK□
片フランジ
SKD11相当 FHF□      
SKH51相当 FHSF□ H−FHSF□
粉末ハイス鋼 FPHF□ H−FPHF□
両フランジ
SKD11相当 FHW□      
SKH51相当 FHSW□ H−FHSW□
粉末ハイス鋼 FPHW□ H−FPHW□







ストレート
SKD11相当 A早割
HPC□
     
SKH51相当 HSPC□ H−HSPC□
粉末ハイス鋼 A早割
PHPC□
H−PHPC□
ストレートタップ付
SKD11相当 A早割
HMC□
     
SKH51相当 HSMC□ H−HSMC□
粉末ハイス鋼 A早割
PHMC□
H−PHMC□
ジェクタストレートタップ付
SKD11相当 A早割
HJMC□
     
SKH51相当 HSJMC□ H−HSJMC□
粉末ハイス鋼 PHJMC□ H−PHJMC□
ストレートキー溝付
SKD11相当 A早割
HKC□
     
SKH51相当 HSKC□ H−HSKC□
粉末ハイス鋼 A早割
PHKC□
H−PHKC□
ジェクタストレートキー溝付
SKD11相当 A早割
HJKC□
     
SKH51相当 HSJKC□ H−HSJKC□
粉末ハイス鋼 PHJKC□ H−PHJKC□







ストレート片フランジ
SKD11相当 HFC□      
SKH51相当 HSFC□
粉末ハイス鋼 PHFC□
ジェクタストレート片フランジ
SKD11相当 HJFC□      
SKH51相当 HSJFC□
粉末ハイス鋼 PHJFC□
ストレート両フランジ
SKD11相当 HWC□      
SKH51相当 HSWC□
粉末ハイス鋼 PHWC□
ジェクタストレート両フランジ
SKD11相当 HJWC□      
SKH51相当 HSJWC□
粉末ハイス鋼 PHJWC□
ショートストレートタップ付
SKD11相当 HMCDS      
粉末ハイス鋼 PHMCDS
ショートストレート片フランジ
SKD11相当 HFCDS      
粉末ハイス鋼 PHFCDS
ショートストレート両フランジ
SKD11相当 HWCDS      
粉末ハイス鋼 PHWCDS






ノーマル
SKD11相当 A早割
HPB(H6~30)
     
SKH51相当 A早割
HPB(H3~5)
粉末ハイス鋼 A早割
PHPB
タップ付き
SKD11相当 A早割
HMB(H6~30)
     
SKH51相当 A早割
HMB(H5)
粉末ハイス鋼 A早割
PHMB
ジェクタタップ付き
SKD11相当 HJMB      
   
 
キー溝付
SKD11相当 A早割
HKB(H6~30)
     
SKH51相当 A早割
HKB(H3~5)
粉末ハイス鋼 A早割
PHKB
ジェクタキー溝付
SKD11相当 HJKB      
   
   
片フランジ
SKD11相当 A早割
HFB(H6~30)
     
SKH51相当 A早割
HFB(H3~5)
粉末ハイス鋼 A早割
PHFB
ジェクタ片フランジ
SKD11相当 HJFB      
   
   
両フランジ
SKD11相当 A早割
HWB(H6~30)
     
SKH51相当 A早割
HWB(H3~5)
粉末ハイス鋼 A早割
PHWB
ジェクタ両フランジ
SKD11相当 HJWB      
   
   
ショートタップ付
SKD11相当 A早割
HMBS
     
粉末ハイス鋼 A早割
PHMBS
ショート片フランジ
SKD11相当 A早割
HFBS
     
粉末ハイス鋼 A早割
PHFBS
ショート両フランジ
SKD11相当 A早割
HWBS
     
粉末ハイス鋼 A早割
PHWBS

ブロックパンチの外形精度向上

金型の高精度化ニーズに応えるため、2007年にブロックパンチの外形精度基準を見直しました。
また、用途に応じて数種類の外形公差を選択いただくことができます。(追加工にて対応)

1)外形精度基準

項目 基準
直角度 a≦0.005
平行度 b≦0.005
ソ リ c≦0.005
刃先部の曲り d≦0.01
頭部端面の直角度 e≦0.005

2)外形公差のバリエーション(追加工)

Code 指定なし VKC VKM VHM VHZ
外形公差 V・H V・H V・H V・H V・H±0.005
価格/1本 0 300 300 200 100

ジェクタパンチのバネ変更(追加工JVC)

ジェクタパンチのバネ強化タイプがブロックパンチでもご利用いただけるようになりました。
従来のジェクタパンチに比べ、バネ定数を2倍にしたことにより、従来よりも強いカス払い効果が期待できます。

対応商品:ジェクタパンチ全般

  • L≧60に適用
  • H6適用不可(ジェクタストレートパンチの場合、W≦6.00適用不可)

注文方法について

刃先の位置をシャンクV・Hの範囲内で自由に設定することができます。

キー溝位置・フランジ位置を自由に設定することができます。 (フランジ厚10mmタイプは固定となります。)

キー溝付タイプ 片フランジタイプ・ツバ止めタイプ 両フランジタイプ

通常、キー溝・ツバ・フランジの位置は標準位置(0)にあります。無料で位置の指定ができます。

角形状タイプのコーナーR

通常コーナーには0.2以下のRがつきます。R0がご必要な場合、R0とご指示ください。
WPC処理、HWコート処理タイプはR0指定不可

製品ページでの型式の選定例

材質
硬度
型式
Type Shape
刃先形状
B
刃先長さ
(H3~5)
SKH51
61~64HRC
(H6~30)
SKD11相当
60~63HRC
HP S

L

刃先長さ(B)
L>S
SKH51
61~64HRC
HSP
(H6~30)
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PHP

P=V、W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。

(選定例)