パンチガイドブシュ ストークA早割対象商品一覧
:ストークA早割対象
D5以下は適用不可。詳細は商品ページでご確認ください。
パンチガイドブシュ種類 | 材質 | タイプ | シャンク径 公差 |
丸 | 変形 |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド付 | |||||
SKH51相当 (φ3~5) |
標準タイプ | Dm5 | MHG | − | |
SKD11相当 (φ6~16) |
Dm5 | MHG | HG□ | ||
D | A−MHG | A−HG□ | |||
ストレート | |||||
SKH51相当 (φ3~5) |
標準タイプ | Dn5 | MSG | − | |
SKD11相当 (φ6~16) |
Dn5 | MSG | SG□ | ||
D | A−MSG | A−SG□ | |||
ヘッド付 | |||||
SKH51相当 (φ3~5) |
ロングタイプ | Dm5 | LMHG | − | |
SKD11相当 (φ6~16) |
Dm5 | LMHG | LHG□ | ||
D | A−LMHG | A−LHG□ | |||
ストレート | |||||
SKH51相当 (φ3~5) |
ロングタイプ | Dn5 | LMSG | − | |
SKD11相当 (φ6~16) |
Dn5 | LMSG | LSG□ | ||
D | A−LMSG | A−LSG□ | |||
ヘッド付 | |||||
SKH51相当 (φ4・5) SKD11相当 (φ6~10) |
スーパーロングタイプ | Dm5 | SLMHG | − | |
ストレート | |||||
SKH51相当 (φ4・5) SKD11相当 (φ6~10) |
スーパーロングタイプ | Dn5 | SLMSG | − | |
ヘッド付 | |||||
SKH51相当 (φ3~5) SKD11相当 (φ6・8) |
2段ガイドタイプ | D | FMHG | − | |
ストレート | |||||
SKH51相当 (φ3~5) SKD11相当 (φ6・8) |
2段ガイドタイプ | D | FMSG | − | |
ボルト止め | |||||
SKD11相当 | ブロックタイプ | H V |
BBG | BBG□ | |
フランジ付 | |||||
SKD11相当 | ブロックタイプ | H V |
BGF | BGF□ |