インローコアピン一覧 | プラ型用部品 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インローコアピン一覧

製品名 大径ストレートコアピン
−軸径(D)固定・
軸径(P)指定−
異形状丸コアピン
ボス用コアピン
−軸径(D)固定・
軸径(P)指定−
ボス用コアピン
−ガス逃げ穴付タイプ−
型式 GCMN GCMK
GCMX GCMBN
GCMBK GCMBX
CPD−□□ CPP−□□
CPH−□□ CPV−□□
BC□S−□□
BC□BS−□□
GV−BC□S−□□
GV−BC□BS−□□
 
製品名 ストレートコアスリーブ
−S寸指定タイプ−
−S寸固定タイプ− シャフト穴用コアピン インローコアピン
−軸径(D)固定タイプ−
型式 CS□K□4T CS□K□
CS□KB□4T CS□KB□
CS□□4T CS□□
CS□B□4T CS□B□
CPS□□
CPSB□□
CP□−2A
CP□B−2A
 
製品名 インローコアピン
−軸径(D)固定タイプ−
インローコアピン
−軸径(D)固定タイプ−
インローコアピン
−軸径(P)指定タイプ−
インローコアピン
−軸径(P)指定タイプ−
型式 CP□−2B
CP□B−2B
CP□−2C
CP□B−2C
CP□−2D
CP□B−2D
CP□−2E
CP□B−2E
 
製品名 インローブシュ
-ヘッド付きタイプ-
インローブシュ
-ストレートタイプ-
   
型式 IRHB IRB    
     

インローコアピン

タイプ Group 公差 材質
軸径
(D or P)
形状部
(A,V)
長さ
(L,F)
SKH51 SKD61
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
CPV−2□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPH−2□ CPP−2□
−0.01
−0.02
±0.015 +0.02
0
CPD−2□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
CPVB−2□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPHB−2□ CPPB−2□
−0.01
−0.02
±0.015 +0.02
0
CPDB−2□
F寸とA寸の公差は形状によって変わります。

コアピン(ボス用、異形状、インロー)・コアスリーブの材料特性

熱処理や使用条件等によりデータは変化しますので目安としてお使いください。
材 質 SKH51
高速度工具鋼
SKD61
熱間ダイス鋼
NAK80
析出硬化系
プリハードン鋼
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43
加工
特性
耐摩耗性 5 3.5 2
鏡面性 4 4 5
靭性 3 5 1
耐食性 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 20500
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 12.5
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.0509 0.061 0.1
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 128
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 6 2.2
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2