(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ミスミ・プラ型部品 使い方 | 部品の取り付け方や使用方法をわかりやすくご説明します

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-

パーティングロックセット 取り付け手順

パーティングロックセットの取り付け手順を動画で紹介します。

パーティングロックセットのカテゴリ一覧

動作原理・注意事項のご紹介

  • 動画:パーティングロックセット(PLS/PLM/PLL) 動作原理
  • 動画:パーティングロックセット(PLS/PLM/PLL) 注意点

耐熱・抜きタップ付きデートマーク

アウトサイドリングのPL面からの交換方法

抜きタップ付きデートマークのアウトサイドリングをPL面から交換する方法を紹介します。

アウトサイドリングがPL面から交換可能

【アウトサイドリング取り出し手順】

  • インサイドアローを抜き、専用抜き治具挿入

    インサイドアローを抜き、
    専用抜き治具挿入

  • 専用抜き治具を入れネジ溝に合わせ回転

    専用抜き治具を入れネジ溝
    に合わせ回転

  • ネジの回転に伴ってデートマークが上昇

    ネジの回転に伴って
    デートマークが上昇

  • 取り外し完了

    取り外し完了

動画:デートマークセット 新商品と従来品の取り付け、取り外し比較

耐熱・抜きタップ付き
タイプ

型番:HDT

ミスミ

耐熱・抜きタップ付きタイプ

耐熱性、メンテナンス性に優れた商品、セット販売

通常出荷日:在庫品5日目

商品詳細へ

耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー

型番:HDYYX、HDNX

ミスミ

耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー

耐熱・抜きタップ付きタイプのインサイドアロー

通常出荷日:在庫品5日目

商品詳細へ

耐熱・抜きタップ付タイプ用アウトサイドリング

型番:HDTX、HDTE、HDTF、HDTG、
HDTN

ミスミ

耐熱・抜きタップ付タイプ用アウトサイドリング

耐熱・抜きタップ付きタイプのアウトサイドリング

通常出荷日:在庫品5日目

商品詳細へ

デートマークのカテゴリ一覧

2段突き出しユニット

前方2段突き出しユニット DCUMX(2サイズ展開)

エジェクタプレートの2段突き出しユニットです。
後方のプレートが止まる一方で、前方のプレートは突き出しを続けます。

前方2段突出しユニット

型番:DCUM

ミスミ

前方2段突出しユニット

1段突き出しでは成形品の突き出しが困難な場合や、成形品を自動落下させたいときに役立つ

通常出荷日:在庫品1日目

商品詳細へ

動画:インターナルラッチロック(ILCU)の動作、取付加工方法

  B D 最大突き出し 材質 硬度 耐熱温度 耐荷重
(最大)
1段 2段
DCUMX-1 26 30 42 48 SCM421相当 58±2HRC 150℃ 1200kg
DCUMX-2 30 34 54 80

後方2段突き出しユニット DCUMY(2サイズ展開)

エジェクタプレートの2段突き出しユニットです。
前方のプレートが止まる一方で、後方のプレートは突き出しを続けます。

後方2段突出しユニット

型番:DCUMY

ミスミ

後方2段突出しユニット

1段突き出しでは成形品の突き出しが困難な場合や、成形品を自動落下させたいときに役立つ

通常出荷日:在庫品1日目

商品詳細へ

動画:前方2段突き出しユニット(DCUMX)の動作、取付加工方法

  B D 最大突き出し 材質 硬度 耐熱温度 耐荷重
(最大)
1段 2段
DCUMY-1 28 32 48 62 SCM421相当 58±2HRC 150℃ 1200kg
DCUMY-2 32 36 60 89

2段突き出し装置一覧

型開き制御装置

インターナルラッチロック ILCU

二段階の型開きを型内で制御します。

インターナルラッチロック

型番:ILCU

ミスミ

インターナルラッチロック

省スペースで型開きの制御可能

通常出荷日:在庫品1日目

商品詳細へ

動画:前方2段突き出しユニット(DCUMX)の動作、取付加工方法

  型開き範囲(mm) 耐熱温度 耐荷重
(最大)
材質 硬度
1段 2段
ブシュ 6~125 フリー 150℃ 1500kg SCM445相当 56-58HRC
ガイドシャフト S50C相当 62±2HRC

インターナルラッチロックのカテゴリ一覧