カジリ対策も可能なダイカスト用エジェクタピン-Dタイプ-。
低コスト、確実短納期を実現。型番手配で部品管理の手間も削減できます。
納期が長い
・在庫を抱えなければならない
商品管理が面倒
・図面や個別の依頼表で商品情報をつど連携しなければならない
・注文履歴の管理が面倒
ミスミサイトでダイカスト品を選ぶ理由
確実短納期
・2日目出荷
・緊急出荷サービス(ストーク)利用可能
手配、管理の手間削減
・型番のみで手配可能
・Webでご注文から購入履歴の確認まで一括管理可能
| Type | P | L | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCEPD | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 12 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 14 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 16 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | 400 | - | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 800 | - | 900 | - | 1000 | |
| Type | P | L指定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||
| DCEPDL | 3 | 100.00~500.00 | - | ||
| 3.5 | |||||
| 4 | |||||
| 4.5 | |||||
| 5 | 500.1~1000.0 | ||||
| 5.5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
※現在ご注文可能なサイズに制限がございます。詳細は商品ページにてご確認ください。
公差の仕様:軸径公差(-0.02/-0.04)の新規格が加わりました。
2日目出荷を実現し、緊急出荷サービス(ストーク)の利用も可能です。