(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

〔技術データ〕標準締付トルク(T系列)

■締付トルクの計算

  • T: 締付トルク[N・m]
  • K: トルク係数 0.2
  • d: ボルトの呼び径[mm]
  • Ff: 軸力[N]
  • As: ボルトの有効断面積[mm2] (JIS B 1082)
  • d1: ボルトの谷径[mm] (JIS B 0205)
  • d2: ボルトの有効径[mm] (JIS B 0205)
  • H: とがり山の高さ[mm]
  • P: ピッチ[mm]
  • σ: ボルトの引張応力[N/mm2]

■参考値

ねじの呼び T系列
N・m
0.5T系列
N・m
1.8T系列
N・m
M3×0.5 0.63 0.315 1.14
M4×0.7 1.5 0.75 2.7
M5×0.8 3 1.5 5.4
M6×1 5.2 2.6 9.2
M8×1.25 13 6.2 22
M10×1.5 25 12.2 44
M12×1.75 42 21 76
M16×2 106 53 190

(注)・トルク係数は使用条件により変化します。本表はおよその目安としてご利用ください。
基準軸応力:210[N/mm2]