ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えたサンプルブックです。
「直接触って硬度を確かめたい!」
「曲り・表面・色などを直接確かめたい!」
というお客さまの声を実現しました。直接、材料に触って確かめてみてください。
商品名 | ショア/アスカー | 色 |
---|---|---|
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン) | A95 | 自然色 |
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン) | A90 | 自然色 |
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) | A70 | 自然色 |
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) | A50 | 自然色 |
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) | A30 | 自然色 |
超低硬度ウレタン | A15 | 黒 |
制電性ウレタン | A90 | グレー |
耐熱ウレタン | A90 | 茶 |
低反発ウレタン | A70 | グレー |
衝撃吸収ジェル | アスカーF75 | 黒 |
超高耐磨耗ウレタン ブルコラン | A92 | ベージュ |
耐摩耗ウレタン | A90 | こげ茶 |
耐摩耗ウレタン | A70 | こげ茶 |
セラミックスウレタン | A95 | 自然色(ねずみ色) |
セラミックスウレタン | A90 | 自然色(ねずみ色) |
セラミックスウレタン | A70 | 自然色(ねずみ色) |
セラミックスウレタン | A50 | 自然色(ねずみ色) |
商品名 | ショア/アスカー | 色 |
---|---|---|
ニトリルゴム | A70 | 黒 |
クロロプレンゴム | A65 | 黒 |
非汚染性クロロプレンゴム | A60 | 黒 |
CNRゴム | A65 | 黒 |
エチレンゴム | A65 | 黒 |
天然ゴム(黒色) | A45 | 黒 |
天然ゴム(アメ色) | A45 | アメ色 |
ブチルゴム | A65 | 白 |
ふっ素ゴム | A80 | 黒 |
TPEゴム | A65 | ライトグレー |
シリコンゴム | A70 | ライトグレー |
シリコンゴム | A50 | 乳白色 |
高強度シリコンゴム | A50 | アイボリー |
ハネナイト®(低弾性ゴム) | A57 | 黒 |
ハネナイト®(低弾性ゴム) | A32 | 黒 |
低摩擦ニトリルゴム | A70 | 黒 |
低摩擦シリコンゴム | A70 | ライトグレー |
低摩擦シリコンゴム | A50 | 乳白色 |
導電性ニトリルゴム | A76 | 表:緑 裏:黒 |
静電気対策用クロロプレン系合成ゴム | A70 | 黒 |
商品名 | ショア/アスカー | 色 |
---|---|---|
ポリウレタンスポンジ(連続気泡) | アスカーC1未満 | 黒 |
ニトリルゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC30 | 黒 |
クロロプレンゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC25 | 黒 |
エチレンゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC8 | 黒 |
ふっ素ゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC35 | 黒 |
シリコンゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC35 | オレンジ |
シリコンゴムスポンジ(独立気泡) | アスカーC15 | オレンジ |
衝撃吸収フォーム(アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体) | ― | 黒 |
ハネナイト®スポンジ(独立気泡) | アスカーC25 | 黒 |
低反発スポンジ(独立気泡) | アスカーC27 | 白 |
導電性ポリウレタンゴムスポンジ | アスカーC5未満 | 黒 |
導電性クロロプレンゴムスポンジ | アスカーC15 | 黒 |
導電性ポリエチレンフォーム | アスカーC45(密度0.068g/cm3) | 黒 |
導電性ポリエチレンフォーム | アスカーC45(密度0.030g/cm3) | 黒 |
ソフラス®スポンジ | アスカーC11丸形状はアスカーC7 | 白 |
エプトシーラー®スポンジ(半独立半連続気泡型) | ― | 黒 |
断熱・防音スポンジ(メラミンフォーム) | ― | ライトグレー |
防音材-BS2F- | ― | グレー |
防音材-BS4F- | ― | グレー |
防音材-BS140FS- | ― | 黒 |
ミスミFAカタログで掲載されている「ウレタン」「ゴム」「スポンジ」の材質を実際にさわれます!今までわかりにくかった「硬度」や「表面」「圧縮」などを確認できます。
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン)ショアA95 | 制電性ウレタン ショアA90 | 衝撃吸収ジェル アスカーF75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 ショアA | 95 | 体積固有低効率 | 2.1×108Ω・cm | 硬度 ショアA | 75 | ||
比重 | 1.13 | 表面低効率 | 4.0×109Ω | 比重 | 1.0 | ||
引張り強さ | 44MPa | ※ショアA90以外に、ショアA70、ショアA50もございます。 ※上記以外の特性は同じ硬度の標準ウレタンと同等です。 |
引張り強さ | 0.81MPa | |||
伸び | 380% | 伸び | 885% | ||||
連続使用温度 | -40~70℃ | 連続使用温度 | -10~100℃ |
代表型番 | UTSSN | URWS | 代表型番 | UTSHNE | URFHE | 代表型番 | GELH | ― | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 形状 | 形状 | ||||||||
厚み | 1~6・8・10・ 15・20・25・30 |
10~300 | 厚み | 1~6・8・10・ 15・20・25・30 |
10~300 | 厚み | 5・10 | ― | ||
最大寸法 | 500×500 | Φ100×L300 | 最大寸法 | 500×500 | Φ100×L300 | 最大寸法 | 30×50 | ― | ||
参考 | 1日目出荷 570円 |
1日目出荷 (在庫品有) 188円 |
参考 | 3日目出荷 450円 |
5日目出荷 350円 |
参考 | 在庫品 1,590円 |
― |
耐磨耗ウレタン ショアA90 | 超低硬度ウレタン(エーテル系ウレタン) ショアA15 | セラミックスウレタン ショアA90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 ショアA | 90 | 硬度 ショアA | 15 | 硬度 ショアA | 90 | ||
比重 | 1.2 | 比重 | 1.02 | 比重 | 1.13 | ||
引張り強さ | 44.6MPa | 引張り強さ | 0.6MPa | 引張り強さ | 26MPa | ||
伸び | 530% | 伸び | 445% | 伸び | 440% | ||
連続使用温度 | -20~70℃ | 連続使用温度 | -40~80℃ | 連続使用温度 | -20~70℃ |
代表型番 | UTEXHS | UREWH | 代表型番 | SUTLL | SAXN | 代表型番 | UTSCH | URCEH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 形状 | 形状 | ||||||||
厚み | 1~6・8・10・ 15・20・25・30 |
10~300 | 厚み | 5・10・15・ 20・25・30 |
10~200 | 厚み | 2~6・8・10 | 10~300 | ||
最大寸法 | 500×500 | Φ100×L300 | 最大寸法 | 250×250 | Φ30×L200 | 最大寸法 | 500×500 | Φ100×L300 | ||
参考 | 1日目出荷 690円 |
1日目出荷 200円 |
参考 | 5日目出荷 920円 |
3日目出荷 190円 |
参考 | 5日目出荷 870円 |
5日目出荷 480円 |
ニトリルゴム ショアA70(NBR) | ふっ素ゴム ショアA80 | 非汚染性クロロプレンゴム ショアA60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 ショアA | 70 | 50 | 硬度 ショアA | 80 | 60 | 硬度 ショアA | 60 | |||
比重 | 1.6 | 1.3 | 比重 | 1.8 | 1.9 | 比重 | 1.6 | |||
引張り強さ | 12.7MPa | 4.4MPa | 引張り強さ | 12.5MPa | 10.8MPa | 引張り強さ | 13.3MPa | |||
伸び | 370% | 400% | 伸び | 330% | 270% | 伸び | 460% | |||
連続使用温度 | -10~80℃ | -10~80℃ | 連続使用温度 | -10~210℃ | -10~210℃ | 連続使用温度 | -35~80℃ |
代表型番 | RBNMF | WRBN | 代表型番 | RBFMF | WRBF | 代表型番 | RBOMF | ― | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 形状 | 形状 | ||||||||
厚み | 0.5・1~3・5・ 10・15・20・30 |
1~50 | 厚み | 0.5・1~3・5・ 10・15・20・30 |
1~50 | 厚み | 1~3・5・10・ 15・20・30 |
― | ||
最大寸法 | 500×500 | Φ60×L50 | 最大寸法 | 500×500 | Φ60×L30 | 最大寸法 | 500×500 | ― | ||
参考 | 2日目出荷 210円 |
3日目出荷 (在庫品有) 100円 |
参考 | 2日目出荷 1,000円 |
3日目出荷 180円 |
参考 | 3日目出荷 360円 |
― |
低摩擦シリコンゴム ショアA70 | |
---|---|
硬度 ショアA | 70 |
比重 | 1.2 |
引張り強さ | 7.4MPa |
伸び | 300% |
連続使用温度 | -70~150℃ |
代表型番 | LRBSMF | ― |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 0.5 | ― |
最大寸法 | 500×500 | ― |
参考 | 3日目出荷 580円 |
― |
導電性ニトリルゴム ショアA76 | |
---|---|
硬度 ショアA | 76 |
比重 | 1.21 |
体積固有抵抗値 | 106-7Ω・cm |
引張り強さ | 160kg/cm2 |
伸び | 680% |
※表面の値となります。 ※上記の数値は、測定値の一例で保証値ではありません。 |
代表型番 | RBDLG | ― |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 2 | ― |
最大寸法 | 1000×1000 | ― |
参考 | 3日目出荷 1,580円 |
― |
ハネナイト®ー低弾性ゴムー ショアA32 | |
---|---|
硬度 ショアA | 32 |
比重 | 1.2 |
引張り強さ | 10.3MPa |
伸び | 840% |
連続使用温度 | 10~30℃ |
代表型番 | UNSET | WUNS |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 1~3・5・10・ 15・20・30 |
1~30 |
最大寸法 | 350×350 | Φ100×L10 |
参考 | 3日目出荷 760円 |
3日目出荷 240円 |
クロロプレンゴムスポンジ アスカーC25(独立気泡) | ふっ素ゴムスポンジ アスカーC35(独立気泡) | エプトシーラー®スポンジ(半独立半連続気泡型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見かけ密度 | 0.18g/cm3 | 見かけ密度 | 0.45g/cm3 | 比重 | 0.11 | ||
引張り強さ | 0.9MPa | 引張り強さ | 2.7MPa | 引張り強さ | 0.08MPa | ||
伸び | 170% | 伸び | 280% | 伸び | 450% | ||
25%圧縮荷重 | 5.3×10-2 MPa | 25%圧縮荷重 | ― | 圧縮硬さ25% | 0.02kg/cm2 | ||
連続使用温度 | -35~130℃ | 連続使用温度 | -20~230℃ | 圧縮硬さ50% | 0.05kg/cm2 |
代表型番 | SGNC | WSGC | 代表型番 | SGNF | WSGF | 代表型番 | EPAN | WSEA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 形状 | 形状 | ||||||||
厚み | 3・5・8・10・15・ 20・25・30 |
3・5・8・ 10~200 |
厚み | 2・3・5・10 | 2・3・5・10 | 厚み | 3・5・8・10・ 15・20・25・30 |
3・5・8・10 | ||
最大寸法 | 500×500 | Φ50×L200 | 最大寸法 | 500×500 | Φ100×L10 | 最大寸法 | 500×400 | Φ100×L10 | ||
参考 | 3日目出荷 300円 |
3日目出荷 300円 |
参考 | 3日目出荷 2,680円 |
3日目出荷 400円 |
参考 | 3日目出荷 80円 |
3日目出荷 300円 |
導電性クロロプレンゴムスポンジ アスカーC15(密度0.19g/cm3) | |
---|---|
体積固有抵抗値 | 4×104Ω・cm |
表面抵抗値 | 9×104Ω |
圧縮永久歪(25%) | 20% |
圧縮強さ(25%) | 0.8kg/cm2 |
圧縮強さ(10%) | 0.7kg/cm2 |
引張り強さ | 5.0kg/cm2 |
引裂強さ | 5.2kg/cm |
伸び | 150% |
代表型番 | LBNC | ― |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 3・5・10・ 15・20 |
― |
最大寸法 | 500×500 | ― |
参考 | 3日目出荷 390円 |
― |
断熱・防音スポンジ(メラミンフォーム) |
|
---|---|
耐熱温度 | 150℃ |
伝熱導率 | 0.034W/m・K |
密度 | 9.5kg/m3 |
引張り強さ | 148kPa |
代表型番 | BASO | ― |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 5・10・20 | ― |
最大寸法 | 1000×1000 | ― |
参考 | 3日目出荷 980円 |
― |
防音材-BS2F- |
|
---|---|
使用推奨温度 | 0~30℃ |
耐熱温度 | 70℃ |
面密度 | 0.75 kg/m2 |
※厚み30の時 T=30mm |
代表型番 | BS2F | ― |
---|---|---|
形状 | ||
厚み | 10・20・30 | ― |
最大寸法 | 1000×500 | ― |
参考 | 3日目出荷 500円 |
― |
●ゴム用瞬間接着剤
型式 | 適用ゴム材質 | 容量 | 初期硬化時間 | 主成分 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No | ||||||
BOND | R | ニトリル・クロロプレン・ エチレン・ブチル・ふっ素 |
20g | 10秒 | α-シアノアクリレート | 990円 | 在庫品 |
S | シリコン | 100g | 12時間 | シリコン | 2,180円 |
※BONDS(シリコン用接着剤)は特性上、初期硬化時間が長いのでご注意ください。
●ウレタン用瞬間接着剤
型式 | 容量 | 色 | 配合比 | 初期硬化時間 | 可能硬化時間 | 主成分 | 参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND-U | 主剤 | 100g | 透明 | 1:1 | 1時間 | 6分 | エポキシ | 在庫 3,950円 |
硬化剤 | 100g | 淡黄色 | (室温20℃想定) | アミン・ポリチオール |
※1:1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。
ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。
主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後、6分以内にお使いください。主剤と硬化剤が混ざると硬化します。
※接着力:180度引き剥がし試験
(URTB(ウレタン)接着剤と同等)
養生条件 | 引張り剥離強度 | |
---|---|---|
温度 | 時間 | |
室温 (23℃) |
20分 | 1以下 |
72時間 | 20 | |
80℃ | 48時間 | 40 |
●ゴム用両面粘着テープ
型式 | W | 適用ゴム素材 | 基材 | 主成分 | 参考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 タイプ |
耐熱 タイプ |
導電 タイプ |
耐油性 タイプ |
|||||||||
ADTR | ― | LADTR | PLADTR | 20 | ニトリル・クロロプレン・ エチレン・ブチル・ふっ素 |
ポリエステル 不織布 |
アクリル系 接着剤 |
560 | ― | 4,830 | 1,020 | 在庫品 |
50 | 880 | 8,980 | 1,980 | |||||||||
ADTS | HADTS | ― | ― | 20 | シリコン | 標準:ポリエステル フィルム 耐熱:ポリイミド フィルム |
シリコン系 接着剤 |
1,980 | 4,830 | ― | ― | |
50 | 3,910 | 7,410 |
※LADTRは5m巻き、その他は10m巻きです。
※ADTSは白い剥離紙側(シリコン接着面)のみが、シリコンゴムに接着できます。
■ゴム・スポンジ・防音材の切断について
基本的に、カッター・はさみでの切断は可能です。材質や硬度により、切断面の仕上がりは変わります。
シール付の場合は、シール面を上面にしてカットしてください。
●はさみのとき
C5未満のスポンジは、はさみを推奨しております。
●カッターのとき
ゴムなど硬度があるものは、カッターを推奨しています。
お客さま元払いでの返送をお願いいたします
●返送先
〒102-8583
東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス 16階
株式会社ミスミ
Mエレメント事業部 マテリアル事業チーム サンプルブック係
Tel:0120-343-603