(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

ウレタン・ゴム・スポンジのサンプルブック無料貸し出しサービススタート!3週間無料貸し出し

ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えた
サンプルブックを無料貸し出しいたします。ぜひ、ご活用ください。

  • ウレタンサンプル代表例
  • ゴムサンプル代表例
  • スポンジサンプル代表例
  • 接着剤情報
  • 加工情報
  • サンプルブック貸し出しについて

サンプルブックのご紹介

MISUMI samplebook

ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えたサンプルブックです。
「直接触って硬度を確かめたい!」
「曲り・表面・色などを直接確かめたい!」
というお客さまの声を実現しました。直接、材料に触って確かめてみてください。

掲載サンプル一覧

商品名 ショア/アスカー
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン) A95 自然色
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン) A90 自然色
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) A70 自然色
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) A50 自然色
標準ウレタン(エステル系ポリウレタン) A30 自然色
超低硬度ウレタン A15
制電性ウレタン A90 グレー
耐熱ウレタン A90
低反発ウレタン A70 グレー
衝撃吸収ジェル アスカーF75
超高耐磨耗ウレタン ブルコラン A92 ベージュ
耐摩耗ウレタン A90 こげ茶
耐摩耗ウレタン A70 こげ茶
セラミックスウレタン A95 自然色(ねずみ色)
セラミックスウレタン A90 自然色(ねずみ色)
セラミックスウレタン A70 自然色(ねずみ色)
セラミックスウレタン A50 自然色(ねずみ色)
商品名 ショア/アスカー
ニトリルゴム A70
クロロプレンゴム A65
非汚染性クロロプレンゴム A60
CNRゴム A65
エチレンゴム A65
天然ゴム(黒色) A45
天然ゴム(アメ色) A45 アメ色
ブチルゴム A65
ふっ素ゴム A80
TPEゴム A65 ライトグレー
シリコンゴム A70 ライトグレー
シリコンゴム A50 乳白色
高強度シリコンゴム A50 アイボリー
ハネナイト®(低弾性ゴム) A57
ハネナイト®(低弾性ゴム) A32
低摩擦ニトリルゴム A70
低摩擦シリコンゴム A70 ライトグレー
低摩擦シリコンゴム A50 乳白色
導電性ニトリルゴム A76 表:緑 裏:黒
静電気対策用クロロプレン系合成ゴム A70
商品名 ショア/アスカー
ポリウレタンスポンジ(連続気泡) アスカーC1未満
ニトリルゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC30
クロロプレンゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC25
エチレンゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC8
ふっ素ゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC35
シリコンゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC35 オレンジ
シリコンゴムスポンジ(独立気泡) アスカーC15 オレンジ
衝撃吸収フォーム(アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体)
ハネナイト®スポンジ(独立気泡) アスカーC25
低反発スポンジ(独立気泡) アスカーC27
導電性ポリウレタンゴムスポンジ アスカーC5未満
導電性クロロプレンゴムスポンジ アスカーC15
導電性ポリエチレンフォーム アスカーC45(密度0.068g/cm3)
導電性ポリエチレンフォーム アスカーC45(密度0.030g/cm3)
ソフラス®スポンジ アスカーC11丸形状はアスカーC7
エプトシーラー®スポンジ(半独立半連続気泡型)
断熱・防音スポンジ(メラミンフォーム) ライトグレー
防音材-BS2F- グレー
防音材-BS4F- グレー
防音材-BS140FS-

サンプルブックの見方

ミスミFAカタログで掲載されている「ウレタン」「ゴム」「スポンジ」の材質を実際にさわれます!今までわかりにくかった「硬度」や「表面」「圧縮」などを確認できます。

サンプルブックの見方サンプルブックの見方サンプルブックの見方

ウレタンサンプル代表例

   
標準ウレタン(エーテル系ポリウレタン)ショアA95 制電性ウレタン ショアA90 衝撃吸収ジェル アスカーF75
硬度 ショアA 95 体積固有低効率 2.1×108Ω・cm 硬度 ショアA 75
比重 1.13 表面低効率 4.0×109 比重 1.0
引張り強さ 44MPa ※ショアA90以外に、ショアA70、ショアA50もございます。
※上記以外の特性は同じ硬度の標準ウレタンと同等です。
引張り強さ 0.81MPa
伸び 380% 伸び 885%
連続使用温度 -40~70℃ 連続使用温度 -10~100℃
代表型番 UTSSN URWS   代表型番 UTSHNE URFHE   代表型番 GELH
形状 形状 形状
厚み 1~6・8・10・
15・20・25・30
10~300 厚み 1~6・8・10・
15・20・25・30
10~300 厚み 5・10
最大寸法 500×500 Φ100×L300 最大寸法 500×500 Φ100×L300 最大寸法 30×50
参考 1日目出荷
570円
1日目出荷
(在庫品有)
188円
参考 3日目出荷
450円
5日目出荷
350円
参考 在庫品
1,590円
   
耐磨耗ウレタン ショアA90 超低硬度ウレタン(エーテル系ウレタン) ショアA15 セラミックスウレタン ショアA90
硬度 ショアA 90 硬度 ショアA 15 硬度 ショアA 90
比重 1.2 比重 1.02 比重 1.13
引張り強さ 44.6MPa 引張り強さ 0.6MPa 引張り強さ 26MPa
伸び 530% 伸び 445% 伸び 440%
連続使用温度 -20~70℃ 連続使用温度 -40~80℃ 連続使用温度 -20~70℃
代表型番 UTEXHS UREWH   代表型番 SUTLL SAXN   代表型番 UTSCH URCEH
形状 形状 形状
厚み 1~6・8・10・
15・20・25・30
10~300 厚み 5・10・15・
20・25・30
10~200 厚み 2~6・8・10 10~300
最大寸法 500×500 Φ100×L300 最大寸法 250×250 Φ30×L200 最大寸法 500×500 Φ100×L300
参考 1日目出荷
690円
1日目出荷
200円
参考 5日目出荷
920円
3日目出荷
190円
参考 5日目出荷
870円
5日目出荷
480円

ゴムサンプル代表例

   
ニトリルゴム ショアA70(NBR) ふっ素ゴム ショアA80 非汚染性クロロプレンゴム ショアA60
硬度 ショアA 70 50 硬度 ショアA 80 60 硬度 ショアA 60
比重 1.6 1.3 比重 1.8 1.9 比重 1.6
引張り強さ 12.7MPa 4.4MPa 引張り強さ 12.5MPa 10.8MPa 引張り強さ 13.3MPa
伸び 370% 400% 伸び 330% 270% 伸び 460%
連続使用温度 -10~80℃ -10~80℃ 連続使用温度 -10~210℃ -10~210℃ 連続使用温度 -35~80℃
代表型番 RBNMF WRBN   代表型番 RBFMF WRBF   代表型番 RBOMF
形状 形状 形状
厚み 0.5・1~3・5・
10・15・20・30
1~50 厚み 0.5・1~3・5・
10・15・20・30
1~50 厚み 1~3・5・10・
15・20・30
最大寸法 500×500 Φ60×L50 最大寸法 500×500 Φ60×L30 最大寸法 500×500
参考 2日目出荷
210円
3日目出荷
(在庫品有)
100円
参考 2日目出荷
1,000円
3日目出荷
180円
参考 3日目出荷
360円
  • 低摩擦シリコンゴム ショアA70
    硬度 ショアA 70
    比重 1.2
    引張り強さ 7.4MPa
    伸び 300%
    連続使用温度 -70~150℃
    代表型番 LRBSMF
    形状
    厚み 0.5
    最大寸法 500×500
    参考 3日目出荷
    580円
  • 導電性ニトリルゴム ショアA76
    硬度 ショアA 76
    比重 1.21
    体積固有抵抗値 106-7Ω・cm
    引張り強さ 160kg/cm2
    伸び 680%
    ※表面の値となります。
    ※上記の数値は、測定値の一例で保証値ではありません。
    代表型番 RBDLG
    形状
    厚み 2
    最大寸法 1000×1000
    参考 3日目出荷
    1,580円
  • ハネナイト®ー低弾性ゴムー ショアA32
    硬度 ショアA 32
    比重 1.2
    引張り強さ 10.3MPa
    伸び 840%
    連続使用温度 10~30℃
    代表型番 UNSET WUNS
    形状
    厚み 1~3・5・10・
    15・20・30
    1~30
    最大寸法 350×350 Φ100×L10
    参考 3日目出荷
    760円
    3日目出荷
    240円

スポンジサンプル代表例

   
クロロプレンゴムスポンジ アスカーC25(独立気泡) ふっ素ゴムスポンジ アスカーC35(独立気泡) エプトシーラー®スポンジ(半独立半連続気泡型)
見かけ密度 0.18g/cm3 見かけ密度 0.45g/cm3 比重 0.11
引張り強さ 0.9MPa 引張り強さ 2.7MPa 引張り強さ 0.08MPa
伸び 170% 伸び 280% 伸び 450%
25%圧縮荷重 5.3×10-2 MPa 25%圧縮荷重 圧縮硬さ25% 0.02kg/cm2
連続使用温度 -35~130℃ 連続使用温度 -20~230℃ 圧縮硬さ50% 0.05kg/cm2
代表型番 SGNC WSGC   代表型番 SGNF WSGF   代表型番 EPAN WSEA
形状 形状 形状
厚み 3・5・8・10・15・
20・25・30
3・5・8・
10~200
厚み 2・3・5・10 2・3・5・10 厚み 3・5・8・10・
15・20・25・30
3・5・8・10
最大寸法 500×500 Φ50×L200 最大寸法 500×500 Φ100×L10 最大寸法 500×400 Φ100×L10
参考 3日目出荷
300円
3日目出荷
300円
参考 3日目出荷
2,680円
3日目出荷
400円
参考 3日目出荷
80円
3日目出荷
300円
  • 導電性クロロプレンゴムスポンジ アスカーC15(密度0.19g/cm3
    体積固有抵抗値 4×104Ω・cm
    表面抵抗値 9×104
    圧縮永久歪(25%) 20%
    圧縮強さ(25%) 0.8kg/cm2
    圧縮強さ(10%) 0.7kg/cm2
    引張り強さ 5.0kg/cm2
    引裂強さ 5.2kg/cm
    伸び 150%
    代表型番 LBNC
    形状
    厚み 3・5・10・
    15・20
    最大寸法 500×500
    参考 3日目出荷
    390円
  • 断熱・防音スポンジ(メラミンフォーム)
     
    耐熱温度 150℃
    伝熱導率 0.034W/m・K
    密度 9.5kg/m3
    引張り強さ 148kPa
    代表型番 BASO
    形状
    厚み 5・10・20
    最大寸法 1000×1000
    参考 3日目出荷
    980円
  • 防音材-BS2F-
     
    使用推奨温度 0~30℃
    耐熱温度 70℃
    面密度 0.75 kg/m2
    ※厚み30の時 T=30mm
    代表型番 BS2F
    形状
    厚み 10・20・30
    最大寸法 1000×500
    参考 3日目出荷
    500円

その他よくあるお問い合わせ情報も掲載!

接着剤情報 ※接着剤のサンプルはございません。

●ゴム用瞬間接着剤

型式 適用ゴム材質 容量 初期硬化時間 主成分 参考
Type No
BOND R ニトリル・クロロプレン・
エチレン・ブチル・ふっ素
20g 10秒 α-シアノアクリレート 990円 在庫品
S シリコン 100g 12時間 シリコン 2,180円

※BONDS(シリコン用接着剤)は特性上、初期硬化時間が長いのでご注意ください。

●ウレタン用瞬間接着剤

型式 容量 配合比 初期硬化時間 可能硬化時間 主成分 参考
BOND-U 主剤 100g 透明 1:1 1時間 6分 エポキシ 在庫
3,950円
硬化剤 100g 淡黄色 (室温20℃想定) アミン・ポリチオール

※1:1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。
ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。
主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後、6分以内にお使いください。主剤と硬化剤が混ざると硬化します。

※接着力:180度引き剥がし試験
(URTB(ウレタン)接着剤と同等)

養生条件 引張り剥離強度
温度 時間
室温
(23℃)
20分 1以下
72時間 20
80℃ 48時間 40

●ゴム用両面粘着テープ

型式 W 適用ゴム素材 基材 主成分 参考
標準
タイプ
耐熱
タイプ
導電
タイプ
耐油性
タイプ
ADTR LADTR PLADTR 20 ニトリル・クロロプレン・
エチレン・ブチル・ふっ素
ポリエステル
不織布
アクリル系
接着剤
560 4,830 1,020 在庫品
50 880 8,980 1,980
ADTS HADTS 20 シリコン 標準:ポリエステル
フィルム
耐熱:ポリイミド
フィルム
シリコン系
接着剤
1,980 4,830
50 3,910 7,410

※LADTRは5m巻き、その他は10m巻きです。
※ADTSは白い剥離紙側(シリコン接着面)のみが、シリコンゴムに接着できます。

加工情報

ゴム・スポンジ・防音材の切断について

基本的に、カッター・はさみでの切断は可能です。材質や硬度により、切断面の仕上がりは変わります。
シール付の場合は、シール面を上面にしてカットしてください。

●はさみのとき

C5未満のスポンジは、はさみを推奨しております。

  • ※大きめのはさみを使用した方がカットし
    やすいです
  • 【切断面】
  • 断面図にはさみの刃のあとが付く場合があります。

●カッターのとき

ゴムなど硬度があるものは、カッターを推奨しています。

  • ※板厚が厚いものはカッターを何度か往復
    させカットしてください。
  • 【切断面】
    断面図にカッターの刃のあとが付く場合があります。

サンプルブック無料貸し出し申し込みはこちら

  • サンプルブック無料貸し出しお申し込みはこちら
  • お申し込み後の5営業日に発送いたします。
    ※土祝は除きます。
    貸し出し期間は、到着日より3週間となります。
  • お客さま元払いでの返送をお願いいたします

    ●返送先
    〒102-8583
    東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス 16階
    株式会社ミスミ
    Mエレメント事業部 マテリアル事業チーム サンプルブック係
    Tel:0120-343-603