ミスミのトグルクランプは豊富なラインナップでご希望の使い方に合うクランプが見つかります!トグル機構や原理についてもご紹介
トグルクランプは、トグル機構のメカニズムを用いてモノを固定する治具です。
図1を用いてご説明いたします。
図1は、AとBが固定されている4節リンクで構成されています。BCとCDがトグル機構となり、節Cからの入力に対して節Dが動作することになります。
この動きによって、クランプパッドが相手部品を固定(クランプ)されます。
ロック時、節CはBDを結ぶ線よりわずかに内側に入り、クランプ物をロックします。
そのため、外力が加わった時、節Cは赤矢印方向に動こうとしますが、開放と逆方向のため開放できなくなります。
開放のためには節Cを開放側へ動かす必要があり、この機構がロック時の大きな締圧力を生み出しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
下面押 さえ ハンド ル横型 |
ノーマル持ち手 | ![]() |
![]() |
・高さの低いデザイン ・取付部もフランジ、ストレート、側面タイプとあり、取り付けるスペースや形状によって選択可能 |
フランジ ストレート 側面 |
196 ~ 5000 |
17.6 ~ 108.3 |
7.7 ~ 50 |
- | - | ○ | ○ | 詳細を みる |
ノーマル持ち手 ハイアーム |
![]() |
![]() |
・ハイアームタイプ ・取付面からアームまでの高さが標準と比べて高いので、ワークが高い位置にあるときにクランプのかさ上げが不要 |
フランジ | 900 ~ 2270 |
56.9 ~ 71.65 |
41.6 ~ 54.1 |
- | - | ○ | - | ||
ロング持ち手 | ![]() |
![]() |
・標準品より持ち手が長いので、手をはさみづらく操作性も向上 | フランジ | 264 ~ 882 |
21 ~ 57 |
7.7 ~ 25 |
- | - | ○ | - | ||
押し引き兼用 取付方向自在型 |
![]() |
![]() |
・ハンドルを自由な位置、角度で取付可能 | - (ねじの間にブラケットをはさみ固定) |
900 ~ 3138 |
- | - | 20.34 ~ 66.7 |
- | ○ | ○ | 詳細を みる |
|
水平型 | ![]() |
![]() |
・軽作業用の小型クランプ ・ハンドルが水平に動き、上方に障害物があるケースに有効 |
フランジ | 450~ 500 |
- | - | 16~17 | 10~ 12.7 |
○ | ○ | 詳細を みる |
|
下面押さえ ハンドル立型 |
ノーマル | ![]() |
![]() |
・自動車、航空機関係の検査治具や溶接治具で最もよく使われるタイプ ・アーム開閉角度が 90°以上*なので、アンクランプ時にワークを取り外す際の十分なスペース確保が可能 *MC04-6シリーズは除く ・取付部もフランジ、ストレートタイプがあり、取付するスペースや形状によって選択可能 |
フランジ ストレート |
294 ~ 4000 |
24 ~ 120 |
16 ~ 97 |
- | - | ○ | ○ | 詳細を みる |
ハイアーム | ![]() |
![]() |
・ハイアームタイプ ・取付面からアームまでの高さが標準と比べて高いので、ワークが高い位置にあるときにクランプのかさ上げが不要 |
フランジ |
910 | 34.5 | 42.2 | - | - | ○ | - | ||
アーム2段 | ![]() |
![]() |
・1 度に2箇所をクランプすることにより作業性向上および省スペース化が可能 | フランジ | 800 ~ 1500 |
150 | 50 | - | - | ○ | - | ||
ロングアーム | ![]() |
![]() |
・ロングアームタイプ ・ワークを遠くからクランプする際に便利 |
フランジ ストレート |
186 ~ 3700 |
51 ~ 264 |
16~88 | - | - | ○ | - | ||
横押し型 | ノーマル | ![]() |
![]() |
・横押し動作のクランプでワークを横から押える時に有効 ・締圧力、ストローク量に加えて取付部もコンパクトタイプや軽量タイプなど豊富なバリエーション |
フランジ | 490 ~ 16000 |
- | - | 10~80 | 14~60 | ○ | ○ | 詳細を みる |
ストローク スムーズ |
![]() |
![]() |
・横押し動作のクランプでワークを横から押える時に有効 ・給油の要らない無給油ブッシュ入りでストロークがスムーズ |
フランジ | 1960 | - | - | 30 | 20 | ○ | - | 詳細を みる |
|
溶接型 | ![]() |
![]() |
・組立式のクランプ ・アームやハンドルを自由な角度で溶接出来るので 様々なシーンでの使用が可能 |
フランジ ストレート |
1960 ~ 9800 |
- | - | - | - | ○ | - | 詳細を みる |
検査治具、溶接治具、加工治具、その他組立てにご利用ください。
小さくても締圧力があり固定しやすい
下面押さえのフランジベースタイプ
省スペースかつ押え込みが調整できる
下面押さえのフランジベースタイプ
横押し動作のクランプでワークを
横から押さえることが可能
軽作業用の小型クランプでハンドルが
水平に動き、上に障害物があるケースに有効
ハンドルを自由な位置、角度で取り付け可能
ワークを遠くからクランプする際に便利で、
アンクランプ時に十分なスペースを確保可能