(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

【ミスミVONAなら価格・出荷日がすぐわかる!】ご希望のトグルクランプ必ず見つかります

ミスミのトグルクランプは豊富なラインナップでご希望の使い方に合うクランプが見つかります!トグル機構や原理についてもご紹介

こんなお悩みございませんか?

お悩み
部材などを固定したいが、どんなクランプを使えば良いのか分からず、商品選定が難しい

ミスミ トグルクランプで解決!

解決
ミスミではトグルクランプを豊富なラインナップでご用意ご希望の用途に合うクランプが見つかります!

トグルクランプとは

トグルクランプは、トグル機構のメカニズムを用いてモノを固定する治具です。
図1を用いてご説明いたします。
図1は、AとBが固定されている4節リンクで構成されています。BCとCDがトグル機構となり、節Cからの入力に対して節Dが動作することになります。
この動きによって、クランプパッドが相手部品を固定(クランプ)されます。
ロック時、節CはBDを結ぶ線よりわずかに内側に入り、クランプ物をロックします。 
そのため、外力が加わった時、節Cは赤矢印方向に動こうとしますが、開放と逆方向のため開放できなくなります。
開放のためには節Cを開放側へ動かす必要があり、この機構がロック時の大きな締圧力を生み出しています。

図1 トグルクランプのメカニズム
開放時
ロック時

選定ポイント

締圧力の数値について
取付部分から一番離れた位置にボルトがきたときの値
樹脂部分について
取手の樹脂部分は取り外し可能です
※一度外すと、はめられないのでご注意ください

商品一覧

  • 他社より最大約50%低コストで、全商品すべて在庫品。大口の対応も可能です。
  • 取付形状図
下面押
さえ
ハンド
ル横型
ノーマル持ち手 ・高さの低いデザイン
・取付部もフランジ、ストレート、側面タイプとあり、取り付けるスペースや形状によって選択可能
フランジ
ストレート
側面
196

5000
17.6

108.3
7.7

50
- - 詳細を
みる
ノーマル持ち手
ハイアーム
・ハイアームタイプ
・取付面からアームまでの高さが標準と比べて高いので、ワークが高い位置にあるときにクランプのかさ上げが不要
フランジ 900

2270
56.9

71.65
41.6

54.1
- - -
ロング持ち手 ・標準品より持ち手が長いので、手をはさみづらく操作性も向上 フランジ 264

882
21

57
7.7

25
- - -
押し引き兼用
取付方向自在型
・ハンドルを自由な位置、角度で取付可能 -
(ねじの間にブラケットをはさみ固定)
900

3138
- - 20.34

66.7
- 詳細を
みる
水平型 ・軽作業用の小型クランプ
・ハンドルが水平に動き、上方に障害物があるケースに有効
フランジ 450~
500
- - 16~17 10~
12.7
詳細を
みる
下面押さえ
ハンドル立型
ノーマル ・自動車、航空機関係の検査治具や溶接治具で最もよく使われるタイプ
・アーム開閉角度が 90°以上*なので、アンクランプ時にワークを取り外す際の十分なスペース確保が可能
*MC04-6シリーズは除く
・取付部もフランジ、ストレートタイプがあり、取付するスペースや形状によって選択可能
フランジ
ストレート
294

4000
24

120
16

97
- - 詳細を
みる
ハイアーム ・ハイアームタイプ
・取付面からアームまでの高さが標準と比べて高いので、ワークが高い位置にあるときにクランプのかさ上げが不要

フランジ

910 34.5 42.2 - - -
アーム2段 ・1 度に2箇所をクランプすることにより作業性向上および省スペース化が可能 フランジ 800

1500
150 50 - - -
ロングアーム ・ロングアームタイプ
・ワークを遠くからクランプする際に便利
フランジ
ストレート
186

3700
51

264
16~88 - - -
横押し型 ノーマル ・横押し動作のクランプでワークを横から押える時に有効
・締圧力、ストローク量に加えて取付部もコンパクトタイプや軽量タイプなど豊富なバリエーション
フランジ 490

16000
- - 10~80 14~60 詳細を
みる
ストローク
スムーズ
・横押し動作のクランプでワークを横から押える時に有効
・給油の要らない無給油ブッシュ入りでストロークがスムーズ
フランジ 1960 - - 30 20 - 詳細を
みる
溶接型 ・組立式のクランプ
・アームやハンドルを自由な角度で溶接出来るので 様々なシーンでの使用が可能
フランジ
ストレート
1960

9800
- - - - - 詳細を
みる

使用事例

検査治具、溶接治具、加工治具、その他組立てにご利用ください。

おすすめ商品

関連商品

クランプ用先端金具

クランプ用小物部品