(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新商品 丸ベルト用溝付きローラ

ワークに合わせて簡易的に調整できる「丸ベルト搬送」
「溝付きローラ」を簡単に手配したい!そんなお客さまの声から生まれた新商品です。
低コスト(2,410円~)、かつ確実短納期(5日目出荷)を実現しました!

丸ベルトを複数本使用する際に、プーリ部分を「丸ベルト溝付きローラ」に置き換えることで、
組み立て工数削減やメンテナンス性向上などのメリットが生まれます。

「丸ベルト」と「プーリ」を組み合わせて搬送機構を構築していませんか?

プーリを「丸ベルト用溝付きローラ」に置き換えるだけで、部品点数削減、メンテナンス性向上、省スペース化が可能になります!

  • 搬送
  • 洗浄
  • 乾燥
  • 検査
  • 包装
  • 出荷

溝付きローラの使用用途や特長を動画でご紹介します!

お客さまから大変ご好評いただいております!
  •  今まで手配していたところよりも、1週間以上も早く商品が届いて本当に助かりました。実働5日は助かる。(搬送メーカー A社様)
  •  今まで図面を書くのが面倒でしたが、型番で購入できるようになって嬉しい。(包装機器メーカー B社様)
  •  製品の仕上がりがとてもきれいで、価格も今までの1/3の値段で購入できてよかった。またリピート購入したい!(食品機械メーカー C社様)
  •  溝幅が自由に設計できるので、使い勝手が良い!(包装機器メーカー D社様)
丸ベルト搬送でこんなお悩みありませんか?
悩み1
丸ベルトを複数本設置する際に、プーリー1個ずつ設置すると組み立て工数がかかる。
悩み2
プーリーでは、丸ベルトの狭いピッチに対応できない。
悩み3
溝数が多い設計は図面を書く手間がかかる。
悩み4
見積もりや納期に時間がかかる。
丸ベルト搬送
そんなお困りごとを「丸ベルト用溝付きローラ」で解決!
解決1
複数本の取り付けが1本のローラで可能。部品点数と組み付け工数を削減できる。
解決2
丸ベルトの狭いピッチに対応できる。
解決3
簡単型番選定でCADのダウンロードもできる。
解決4
その場で見積もり完了!
最短5日目出荷を実現!(緊急出荷サービス(ストーク)B利用で3日目出荷可能)

使用例

食品搬送や基板搬送などで多く使用されている「丸ベルト搬送」に最適です。

ベルト間の空間を利用

  • 隙間からストッパーや吸着パットを出し、搬送物を制御

  • 隙間からストッパーや吸着パットを出し、搬送物を制御

  • 隙間からストッパーや吸着パットを出し、搬送物を制御

ベルト交換が容易

  • ライン変更が容易にできる

商品ラインナップ

ピッチ、センター振り分けタイプ

  • ―ベアリングタイプ―

    代表TYPE: MRCBUA

    通常価格(税別): 2,410 円~

    通常出荷日:5日目出荷

    商品詳細
  • ―止めねじタイプ―

    代表TYPE: MRCUA

    通常価格(税別): 2,590 円~

    通常出荷日:5日目出荷

    商品詳細

両端ピッチ指定タイプ

  • ―ベアリングタイプ―

    代表TYPE: MREBUA

    通常価格(税別): 2,410 円~

    通常出荷日:5日目出荷

    商品詳細
  • ―止めねじタイプ―

    代表TYPE: MREUA

    通常価格(税別): 2,590 円~

    通常出荷日:5日目出荷

    商品詳細

緊急出荷サービス(ストーク)Bのご利用で3日目出荷も可能です!

商品の特長

簡単に自由度が高い選定ができます!

ローラ長さ、溝の位置を1㎜単位で指定可能。溝数も自由にご選定いただけます。

材質は3種類ご用意しております

●材質種類

  • ・5000系アルミ合金 白アルマイト処理
  • ・SUS304
  • ・炭素鋼  無電解ニッケルメッキ

溝形状は3タイプをご用意!溝が丸ベルトΦ2~6に対応して選べます

●溝形状

  • U溝:スタンダード

    U溝:スタンダード
  • W溝:ベルト斜め掛けなど

    W溝:ベルト斜め掛けなど
  • 台形溝:ベルトのスリップ軽減

    台形溝:ベルトのスリップ軽減

面倒な図面が不要!型番で選定、CADダウンロード可能!

こんなお悩みありませんか?

  • 溝数多い設計に手間がかかる。
  • 見積もりや納期に時間がかかる。

丸ベルト用溝付きローラなら簡単型番発注!
その場でCADのダウンロードも可能です!

型番:MRCBUA30-12-300-P10-N28-A2

溝数30まで選べます!