こんなお悩みありませんか?
- 溝数多い設計に手間がかかる。
- 見積もりや納期に時間がかかる。
![](/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/img/moya_man.png)
![](/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/img/arrow.png)
丸ベルト用溝付きローラなら簡単型番発注!
その場でCADのダウンロードも可能です!
![](/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/img/drawing_solution.png)
型番:MRCBUA30-12-300-P10-N28-A2
溝数30まで選べます!
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
ワークに合わせて簡易的に調整できる「丸ベルト搬送」
「溝付きローラ」を簡単に手配したい!そんなお客さまの声から生まれた新商品です。
低コスト(2,410円~)、かつ確実短納期(5日目出荷)を実現しました!
丸ベルトを複数本使用する際に、プーリ部分を「丸ベルト溝付きローラ」に置き換えることで、
組み立て工数削減やメンテナンス性向上などのメリットが生まれます。
「丸ベルト」と「プーリ」を組み合わせて搬送機構を構築していませんか?
溝付きローラの使用用途や特長を動画でご紹介します!
食品搬送や基板搬送などで多く使用されている「丸ベルト搬送」に最適です。
ライン変更が容易にできる
ピッチ、センター振り分けタイプ
緊急出荷サービス(ストーク)Bのご利用で3日目出荷も可能です!
ローラ長さ、溝の位置を1㎜単位で指定可能。溝数も自由にご選定いただけます。
●材質種類
●溝形状
U溝:スタンダード
W溝:ベルト斜め掛けなど
台形溝:ベルトのスリップ軽減
こんなお悩みありませんか?
丸ベルト用溝付きローラなら簡単型番発注!
その場でCADのダウンロードも可能です!
型番:MRCBUA30-12-300-P10-N28-A2
溝数30まで選べます!