ミスミなら、低コストで搬送ラインの自動化・省人化を実現、コスト削減も可能!
決められた商品の中から選定するだけで、
簡単にモータローラコンベヤのユニット(モータローラ+周辺部品)一式を揃えることができます。
搬送ラインにまつわるこんなお悩みごとはありませんか?
お悩み1
人手不足で搬送ラインの稼働が上がらない
お悩み2
搬送ラインは配線図も複雑、部品の選定パターンも多く、
効率化したくても方法がわからない
お悩み3
経費を削減したいが、搬送ラインの構築は費用がかかる
ミスミの搬送ラインならそんなお悩みを解決できます!
解決1
ロボット化・自動化による省人化で稼働率アップ!
解決2
部品選定から購入までワンパッケージで
モータローラコンベヤのユニット一式を揃えることが可能!
解決3
ミスミの標準品が低コストで購入可能!
自動化により費用対効果も期待できる!
NO. | 部品名 | イメージ写真 | 型番 | 数量 | 参考単価(税別)(単位:円) | 参考出荷日 |
---|
1 | モータローラ | ![]() |
MOR-DC48.6-B-600 | 1 | 19,200 | 3日目 |
2 | フリーローラ | ![]() |
MOR-DCF48.6-B-600 | 7 | 7,500 | 8日目 |
3 | 丸ベルト | ![]() |
BLT-DC48.6-B-75 | 7 | 600 | 2日目 |
4 | ドライバー | ![]() |
MDRV-EB | 1 | 12,000 | 3日目 |
5 | アルミフレーム | ![]() |
HFS6-3030-695 | 2 | 570 | 在庫品1日目 |
6 | アルミフレーム | ![]() |
NEFS6-3030-600 | 2 | 430 | 在庫品1日目 |
7 | ナット | ![]() |
HNTR6-5 | 40※ | 48 | 在庫品1日目 |
8 | ブラケット | ![]() |
HBLFSN6 | 4 | 68 | 在庫品1日目 |
9 | スイッチング電源 | ![]() |
ESP10-300-24 | 1 | 8,800 | 在庫品1日目 |
10 | 電源ライン用のケーブル | ![]() |
VCTF-A-1.25-2-100 | 1 | 5,891 | 在庫品1日目 |
11 | 信号ライン用のケーブル | ![]() |
VCTF-A-0.3-5-100 | 1 | 4,712 | 在庫品1日目 |
12 | 端子台に繋ぐ端子 | ![]() |
1.25-4 | 1 | 508 | 在庫品1日目 |
※「ナット」の必要数は32個ですが、予備の8個も含めた数量にしています。
合計:112,003円(税別)
【ステップ1】部品を揃える
【ステップ2】フレームを組み立てる
固定金具と取付金具にナットを付ける
固定金具、取付金具、ブラケットをアルミフレーム(短)に付ける
※この時、取付金具は中心部付近に付ける
ブラケットにアルミフレーム(長)を組み付け、固定する
【ステップ3】ローラをアルミフレームに組み付ける
8本のローラの一方に丸ベルトを巻く
※必ずローラをアルミフレームに
組み付ける前に、この作業を行ってください。
ローラをアルミフレームに組み付ける
<ポイント>
モータローラのリード線の先端にある白いプラグを取付金具に通す時には、縦にすると通しやすい
【ステップ4】配線する
モータローラ、ドライバー、スイッチング電源をケーブルと端子で接続する