不可視光のファイバー・YAGレーザの波長に対応!レーザの散乱光から眼と身体を守ります。
レーザ管理区域を分けるときなどに、レーザ遮光板としてご使用ください。
(i)記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
【設置方法】
1. | ガラスをきれいに拭いて ください。 |
2. | 霧吹きなどでガラスの 表面に水滴を付けて ください。 |
3. | 水滴のついたガラスに 製品を貼ります。 |
4. | 製品の上からゴムローラー などで中央から端にむけて 水と空気を押し出します。 |
(i)記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
光学濃度(OD値)は光学フィルターを透過する入射光の減衰率であり、次の式で計算されます。
OD値が大きくなれば、入射光の減衰率も大きくなり、保護性能が高い事になります。
OD(λ)= Log10(PI(λ)/PT(λ))=-log10T(λ)(PI:入射 PT:透過 T:特性波長の透過率)
● 適応するレーザ以外のレーザ光に使用しないでください。(※光学性能のグラフを参照。 LSPFT / LSPFY / LSSY3 )
● 輸送途中等に製品にキズや変形が生じる恐れがあります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。
● 本製品はレーザ保護用の製品ですが、本製品によって破損が生じないこと、眼や身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。
● この製品を設置しても絶対にレーザビームを直接のぞきこまないでください。眼の損傷や障害が発生する場合があります。
● 溶接用遮光板として使用しないでください。
● 一度でも大きなレーザエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は、使用しないでください。
保守・保管
洗浄方法
交換の目安
改造・修理等