お客さまのご要望に応え、ヘリカルギアの取り扱いを開始しました。
歯数・軸穴を自由に指定でき、すべて確実短納期でお届けします。
ヘリカルギア(はすば歯車)は、歯を斜めにした歯車のことです。平歯車に比べ、かみ合い率が上がります。
5種類
m1
m1.5
m2
m2.5
m3
約65種類
15・16・17・18・19・20・21
22・23・24・25・26・27・28
.....99・100・110・120
4種類
約20種類
1mm単位で指定可
2種類
左ねじれ
右ねじれ
15種類
5種類
m1
m1.5
m2
m2.5
m3
961種類
20~980mm
1mm単位で指定可
4種類
背面タップ
側面タップ
側面ザグリ
歯数:45
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:四三酸化鉄被膜
歯数:45
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:無電解ニッケルメッキ
歯数:45
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:四三酸化鉄被膜
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:四三酸化鉄被膜
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:無電解ニッケルメッキ
材質:S45C
歯車精度:旧JIS B 1702 4級
表面処理:四三酸化鉄被膜
メカニカル部品技術窓口