(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット

防錆・耐薬品性・非磁性に優れたSUS316(L)商品・ユニット事例をご紹介いたします。
磁気干渉を嫌う環境やクリーン環境での使用におすすめです。
ボールプランジャ
ミスミ
ボールプランジャ
SUS316L
マイナス溝/六角穴タイプ
代表型番:BMCK
サビにくい&抜き穴付きのオールSUS316新登場!
通常出荷日:1日目
商品詳細へ治具ブシュ
ミスミ
治具ブッシュ
高耐食ステンレス
(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L)
-ストレートタイプ-
代表型番:JBKX
ローカーボンで腐食に強いSUS316L新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ治具ブシュ
ミスミ
治具ブッシュ
高耐食ステンレス
(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L)
-ツバ付タイプ-
代表型番:JBKHX
ローカーボンで腐食に強いSUS316L新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ金属ワッシャ・カラー
ミスミ
段付き
金属中空スペーサー
(金属ワッシャ・カラー)
代表型番:DSPUS
安くて選定自由度の高い段付きスペーサーにSUS316Lが新登場!
通常出荷日:2日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱-両端おねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBMF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ耐食性に優れ、錆びの発生・もらい錆びを防ぎます。
非磁性なので磁気干渉を嫌う電子機器やセンサーを使用する環境におすすめです。

※組み合わせは使用イメージです。設計の際は仕様をご確認ください。
| No | 商品名 | イメージ写真 | 型番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ |
![]() |
BHNK8 | SUS316L |
| 2 | 治具ブッシュ 高耐食ステンレス (55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) -ストレートタイプ- |
![]() |
JBKX15-10-17 | SUS316L |
| 3 | 金属中空スペーサー (金属ワッシャ・カラー) |
![]() |
SPMUS-D13.5-V5.0-L1.2 | SUS316L |
| 4 |
六角支柱 -両端めねじインロー固定・インロー部指定- 【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】 |
![]() |
VUSLSBJF10-51.0-M5-N5-G5-H5 | SUS316L |
| 5 | 位置決めピン 高耐食ステンレス (55・35HRC~/SUS316L) 大頭フラット めねじ |
![]() |
XFPDHTC10-P15.00-L10-B13.0-RAC | SUS316L |
| 9 |
六角穴付ボルト ステンレス -SUS316L相当 SUSXM7- 【1~500個入り】 |
![]() |
SCBSS3-10 | SUS316 |
| 12 | 【SUS316L / SUSXM7 / SCM435】 極低頭六角穴付ボルト/緩み防止処理付 |
![]() |
CBSTSS4-5 | SUS316L |
防錆力・耐薬性に優れ、クリーン環境での利用に最適です。

※組み合わせは使用イメージです。設計の際は仕様をご確認ください。
| No | 商品名 | イメージ写真 | 型番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール |
![]() |
SNLSFF1S-100 | SUS316L |
| 8 | ねじ変換継手 | ![]() |
APMFSS-T3-T3 | SUS316 |
| 9 | ホース用継手 おねじニップル | ![]() |
HOSNR153 | SUS316 |
| 14 | ステンレス管 | ![]() |
SKER4-500 | SUS316 |
位置決めピン
ミスミ
位置決めピン
高硬度ステンレス・
SUS316L
大頭テーパ -圧入-
代表型番:XFPBA
【25年6月販売開始】ローカーボンで腐食に強い
通常出荷日:3日目
商品詳細へ位置決めピン
ミスミ
小径位置決めピン
高硬度ステンレス・
SUS316L
ストレートタイプ
代表型番:SFKKSX
【25年7月販売開始】ローカーボンで腐食に強い
通常出荷日:3日目
商品詳細へ治具ブシュ
ミスミ
治具ブッシュ
高耐食ステンレス
(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L)
-ストレートタイプ-
代表型番:JBKX
ローカーボンで腐食に強いSUS316L新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ治具ブシュ
ミスミ
治具ブッシュ
高耐食ステンレス
(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L)
-ツバ付タイプ-
代表型番:JBKHX
ローカーボンで腐食に強いSUS316L新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へボールプランジャ
ミスミ
ボールプランジャ
SUS316L
マイナス溝/六角穴タイプ
代表型番:BMCK
サビにくい&抜き穴付きのオールSUS316新登場!
通常出荷日:1日目
商品詳細へ六角穴付低頭ボルト
ミスミ
【SUS316L / SUSXM7 /
SCM435】
極低頭六角穴付ボルト/
緩み防止処理付
代表型番:CBSTSS
安くて高品質なSUS316L材質を追加しました!
通常出荷日:1日目
商品詳細へ六角穴付低頭ボルト
ミスミ
【SUS316L / SUS304
相当 / SCM435】
超極低頭ボルト
六角穴タイプ 単品・箱販売
代表型番:CBSTSSR
安くて高品質なSUS316L材質を追加しました!
通常出荷日:1日目
商品詳細へ六角穴付ボルト
(キャップボルト)
ミスミ
六角穴付ボルト ステンレス
-SUS316L相当
SUSXM7-
【1~500個入り】
代表型番:SCBSS
よく使う六角穴付ボルトが安くなりました!316L相当で高耐食
通常出荷日:1日目
商品詳細へ六角ボルト
ミスミ
六角ボルト【SUS316(L) / SUS304相当 / SCM435】
代表型番:RCBSS
安くて高品質なSUS316材質を追加しました!
通常出荷日:1日目
商品詳細へ金属ワッシャ・カラー
ミスミ
金属中空スペーサー
(金属ワッシャ・カラー)
代表型番:SPMUS
【選定自由度×低価格】各寸0.1mmで指定可能!
通常出荷日:2日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱
-両端めねじ
【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱
-片端おねじ片端めねじ
【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBG
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
円形支柱
-両端めねじ
【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSETS
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
円形支柱
-片端おねじ片端めねじ
【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSETGS
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ金属ワッシャ・カラー
ミスミ
段付き
金属中空スペーサー
(金属ワッシャ・カラー)
代表型番:DSPUS
安くて選定自由度の高い段付きスペーサーにSUS316Lが新登場!
通常出荷日:2日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱-両端おねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBMF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじインロー固定・指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBKF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
六角支柱-両端めねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSLSBJF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
円形支柱-両端めねじインロー付き 固定・指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSETJF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
円形支柱-両端おねじインロー付-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSETMF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ支柱
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ両側インロー付-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
代表型番:VUSETKF
全長公差バラつき保証かつ安価な支柱でSUS316Lが新登場!
通常出荷日:3日目
商品詳細へ「こんな商品がほしい」など、お客さまの声をお聞かせください
所要時間目安 2分程度