今までの常識を覆す!ミスミプチェーンのご紹介
無料サンプル申し込みも受付中
こんなお悩みございませんか?
- お悩み1
- 設備の省スペース化を図りたい
- お悩み2
- 従来品だと価格が高い
- お悩み3
- 特殊用途品の納期が長い
ミスミ オリジナルプラチェーンで解決!
- 解決
- 独自の樹脂一体成型品により、コーナー・リターン部の省スペース化を実現!
- 解決
- 樹脂一体成型で低価格!
- 解決
- 特殊用途品も5日でご提供!
商品一覧
-
5日目出荷
-
5日目出荷
商品特長
世界最小の曲げ半径により、省スペースで設備を設計可能
-
< 他社製品との設備高さを比較 >
-
強度はSUSピンと比較しても問題なし
-
樹脂一体型成型とSUSピンの引張強度比較表 単位:N 仕様 チェーン種類 一般 超低摩擦 導電・耐熱 対薬品 樹脂一体成型 ワンタッチブロックチェーン
ストレートタイプ390 320 460 380 ワンタッチブロックチェーン
カーブタイプ350 310 390 310 SUSピン SUSピン 440 390 - 400
使用事例
お客様の声
-
製造メーカー:
設備の省スペース化により幅広い要望に応えることができました。 -
-
製造メーカー:
ミスミオリジナルのプラスチックチェーンでコストダウンが可能になりました。 -
開発秘話
-
お客様より、「省スペース化ができて、低価格のプラチェーンはないか?」という声を多数いただき、開発にいたりました。
何回もの試行錯誤の末にお客様の要望にお応えするミスミオリジナルプラチェーンを開発、お客様に大変ご好評いただきました。
今後もナインナップを増やして幅広い要望にお応えできるように
頑張っていきます!!
-
関連商品
-
組合せにより、幅広搬送が可能です。
セット品は2列までですが、
3列以上の組み合わせも可能です。 -
-
幅広搬送が可能なカーブチェーンです。
世界最小の曲げ半径であり、リターン、
水平循環搬送のどちらも可能です。 -
-
金属チェーンに簡易に樹脂カバーが取り付く
商品です。許容張力が高く、重量物の
アキューム(滞留)搬送に適しています。 -
-
カーブチェーンのコーナーで使用する
商品です。世界最小の曲げ半径で
搬送が可能となります。 -