(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得も楽も新しく 新ミスミ「得ミスミ」CMをWebで公開中

低反射対応 画像検査の現場で選ばれる!ミスミ商品のご案内

カメラ、センサ周りの反射にお困りのお客さまへ
ミスミの低反射商品と関連部品を一挙にご紹介します

※低反射対応商品は塗装・表面処理がつや消し黒となっております

光の反射にお困りではありませんか?

人物アイコン

  • ・画像検査の精度が悪い
  • ・光の反射でセンサが反応しない
  • ・光が反射しない部品を調達するのが面倒

そんなお悩みをミスミが解決いたします

  • 低反射対応の商品を幅広くラインナップ
  • 画像検査に必要な部品がミスミでワンストップで揃います!

画像検査ユニット事例紹介

側面検査ユニット

No. 部品名 型番 数量
1 6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット HBLFSNB6-SET 30
2 6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット HBLFSNK6 4
3 6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ HFBL30A6-3030-138-SET 2
4 6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ HFC6-3030-B 12
5 アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 60×30mm 30×60mm HFSP6-6030-298.0 1
6 アルミ取手 HHDF19 2
7 フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMDB HUMDB HRMDB-SU-A80.0-B65-T6-X10.0-V60.0-Y25.0-W30.0-N4-L24.0-F32.0-S4.0-G32.0-MA3-CC2 1
8 アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝 NEFSB6-3030-180.0 2
9 アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝 NEFSB6-3030-224.0 4
10 アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝 NEFSB6-3030-240.0 13
11 アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝 NEFSB6-3030-634.0 2
12 カバーパネル -板金-NEW PAALMB4H-294-270-1.5-F270-G150-N6 1
13 カバーパネル -板金- PAALB4H-294-312-1.5-F270-G220-N8-ACC 3
14 カバーパネル -板金- PAALB4H-324-224-1.5-F300-G200-N6-ACC 4
15 プラダンボール -フリー指定タイプ-NEW PLDNB-5-197-67 2
16 【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス-NEW BR-SCB5-10 36
17 【低反射対応】平座金・ばね座金 低温黒色クロムメッキNEW BR-SPWF5 40
18 【低反射対応】平座金・ばね座金 低温黒色クロムメッキNEW BR-SSLW5 40
19 6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット【1~100個入り】 HNTT6-5 36
20 メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上 EMVL-MP2020 1
21 高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】 EMVC-CB130C3 1

※上記の商品リストはミスミ部品のみをご案内しております。

商品一覧

カバーパネル・板金

試作は1mm単位で指定可能なプラダンボールで!
本取付はつや消し黒の表面処理・塗装済みの板金が1枚から購入可能です
※低反射対応商品は塗装・表面処理がつや消し黒となっております

カバーパネル -板金-

低反射対応

NEW

カバーパネル -板金-

型式:PAALMB

新たな表面処理としてつや消し黒アルマイトを追加しました

通常出荷日:9日目

商品詳細

塗装パネルー丸穴タイプー

低反射対応

NEW

塗装パネルー丸穴タイプー

型式:PAPDY

塗装色:UIN10MB

新たな塗装色としてつや消し黒(N1)を追加しました

通常出荷日:8日目

商品詳細

プラダンボール
-フリー指定タイプ-

NEW

プラダンボール-フリー指定タイプ-

型式:PLDNB

プラダンボールをフリー寸で指定可能!

通常出荷日:4日目

商品詳細

アルミフレーム関連部品

好評のアルミフレーム関連部品もご一緒にご確認ください

アルミフレーム 6シリーズ
正方形 30×30mm 1列溝
4面溝

アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝

型式:HFSB6-3030

通常出荷日:1日目

商品詳細

6シリーズ(溝幅8mm)
-1列溝用- 
突起付反転ブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット

型番:HBLFSNB6

通常出荷日:1日目

商品詳細

6シリーズ(溝幅8mm) 
アルミフレーム用
フレームキャップ

6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ

型番:HFC6-3030-B

通常出荷日:1日目

商品詳細

アルミ取手

アルミ取手

型番:HHDF19

通常出荷日:1日目

商品詳細

アルミ蝶番・異形アルミ蝶番

アルミ蝶番・異形アルミ蝶番

型式:HHPBSN

通常出荷日:1日目

商品詳細

アルミフレーム用キャスタ
2点取り付けタイプ

アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ

型式:HCBJ

通常出荷日:1日目

商品詳細

メガピクセル対応
CCTVレンズ(4~50mm)、
100万画素以上

メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

型番:EMVL-MP2020

通常出荷日:1日目

商品詳細

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ
130~2000万画素
【貸出対象】

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

型番:EMVC-CB130C3

通常出荷日:1日目

商品詳細

締結部品

締結部品では低反射対応の低温黒色クロムメッキもご用意がございます。

【低反射対応】低頭・極低頭・
超極低頭ボルト 低温黒色
クロムメッキ ステンレス

低反射対応

NEW

【低反射対応】低頭・極低頭・超極低頭ボルト 低温黒色クロムメッキ ステンレス

TYPE:BR-CBSST

通常出荷日:1日目

商品詳細

【低反射対応】六角穴付ボルト
低温黒色クロムメッキ
-ステンレス-

低反射対応

NEW

【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス-

TYPE:BR-SCB

通常出荷日:1日目

商品詳細

【低反射対応】平座金・
ばね座金 低温黒色クロムメッキ

低反射対応

NEW

【低反射対応】平座金・ばね座金 低温黒色クロムメッキ

TYPE:BR-SPWF

通常出荷日:1日目

商品詳細

六角穴付皿ねじ

六角穴付皿ねじ

TYPE:HFBMB

通常出荷日:1日目

商品詳細

ラインナップは随時拡大してまいります。
商品のご要望がございましたらお気軽にご連絡ください

IM_material@ml.misumi.co.jp