(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/11/20 6:30~11/21 11:30の間、化学物質・輸出管理Webシステムにアクセスできない事象が発生しておりましたが、現在は正常にご利用いただけます。ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
  • 【配送に関するお知らせ】 11月下旬から年末にかけて、全国的な配送量の増加にともなう物流の混雑が予想されます。通常よりもお届けに時間がかかる場合がございますので、余裕をもってご注文をいただきますようお願い申し上げます。

お得も楽も新しく 新ミスミ「得ミスミ」CMをWebで公開中

【位置決めピン・小径位置決めピン】2つの高耐食材質が低価格で新登場 SUS316L & 高強度ステンレス(55HRC~)

耐食ニーズの増加にお応えし、より耐食性の高い材質を追加しました。
ハイグレード材質をより安くご提供することでコストダウンにも貢献します。

※小径位置決めピンはSUS316Lのみのご用意となります

新材質の特長

安い理由既存工法を見直すことで低価格を実現!

SUS316L
  1. ローカーボンでSUS304よりも錆びにくい
  2. 非磁性で磁気・電波の影響する箇所に最適
  3. 従来品(SUS304)よりも低価格でご提供
高強度ステンレス(55HRC~)
  1. SUS440Cと同等の硬度
    かつSUS440Cよりも錆びにくい
  2. ミスミオリジナルの新材質
  3. 従来品(SUS440C)よりも低価格でご提供

価格比較

代表型番による従来品との価格比較です。
※基準価格での比較です

■位置決めピン SUS316L
数量(円/個) 1~ 5~ 50~ 101~ 1,001~
SUS316L    790    632    553    474    395
SUS304 1,540 1,540 1,540 1,540 1,386
価格比較 ▲48.7% ▲59.0% ▲64.1% ▲69.2% ▲71.5%
※代表型番:XFPBA10-P15-L15-B10で比較
■位置決めピン 高強度ステンレス
数量(円/個) 1~ 5~ 10~ 50~ 301~
高強度ステンレス 1,100 1,045    990    935    880
SUS440C 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
価格比較 ▲35.3% ▲38.3% ▲41.8% ▲45.0% ▲48.2%
※代表型番:ZFPBA10-P15-L15-B10で比較
■小径位置決めピン SUS316L
数量(円/個) 1~ 20~ 50~ 301~ 501~
SUS316L    570    541    399    342    313
SUS304 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
価格比較 ▲54.8% ▲57.1% ▲68.3% ▲72.9% ▲75.2%
※代表型番:SFKKSX-D1.5-L20で比較

位置決めピン・小径位置決めピンおすすめ一覧

  • 位置決めピン

    位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-

    ミスミ

    位置決めピン
    高耐食ステンレス
    (55HRC~ / 35HRC~
    / SUS316L)
    大頭テーパ -圧入-

    代表型番:XFPBA / ZFPBA

    高耐食の2材質を新規追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 小頭球面 -めねじ-

    ミスミ

    位置決めピン
    高耐食ステンレス
    (55HRC~ / 35HRC~
    / SUS316L)
    小頭球面 -めねじ-

    代表型番:XQSTD / ZQSTD

    高耐食の2材質を新規追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) R/テーパ/テーパR -全ねじ-

    ミスミ

    位置決めピン
    高耐食ステンレス
    (55HRC~ / 35HRC~
    / SUS316L)
    R/テーパ/テーパR
    -全ねじ-

    代表型番:XJPNG / ZJPNG

    高耐食の2材質を新規追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L)  ストレート -圧入-

    ミスミ

    位置決めピン
    高耐食ステンレス
    (55HRC~ / 35HRC~
    / SUS316L)
    ストレート -圧入-

    代表型番:
    XLPSTA / ZLPSTA

    高耐食の2材質を新規追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) ツバ付テーパ -おねじ-

    ミスミ

    位置決めピン
    高耐食ステンレス
    (55HRC~ / 35HRC~
    / SUS316L)
    ツバ付テーパ -おねじ-

    代表型番:XPNHA / ZPNHA

    高耐食の2材質を新規追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ストレートタイプ

    ミスミ

    小径位置決めピン
    高硬度ステンレス・
    SUS316L
    ストレートタイプ

    代表型番:SFKKSX

    ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを低価格で追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L 小頭タイプ

    ミスミ

    小径位置決めピン
    高硬度ステンレス・
    SUS316L 小頭タイプ

    代表型番:SPSKKSX

    ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを低価格で追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ツバ付き・ストレートタイプ

    ミスミ

    小径位置決めピン
    高硬度ステンレス・
    SUS316L ツバ付き・
    ストレートタイプ

    代表型番:STSSKSX

    ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを低価格で追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ツバ付き・おねじタイプ

    ミスミ

    小径位置決めピン
    高硬度ステンレス・
    SUS316L ツバ付き・
    おねじタイプ

    代表型番:SXSNKSX

    ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを低価格で追加

    通常出荷日:3日目

  • 位置決めピン

    小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L 座付きタイプ

    ミスミ

    小径位置決めピン
    高硬度ステンレス・
    SUS316L 座付きタイプ

    代表型番:SFSZKSX

    ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを低価格で追加

    通常出荷日:3日目

参考情報

■塩水噴霧試験結果
高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316L SUS304
試験前 試験前 高硬度ステンレス(35HRC~) 試験前 SUS316L 試験前 SUS304
24hr 24hr 高硬度ステンレス(35HRC~) 24hr SUS316L 24hr SUS304
48hr 48hr 高硬度ステンレス(35HRC~) 48hr SUS316L 48hr SUS304
168hr 168hr 高硬度ステンレス(35HRC~) 168hr SUS316L 168hr SUS304
試験方法
※JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準ずる
試験開始前、24hr、48hr、168hrで試験片の外観
■塩水噴霧試験結果(マルテンサイト系)
高強度ステンレス
(55HRC~)
SUS440C相当 SKS3相当(参考)
試験前 試験前 高硬度ステンレス(35HRC~) 試験前 SUS440C相当 試験前 SKS3相当(参考)
24hr 24hr 高硬度ステンレス(35HRC~) 24hr SUS440C相当 24hr SKS3相当(参考)
48hr 48hr 高硬度ステンレス(35HRC~) 48hr SUS440C相当 48hr SKS3相当(参考)
168hr
■せん断試験結果
材質 せん断荷重 硬度
高強度ステンレス 33kN 55HRC~
高硬度ステンレス 26kN 35HRC~
SUS304 20kN 10~20HRC
SKS3相当 33kN 60~63HRC
SUS440C 31kN 50~55HRC
※治具に位置決めピン(JPBB6-8と同サイズ)をセットして、
 万能試験機で負荷をかけせん断時の荷重を測定

イメージ図

せん断試験イメージ図

位置決めピン以外の新商品、材質特集はこちら