Vol.7-A ミスミコンベヤを買ったけど、電源ケーブルはないの? | プロが教える!コンベヤ選定方法 | ミスミ コンベヤ選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら
    【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【コンベヤってどんなもの?】 Vol.7-A ミスミコンベヤを買ったけど、電源ケーブルはないの?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

先日ミスミでコンベヤを購入したんだけど、
モータは付いているのに電源ケーブルが配線されてないんだ。
どうやって配線するのかな?

初めて購入された方の中には、電源ケーブルが配線されておらず、戸惑ったお客さまもいるかと思います。
ミスミコンベヤは基本的に装置に組み込みされることを前提としており、そのために電源ケーブルを組み付けておりません。
注)電源が100Vかつスピードコントロールモータ(SCM)の場合、一部の機種を除き電源ケーブルが組み付いております。

それでは装置に組み込まないで使う場合は、
電源の配線はどうやってしたらいいんだろう?

このように困っている方、ご安心ください。
コンベヤのお届け時に取扱説明書が同梱されており、取扱説明書に配線図が記載されています。

配線図を見ながら、お客さまにて簡単に配線できます。
また、コンベヤ選定サイトから配線図モータ配線方法(動画)をご確認いただけます。
ぜひご活用ください。

Webサイトにも配線図が詳しく掲載されているから
電気に詳しくない人でも配線できるんだ!

配線図の例(パナソニックモータ 国内仕様)

配線図の例(パナソニックモータ 国内仕様)

しかし、電源ケーブルはどこで手配したらいいんだろう?

電源ケーブルはミスミVONAから検索し、購入することができます。
ミスミVONAにて「電源ケーブル」と検索してください。

購入時には、あらかじめ以下の点を決めておく必要があります。

・電源
AC100V or AC200V
・電圧
単相 or 三相
・プラグの形状
2p or 3p/差し込み式 or 引っ掛け式
・ケーブルの長さ
どれくらいの長さ?
・定格電流
7A or 12A

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

サンプル例:100V単相のとき
3VC-3(12A 3m品)
コンセント差し込み式

注意:プラグ形状はコンセント(電源)側によって異なります。コンセントに合わせた形状にしてください。
端子台に組み付ける場合は、端子台のサイズに適合した圧着端子で組み付けてください。

ケーブルの配線は難しくはありませんが、電気ですので、注意して配線してください。

配線は電源を抜いた状態で
おこないましょう!!!


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。