Vol.3-A ミスミコンベヤにはどんな大きさ、種類があるの?~中間駆動・ヘッド駆動の違い~ | プロが教える!コンベヤ選定方法 | ミスミ コンベヤ選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら
    【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【コンベヤってどんなもの?】 Vol.3-A ミスミコンベヤにはどんな大きさ、種類があるの?~中間駆動・ヘッド駆動の違い~

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

ミスミコンベヤの大きさについて

ミスミのコンベヤは小物の搬送が得意!前回は「コンベヤで何が運べるの?」でしたが、今回はミスミコンベヤ自体の大きさや種類についてお話します。

みなさん、コンベヤで運びたいものは電子部品・車載部品・成型部品などですか?
工場で生産された部品ですか?あるいは食品ですか?
このようにコンベヤで運びたいものはさまざまなものがあると思います。

ここでは、ミスミコンベヤの大きさについてご紹介します。

ミスミコンベヤの詳細

プーリ間長さ
ベルト幅 10~500mmまで(1~10mm単位で指定可能)
プーリー間長さ(※1) 190~6,000mmまで(5~10mm単位で指定可能)
搬送重量 ~50kg(※2)
搬送速度 最小約1.5m/min~最大68m/minまで(※3)

(※1)プーリ間長さは図を参照してください
(※2)搬送重量と搬送速度は反比例関係になります。詳細はこちら
(※3)機種により最小速度・最大速度が変わります

一例としてフルベルトタイプは下図のようにコンベアの乗り継ぎが簡単にできます。

注)搬送品の形状によっては乗り継ぎができないものもあります。
このように直角に乗り継ぎたいときでも
フルベルトならできるんだ!!!

中間駆動・ヘッド駆動の違いについて

ミスミの平ベルトコンベヤは、駆動方法の違いにより、「中間駆動タイプ」と「ヘッド駆動タイプ」に分類されます。
どちらのタイプもベルト裏面と駆動プーリとの摩擦力によってベルトを駆動するわけですが、中間駆動は左のテンションプーリと右のアイドラプーリで
駆動プーリをはさみ付けているのに対し、ヘッド駆動タイプは駆動プーリだけで摩擦力を生みます。
この違いにより、大きく下に述べる2つの相違点があります。

中間駆動タイプ(概略図)

中間駆動タイプ

ヘッド駆動タイプ(概略図)

ヘッド駆動タイプ

中間駆動・ヘッド駆動の比較表

  中間駆動 ヘッド駆動
ベルト表面 ・ベルト表面に桟または突起物のあるベルトは使用不可
(ベルト表面に突起物があるとテンションプーリと干渉してしまうため…下図参照)
横桟付き中間駆動のイメージ図
・ベルト表面に桟または突起物のあるベルトも使用可能
・ベルト表面にコンベヤ構成部品と接触しないため、食品搬送に適切
横桟付きヘッド駆動の図
駆動部 ・駆動部をベルト長手方向に移動できるため、装置に組み込んだ場合など干渉物を避けて使用可能(機種により移動範囲に制限あり)
・コンベヤの下側に駆動部が収まるため、幅方向の干渉よけ、または省スペース対応に便利
・駆動部は位置が固定されており、移動不可
・幅方向に駆動部が張り出しているが、コンベヤの中央下側にスペースが取れない場合に便利
・部品点数が少なく低価格

どちらのタイプがお客さまの使用に合っているかは次の「ベルトコンベヤの型式の選定方法」をご参照ください。

ベルトコンベヤの型式の選定方法

次にコンベヤの型式を選定する方法は搬送物から選定していきます。

大きさ 小さいもの(約50mm角以下):プーリ径φ30以下を選ぶ ※乗り継ぎ時は注意
大きいもの(約100mm角以上):プーリ径φ50以上を選ぶ ※搬送物がベルトからはみださないように注意
重さ 軽いもの(約100g以下):乗り継ぎ時にはねたりしないようにプーリ径の小さいものを選ぶ
重いもの(約5kg以上):重量オーバーにならないように選ぶ
形状 食品搬送などの場合:
ベルトに付着することがあるため、ヘッド駆動で清掃しやすいもの(非粘着・食品仕様のベルト)を選ぶ
バラもの(ナット、ねじ)などの場合:表面に桟を付けたりワークガイドを付ける
汚れ 汚れが出る搬送の場合:ベルトや駆動部が簡単にメンテナンスできるヘッド駆動タイプを選ぶ
長さ 前後のコンベヤなどの位置が決まっている場合:ヘッド部の張り出しの少ない中間駆動タイプを選ぶ
※特に決まっていない場合:ヘッド駆動タイプでもOKです
傾斜 傾斜方向に運びたい場合:横桟付きタイプ(CVDSACVDSB)を運ぶ
スペース コンベヤ幅方向にスペースの制限がある場合(横が通路、壁際など):中間駆動タイプを選ぶ
代表型式:SVKN
コンベヤの高さ方向にスペースの制限がある場合:ヘッド駆動、モータ内蔵タイプ、モータマウントタイプを選ぶ
代表型式:SVKACVSMBCVMA
ベルトの形状 その他ベルト形状から平ベルトコンベヤ、タイミングベルトコンベヤ、プラスチックチェーンコンベヤに分類される(下記参照)
  • 1列タイミングベルトコンベヤ(ヘッド駆動)
  • 1列タイミングベルトコンベヤ(ヘッド駆動)
  • 代表タイプ CVSTC-20-1000-6-T100-IM-30-H-B
  • 2列タイミングベルトコンベヤ(中間駆動)
  • 2列タイミングベルトコンベヤ(中間駆動)
  • 代表タイプ CVGTB-160-1000-25-T100-IM-30-S-B
  • 2列プラチェーンコンベヤ(ヘッド駆動)
  • 2列プラチェーンコンベヤ(ヘッド駆動)
  • 代表タイプ CVSPA-100-1000-25-T100-IM-30-H-B

この選定方法は目安ですが、お客さまの使用目的に合ったコンベヤの選定にお役立ちできれば幸いです!
ベルトの選定については、次回掲載のベルトの種類で詳しく述べます。


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。