(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

モータローラ RVシリーズ 機体重量

モータローラコンベヤ機体重量(モータローラ配置S3の場合)

以下参考値情報となります。
具体的な商品サイズは、WOS見積もりにて重量ご確認をお願いします。

参考値 対象タイプ:RVTA・RVSA

ローラピッチ:60

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
480 960 1980 3000
200 13.8 23.8 48.3 72.7
300 15.7 27.5 55.7 84.0
400 17.6 31.1 63.2 95.2
500 19.5 34.8 70.6 106.5

ローラピッチ:100

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
460 960 1960 2960
200 10.2 16.9 33.7 48.5
300 11.5 19.2 38.4 55.3
400 12.7 21.6 43.0 62.1
500 14.0 23.9 47.7 68.9

ローラピッチ:150

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
510 960 2010 2910
200 8.2 13.4 27.1 37.2
300 9.3 15.1 30.5 41.8
400 10.3 16.8 33.9 46.4
500 11.4 18.5 37.3 51.0

フリーローラコンベヤ機体重量

以下参考値情報となります。
具体的な商品サイズは、WOS見積もりにて重量ご確認をお願いします。

参考値 対象タイプ:RVTAF

ローラピッチ:60

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
480 960 1980 3000
200 6.3 12.6 26.0 39.3
300 7.9 15.8 32.6 49.3
400 9.5 19.0 39.2 59.3
500 11.1 22.2 45.8 69.3

ローラピッチ:100

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
460 960 1960 2960
200 4.5 9.2 18.6 28.0
300 5.5 11.2 22.6 34.0
400 6.5 13.2 26.6 40.0
500 7.5 15.2 30.6 46.0

ローラピッチ:150

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
510 960 2010 2910
200 4.2 7.6 15.5 22.2
300 5.0 9.0 18.3 26.2
400 5.8 10.4 21.1 30.2
500 6.6 11.8 23.9 34.2

参考値 対象タイプ:RVSAF

ローラピッチ:60

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
480 960 1980 3000
200 5.8 11.5 23.5 35.5
300 7.3 14.5 29.6 44.8
400 9.0 17.7 36.2 54.7
500 10.5 20.7 42.4 64.0

ローラピッチ:100

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
460 960 1960 2960
200 4.3 8.7 17.4 26.1
300 5.3 10.6 21.2 31.8
400 6.4 12.7 25.3 37.9
500 7.4 14.6 29.1 43.6

ローラピッチ:150

(kg)

  機長L(mm)
ローラ幅
W(mm)
510 960 2010 2910
200 4.2 7.3 15.0 21.3
300 5.1 8.7 17.8 25.3
400 6.0 10.2 20.8 29.4
500 6.9 11.6 23.6 33.4