(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

モータローラ RVシリーズ 選定方法

型番選定方法

型番選定方法

規格表

規格表

モータローラコンベヤ選定手順

ステップ1. ローラ幅を選ぶ

ワークサイズに合わせて、ローラ幅を選択してください

ワークとローラの接触面積は極力大きく取ってください

E接触面積が極端に少ないワークは搬送できません

ステップ2. ローラピッチを選ぶ

ワークサイズに合わせて、ローラピッチを選択してください

ローラピッチ選定基準

ワーク長さ ローラピッチP
180~450mm ワーク長さ÷3(※1の位切り捨て)以下
450mm~ 150mm以下

※例)ワーク長さ400÷3=133
→ローラピッチP130以下を選択してください

安定搬送条件1を満たす、ローラピッチPを選択ください

安定搬送条件1:ローラ(モータローラ及びフリーローラ)が常時3本以上ワーク荷重を受ける
ローラピッチP<ワーク長さ÷3

ステップ3. 機長を選ぶ

ローラピッチ、搬送距離から機長を選択

ステップ2で選択したローラピッチPを基準に、機長早見表を参照いただき、機長Lを選択してください。
例)搬送距離を1m程度、ローラピッチを130mmの場合

ステップ4. 呼び速度を選ぶ 

※モータローラなし(S0、M0)の場合は選定不要です

搬送速度を選択し、搬送質量・耐荷重を確認してください。

4-1:ワーク搬送速度からモータローラ回転速度を選定し、呼び速度Gを選択してください

呼び速度
G
回転速度[m/min] 搬送質量[kg/本]
50[Hz] 60[Hz] 50[Hz] 60[Hz]
定格 定格 ワーク材質(参考値) ワーク材質(参考値)
金属 樹脂 木製 ダンボール 金属 樹脂 木製 ダンボール
10 7.6 9 524 262 210 105 421 210 168 84
15 13.4 15.9 295 147 118 59 236 118 95 47
20 14.4 16.8 139 70 56 28 104 52 42 21
30 23.9 29.8 79 39 31 16 59 29 24 12

コンベヤ耐荷重は160kg/mです。ご注意ください

ワーク材質毎の搬送質量は参考値です

4-2:呼び速度Gの搬送質量を確認してください

例)ワーク材質:樹脂、30kg/個の場合
  呼び速度G15(50Hz)を選択すると30kg<147kg/本で搬送質量は問題なし
※モータローラ1本の搬送能力を超える場合、ワークに接するモータローラを増やしてください

4-3:コンベヤ耐荷重とローラ耐荷重を確認してください

TYPE コンベヤ モータローラ フリーローラ
耐荷重[kg/m] 耐荷重[kg/本]
RVTA 160 26 26

コンベヤ1mあたりに対してのワーク荷重がコンベヤ耐荷重を超過していないか確認してください

ローラ1本あたりに対してのワーク荷重がローラ耐荷重を超過していないか確認してください

ステップ5. ローラ配置を選ぶ

※S-0、M-0の場合は選定不要です

ワークサイズに合わせモータローラを配置してください

安定搬送条件2を満たす、モータローラ配置Sを選択してください

・安定搬送条件2:モータローラが常時1本以上ワークに接する

ステップ4のモータローラ1本の搬送能力を超える場合、搬送可能なモータローラ本数の接線力をかけてください

モータローラ配置選定基準

ワーク長さ モータローラ配置S
180~600mm S3以下
600~750mm S4以下
750mm~ S5以下

コンベヤ脚ピッチ算出方法

総搬送物質量と下記計算より脚ピッチ(ℓ)を算出してください。
たわみ量は1mm以下で設定してください。

機長L早見表 選定手順を見る

機長L
[mm]
ローラ総数R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30






P
[mm]
601201802403003604204805406006607207808409009601,0201,0801,1401,2001,2601,3201,3801,4401,5001,5601,6201,6801,7401,800
651251902553203854505155806457107758409059701,0351,1001,1651,2301,2951,3601,4251,4901,5551,6201,6851,7501,8151,8801,945
701302002703404104805506206907608309009701,0401,1101,1801,2501,3201,3901,4601,5301,6001,6701,7401,8101,8801,9502,0202,090
751352102853604355105856607358108859601,0351,1101,1851,2601,3351,4101,4851,5601,6351,7101,7851,8601,9352,0102,0852,1602,235
801402203003804605406207007808609401,0201,1001,1801,2601,3401,4201,5001,5801,6601,7401,8201,9001,9802,0602,1402,2202,3002,380
851452303154004855706557408259109951,0801,1651,2501,3351,4201,5051,5901,6751,7601,8451,9302,0152,1002,1852,2702,3552,4402,525
901502403304205106006907808709601,0501,1401,2301,3201,4101,5001,5901,6801,7701,8601,9502,0402,1302,2202,3102,4002,4902,5802,670
951552503454405356307258209151,0101,1051,2001,2951,3901,4851,5801,6751,7701,8651,9602,0552,1502,2452,3402,4352,5302,6252,7202,815
1001602603604605606607608609601,0601,1601,2601,3601,4601,5601,6601,7601,8601,9602,0602,1602,2602,3602,4602,5602,6602,7602,8602,960
1051652703754805856907959001,0051,1101,2151,3201,4251,5301,6351,7401,8451,9502,0552,1602,2652,3702,4752,5802,6852,7902,8953,000 
1101702803905006107208309401,0501,1601,2701,3801,4901,6001,7101,8201,9302,0402,1502,2602,3702,4802,5902,7002,8102,920   
1151752904055206357508659801,0951,2101,3251,4401,5551,6701,7851,9002,0152,1302,2452,3602,4752,5902,7052,8202,935    
1201803004205406607809001,0201,1401,2601,3801,5001,6201,7401,8601,9802,1002,2202,3402,4602,5802,7002,8202,940     
1251853104355606858109351,0601,1851,3101,4351,5601,6851,8101,9352,0602,1852,3102,4352,5602,6852,8102,935      
1301903204505807108409701,1001,2301,3601,4901,6201,7501,8802,0102,1402,2702,4002,5302,6602,7902,920       
1351953304656007358701,0051,1401,2751,4101,5451,6801,8151,9502,0852,2202,3552,4902,6252,7602,895選択できません
1402003404806207609001,0401,1801,3201,4601,6001,7401,8802,0202,1602,3002,4402,5802,7202,8603,000        
1452053504956407859301,0751,2201,3651,5101,6551,8001,9452,0902,2352,3802,5252,6702,8152,960         
1502103605106608109601,1101,2601,4101,5601,7101,8602,0102,1602,3102,4602,6102,7602,910          
機長L
[mm]
ローラ総数R
3132333435363738394041424344454647484950






P
[mm]
601,8601,9201,9802,0402,1002,1602,2202,2802,3402,4002,4602,5202,5802,6402,7002,7602,8202,8802,9403,000
652,0102,0752,1402,2052,2702,3352,4002,4652,5302,5952,6602,7252,7902,8552,9202,985    
702,1602,2302,3002,3702,4402,5102,5802,6502,7202,7902,8602,9303,000       
752,3102,3852,4602,5352,6102,6852,7602,8352,9102,985          
802,4602,5402,6202,7002,7802,8602,940             
852,6102,6952,7802,8652,950               
902,7602,8502,940                 
952,910                   
100                    
105                    
110                    
115選択できません
120                    
125                    
130                    
135                    
140                    
145                    
150