(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

モータローラ RVシリーズ モータ仕様

電源・ワット数

モータローラ電源:三相200V
ワット数:20W

モータローラ
出力
[W]
電源 定格電流
[A/本]
起動電流
[A/本]
20 三相200V 0.07A 0.23A

回転速度

呼び速度
G
回転速度[m/min]
50[㎐] 60[㎐]
定格 定格
10 7.6 9
15 13.4 15.9
20 14.4 16.8
30 23.9 29.8

呼び速度G10、G15の場合、ローラ幅W200は選択できません。

結線図

結線図

モータローラのリード線と三相動力線の配線を、U(赤)=R、V(白)=S、W(黒)=T としたとき、リード線側から見て時計回りに回転します。

回転方向を変えたい場合は、赤と白を入れ替えて接続してください。(例)

結線図

配線はアルミフレームの下側に出ます。

配線はモータローラ1本ずつから出ています。各モータローラへの結線はお客さまにてお願いします。