(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

モータローラ RVシリーズ 商品の紹介

製品の特長

製品の特長について知りたい方はこちらの動画をご確認ください。

従来品のC形鋼でのお悩み

従来品のC形鋼でのお悩み
  • お悩み1

    センサ・ガイドを取り付けるのに穴あけ作業が発生・・・

  • お悩み2

    C形鋼だからローラピッチが細かく選べず改造が必要

  • お悩み3

    下からストッパを出すのに、ローラ位置を変更したいが
    全バラシだ・・・ 復元も機長が長ければ非常に手間

\ミスミなら/ 筐体部にアルミフレームを採用、お悩みを解決します!

ミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠

特長1

センサ、ガイド、ストッパなど周辺部品取り付けが簡単

ナット・ブラケットなど、アルミフレームの
アクセサリがそのままご利用いただけます。

側面に2溝 下面に1溝
特長2

ローラピッチを細かく選択可能

アルミフレームだから自由度がアップ。
ワークや設置スペースに合わせてお選びください。

ローラピッチを5mm単位で選択可能 ※他社は25mm単位
特長3

ローラ位置変更が簡単

固定ナットを緩めて溝に沿って位置を変更するだけ。
ローラの位置調整方法をまとめた動画がございます。
詳細はコチラ

ローラ位置変更が簡単
\ ご利用者さまより喜びの声を多数いただいております /
ローラコンベヤにセンサを取り付けるとき、使い慣れたミスミの
アルミフレームアクセサリが使えるので改造の手間が省け助かる
自社でローラコンベヤを内製していたが、ミスミはCADデータも
ダウンロードでき設計しやすいので工数を大幅に削減できる
コンベヤは特注品が多く納期までに時間がかかることが多いが、
ミスミは標準品で短納期かつ納期が安定していてありがたい

仕様追加

こんな場面ありませんか?

SUS仕様のローラコンベヤを購入したいけど、
特注対応になることが多く長納期かつ不安定で手軽に購入できる商品があれば・・・

そんなお客さまのご要望にお応えし
SUS仕様のモータローラコンベヤ 新発売!
15日目~出荷で安心してご利用いただけます

SUS仕様 モータローラコンベヤ

TYPE:RVSA
ローラ材質:SUS304
通常価格(税別):77,000円~
通常出荷日:15日目~出荷

さらに・・・ 鉄仕様、SUS仕様でモータローラ”なし”仕様の フリーローラコンベヤを購入いただけるようになりました!

モータローラ“なし”“あり”のコンベヤを組み合わせると・・・

  • 外観の統一ができ見栄えが良い
  • 乗り継ぎの段差が無くなる
  • 側面フレームの一本化ができる

ミスミアルミフレーム6シリーズ準拠でカスタムしやすく
使いやすいローラコンベヤです

使用事例

ワークを人手で投入する際の安全対策

”フリーローラ””モータローラ”のコンベヤを組み合わせ
巻き込みリスクを軽減し作業をより安全に!

※イメージ図となり、実際の色見とは異なります

”フリーローラ”コンベヤにワークを置き
手押しで”モータローラ”コンベヤへ移動

使用事例イメージ

”フリーローラ”コンベヤ
型番:RVTAF-300-100-660-R7

「RVTAF」:フリーローラコンベヤ

”モータローラ”コンベヤ
型番:RVTA-300-100-1060-R11-S2-M6-G10

「RVTA」:モータローラコンベヤ
「S2」:2本に1本モータローラ
「M6」:モータローラ6本

小冊子請求

ミスミ コンベヤ総合カタログ 2025改訂版

ローラコンベヤ以外のコンベヤ最新商品も一挙掲載!

詳細な技術データや選定ガイドも掲載しております。

小冊子送付をご希望の方は「小冊子請求はこちらから」ボタンから
ご請求ください。(無料でご請求いただけます)