倍速チェーンコンベヤとは | ミスミ コンベヤ選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

倍速チェーンコンベヤとは

倍速チェーンコンベヤの特徴をご説明します。

倍速チェーンコンベヤとは

  • アキュームレートが容易
    ワークを乗せたパレットを任意の位置で外部ストッパにより一時停止させて作業を行い、作業終了時ストッパを解除し、再び搬送させる等の作業が容易に出来るフリーフローコンベヤです。
  • 低騒音でのアキュームレート
    倍速チェーンを使用することにより、パレットはチェーン速度の約2.5倍で搬送されるため、チェーン速度を低速に設定できます。そのため低騒音でのアキュームレートが可能となります。

倍速チェーンとは

  • 下図のように、搬送のときは大径ローラ(○)と、小径ローラ(●)間の摩擦力によって両方のローラが同一回転となり、ローラ径の比によって、搬送速度はチェーン速度の約2.5倍になります。
    ※搬送物が軽量すぎる場合(質量が1kg以下程度)では、倍速効果が出ないことがあります。
  • アキュームレート時は、制動力が大径ローラに作用するため、大径ローラと小径ローラ間でスリップが発生し、フリーフローとなります。

■搬送時のチェーンの動き

■アキュームレート時のチェーンの動き

■搬送時のチェーンとパレットの関係

チェーン速度:ν
パレット速度:V
小径ローラ半径:r
大径ローラ半径:R

チェーンが速度νで走行すると、小径ローラ外周の周速度はνとなります。このとき、大径ローラと小径ローラは摩擦により同一速度で回転するため、大径ローラ外周の周速度は半径の比により

(R/r)× ν
よって搬送速度は外周の周速度とチェーン速度をあわせたものとなります。
V=(R/r)× ν + ν=(R/r+1)× ν
ここで半径の比が約1.5であることより
V≒(1.5+1)× ν =2.5ν
よって搬送速度はチェーン速度の約2.5倍になります。

チェーンの種類と構造

チェーンはローラサイズ2種類(呼び3/呼び4)があり、それぞれ、ローラ材質2種類(エンプラローラ/スチールローラ)があります。
エンプラローラは、低騒音での使用に向いており、また無給油での使用も可能です。(長期間の使用では給油が必要となります。)
エンプラローラのチェーンには長期間無給油で使用できる無給油仕様チェーンも選択出来ます。(無給油仕様チェーンはつばきラムダチェーン®を採用しています。)
スチールローラは、高負荷での使用に向いています。
チェーンの隙間からフレーム内への異物落下を防止したい場合は、スナップカバー®付を選択出来ます。(無給油仕様チェーンではスナップカバー®付を選択出来ません。)

■チェーンの概略構造

■スナップカバー®概略構造

MRF2030VRPA‐LMCの継手リンクは割ピンタイプです。

つばきラムダチェーン®、スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。