(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

倍速チェーン BVシリーズ 機体重量

機体重量は参考値となります。ご了承ください。

倍速チェーンコンベヤの機体重量

●倍速チェーンコンベヤのタイプ・機長に対する概算質量を下表に示します。(梱包は含みません。)

(kg/台)

呼び3 ヘッド駆動 直交軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVLPT3、BVLPC3、BVLRT3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
27 37 47 57 67

呼び3 ヘッド駆動 直交軸 スチールローラ

対象TYPE:BVLST3、BVLSC3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
31 44 57 70 84

呼び3 ヘッド駆動 平行軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVAPT3、BVAPC3、BVART3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
27 38 48 57 68

呼び3 ヘッド駆動 平行軸 スチールローラ

対象TYPE:BVAST3、BVASC3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
31 45 58 71 84

呼び3 中間駆動 平行軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVNPT3、BVNPC3、BVNRT3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
30 42 53 62 74

呼び3 中間駆動 平行軸 スチールローラ

対象TYPE:BVAST3、BVASC3

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
34 49 63 76 90

呼び4 ヘッド駆動 直交軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVLPT4、BVLPC4、BVLRT4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
36 50 64 77 89

呼び4 ヘッド駆動 直交軸 スチールローラ

対象TYPE:BVLST4、BVLSC4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
43 63 83 102 121

呼び4 ヘッド駆動 平行軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVAPT4、BVAPC4、BVART4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
37 51 65 78 90

呼び4 ヘッド駆動 平行軸 スチールローラ

対象TYPE:BVAST4、BVASC4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
44 64 84 103 122

呼び4 中間駆動 平行軸 エンプラローラ

対象TYPE:BVNPT4、BVNPC4、BVNRT4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
45 63 78 95 111

呼び4 中間駆動 平行軸 スチールローラ

対象TYPE:BVAST4、BVASC4

機長 L(mm)
1000 2000 3000 4000 5000
52 76 97 121 142