(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

倍速チェーン BVシリーズ 選定方法

型番選定方法

型番選定方法

選定手順

  • ①ローラ許容負荷表(表1)から、適切なローラサイズ、ローラ材質を選定してください。パレット1枚あたりの質量が、(表1)記載のローラ許容負荷を超えないようにご注意ください。
  • ②搬送速度表(表3)(表4)および搬送能力表から目的とする速度、能力を選定してください。
  • ③総搬送物質量と各フレームの断面二次モーメント(表2)より、コンベヤの脚ピッチを決定してください。

《注意事項》

搬送能力表の数値はパレットをコンベヤ全域でアキュームレートした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。

搬送能力算出時のチェーンおよびモータの能力値は、それぞれのメーカーによるカタログ値を用いています。

搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバーターの使用を検討してください。

■表1:ローラ許容負荷

(kN{kgf}/m)

ローラサイズ エンプラローラ スチールローラ
呼び3 0.78{80} 1.57{160}
呼び4 1.18{120} 2.35{240}

※表の数値はチェーン2条あたりの数値です。

例)呼び3エンプラローラの場合

パレット長さが250㎜のとき
許容できる負荷は、80kgf/m × 0.25m = 20kgf
よって1枚あたり20kgfとなります。

コンベヤ脚ピッチ

総搬送物質量と下表の断面二次モーメントより決定してください。
たわみ量は2mm以下で設定してください。

■表2:各フレームの断面二次モーメント

(cm4)

フレーム種類 断面二次モーメント
呼び3 74.1
呼び4 ヘッド駆動 58.1
呼び4 中間駆動 205.2
【画像】脚ピッチ計算式
コンベヤ脚ピッチ

搬送速度

グレーアウト部の速度は倍速チェーンの非推奨速度です。低速の場合、倍速チェーンがしゃくるような動きになる場合があります。
また、高速の場合には摩擦力が低下し、倍速効果が得られない場合があります。

■表3:チェーン速度

(m/min)

減速比 呼び3 呼び4
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
15 15 18 20 24
18 13 15 17 20
20 11 14 15 18
25 9 11 12 14
30 8 9 10 12
36 6 8 8 10
40 6 7 8 9
50 5 5 6 7
60 4 5 5 6
75 3 4 4 5

■表4:搬送速度

(m/min)

減速比 呼び3 呼び4
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
15 38 45 51 60
18 32 38 42 50
20 28 34 38 45
25 23 27 30 36
30 19 23 25 30
36 16 19 21 25
40 14 17 19 23
50 11 14 15 18
60 9 11 13 15
75 8 9 10 12

選定計算例

選定条件

  • パレット仕様:幅(W)250mm×長さ(L)200mm、0.5kgf
  • ワークの質量:8.5kgf(ワーク重心はパレット中央とする)
  • 搬送速度:16m/min(at 50Hz)
  • 運転状況:コンベヤ搬送面の50%でアキュームレート
  • 搬送距離:スプロケット間2000mm
  • 安全率:2
  • 1)ローラ許容負荷荷重の計算
    パレット質量+ワーク質量=9kgf パレット長=L200mmなので、ローラにかかる負荷は(1000mm/200mm)×9kgf=45kgf
    ローラ許容負荷表(表1)よりすべてのチェーンサイズが使用可能。
  • 2)搬送速度
    搬送速度表(表4)より呼び3であれば減速比36、呼び4であれば仕様値に近い減速比50を選択。
  • 3)搬送能力
    搬送能力表の数値を基に安全率2を乗じて選定。コンベヤ搬送面の50%でパレットをアキュームレートするため、ワークとパレットの総搬送物質量は
    (2000mm/200mm)×50%×9kgf=45kgf 安全率2を乗じた90kgfが搬送できるものを搬送能力表より選定。
    呼び3減速比36の搬送能力は60W平行軸で使用可能、呼び4減速比50は60Wであれば使用可能。
    上記の条件より、全体サイズを少しでもコンパクトにするため、呼び3/60Wを選定。また、給油を省く目的で無給油仕様を選択。
  • 4)脚ピッチの計算
    総搬送物質量とコンベヤフレームの断面二次モーメントより算出する。(たわみ量0.5mm)
    脚ピッチの計算
    脚ピッチは1648.1mm以下であれば問題ないので、周辺の取り合いを勘案して1500mmに決定。
    ※ 呼び3の断面二次モーメント:74.1cm4(表2参照)

搬送能力表(L2000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 53.2 79.0 58.6 87.0 81.0 120.6 89.0 132.6
18 64.4 95.6 97.7 145.6
20 71.8 106.8 78.9 117.4 108.8 162.3 119.4 178.3
25 81.4 121.2 99.2 147.8 123.2 184.0 149.9 223.9
30 98.1 146.3 119.4 178.3 148.4 221.7 160.0 269.6
36 118.2 176.5 160.0 266.8
40 131.6 196.5 160.0 239.2 160.0 297.0 160.0 320.0
50 160.0 246.8 160.0 300.0 160.0 320.0 160.0 320.0
60 160.0 297.0 160.0 320.0 160.0 320.0 160.0 320.0
75 160.0 320.0 160.0 320.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 37.8 54.7 41.8 60.7 58.6 86.0 64.6 95.0
18 46.2 67.2 71.1 104.7
20 51.7 75.6 57.0 83.6 79.5 117.2 87.5 129.2
25 58.9 86.4 72.3 106.4 90.3 133.5 110.3 163.5
30 71.5 105.2 87.5 129.2 109.2 161.7 133.1 197.7
36 86.6 127.8 131.8 195.6
40 96.6 142.9 117.9 174.9 146.8 218.2 178.8 266.2
50 121.7 180.6 148.3 220.5 184.5 274.7 224.4 334.7
60 146.8 218.2 178.8 266.2 222.2 331.2 240.0 403.1
75 164.5 244.8 240.0 371.0

モータ仕様

60W 標準 60W 端子箱付き 90W 標準 90W 端子箱付き 200W 標準 200W
端子箱付き
住友重機械工業
株式会社製
平行軸 A9M60JH+G9B□KH A9M60JHL+G9B□KH A9M90JH+G9B□KH A9M90JHL+G9B□KH ZNFM02-1180-□/J2NQRB
ZNFM02-1180-□/J2NQLB
ZNFM02-1221-□/J2NQRB
ZNFM02-1221-□/J2NQLB
直交軸 A9M60JH+R9BY□ A9M60JHL+R9BY□ A9M90JH+R9BY□ A9M90JHL+R9BY□ RNYM02-1220-□/J2NPBB
オリエンタルモーター
株式会社製
平行軸 5IK60GE-SW2+5GE□S 5IK60GE-SW2T+5GE□S 5IK90GE-SW2+5GE□S 5IK90GE-SW2T+5GE□S BHI62S-G2+BH6G2-□
直交軸
株式会社ニッセイ製 平行軸
直交軸 F2SM-12-□-T60 F2SM-12-□-T60K F2SM-15-□-T90 F2SM-15-□-T90K F3S25N□-MM02TNNNN F3S25N□-MM02TNNTN

モータ回転数は負荷により変動する可能性があります。正確な速度を要する場合はインバータをご使用下さい。

□には、減速比の数値が入ります。

ニッセイ製モータの60W、90W、200Wと住友重機械工業製モータの200Wはモータ本体とギヤヘッドが一体型です。

住友重機械工業製200Wモータ平行軸の適用型式は以下の通りです。
呼び4 ヘッド平行 減速比 20、25、30:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1180-□/J2NQRB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1180-□/J2NQLB
呼び4 ヘッド平行 減速比 40、50、60:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1221-□/J2NQRB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1221-□/J2NQLB
呼び4 中間駆動 減速比 20、25、30:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1180-□/J2NQLB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1180-□/J2NQRB
呼び4 中間駆動 減速比 40、50、60:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1221-□/J2NQLB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1221-□/J2NQRB

搬送能力表

搬送能力表(L5000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 49.8 72.5 55.1 80.5 77.6 114.1 85.5 126.1
18 60.9 89.1 94.2 139.1
20 68.3 100.2 75.4 110.9 105.3 155.8 116.0 171.8
25 77.9 114.7 95.7 141.3 119.8 177.5 146.4 217.4
30 94.7 139.8 116.0 171.8 144.9 215.1 176.9 263.1
36 114.8 169.9 175.0 260.3
40 128.2 190.0 156.6 232.6 195.1 290.5 237.7 354.4
50 161.6 240.3 197.1 293.5 245.3 365.8 298.6 445.7
60 195.1 290.5 237.7 354.4 295.6 441.1 305.4 537.0
75 218.7 325.9 305.4 494.2

■呼び3/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 41.3 59.8 45.8 66.6 66.7 97.8 73.6 108.2
18 50.8 73.9 81.2 119.6
20 57.0 83.3 63.1 92.4 90.8 134.1 100.1 147.9
25 65.2 95.6 80.3 118.2 103.4 152.9 126.6 187.6
30 79.4 116.9 97.5 144.0 125.2 185.7 153.0 227.3
36 96.4 142.4 151.5 225.0
40 107.8 159.5 131.9 195.6 168.9 251.2 206.0 306.7
50 136.2 202.0 166.3 247.2 212.6 316.7 258.9 386.1
60 164.6 244.6 200.7 298.8 256.3 382.2 305.4 465.5
75 184.6 274.6 287.0 428.3

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 32.1 43.1 36.1 49.1 52.9 74.4 58.9 83.3
18 40.4 55.6 65.4 93.1
20 45.9 63.9 51.3 71.9 73.7 105.6 81.7 117.6
25 53.2 74.8 66.5 94.8 84.6 121.9 104.5 151.8
30 65.7 93.6 81.7 117.6 103.4 150.1 127.4 186.1
36 80.8 116.2 126.0 184.0
40 90.8 131.3 112.1 163.2 141.1 206.6 173.0 254.6
50 116.0 169.0 142.6 208.9 178.7 263.1 218.7 323.0
60 141.1 206.6 173.0 254.6 216.4 319.6 264.3 391.5
75 158.8 233.2 242.9 359.4

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 25.7 33.6 29.1 38.7 44.7 62.1 49.9 69.9
18 32.8 44.2 55.6 78.4
20 37.5 51.3 42.0 58.0 62.9 89.3 69.8 99.7
25 43.6 60.5 54.9 77.4 72.3 103.4 89.6 129.5
30 54.3 76.4 67.8 96.7 88.7 128.0 109.5 159.3
36 67.0 95.6 108.3 157.5
40 75.6 108.4 93.6 135.5 121.4 177.1 149.2 218.8
50 96.8 140.3 119.4 174.2 154.2 226.3 188.9 278.4
60 118.1 172.2 145.2 212.9 186.9 275.4 228.6 337.9
75 133.1 194.7 210.0 310.0

搬送能力表(L5000mmの場合) 60W、90W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 48.6 70.7 76.4 112.3
18 59.4 87.0 92.8 137.0
25 76.1 112.0 118.0 174.7
30 92.5 136.5 142.7 211.9
36 112.1 166.0 172.4 256.4
50 158.0 234.8 241.7 360.3
60 190.8 283.9 291.2 434.6
75 213.8 318.5 305.4 486.9

■呼び3/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 40.1 58.0 63.1 92.4
18 49.3 71.7 76.8 113.0
25 63.4 92.9 98.0 144.7
30 77.2 113.6 118.7 175.8
36 93.8 138.5 143.6 213.2
50 132.5 196.6 201.7 300.3
60 160.2 238.1 243.2 362.5
75 179.7 267.3 272.4 406.4

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 31.2 41.8 52.0 73.0
18 39.3 54.0 64.3 91.5
25 51.8 72.7 83.2 119.8
30 64.1 91.2 101.8 147.7
36 78.8 113.3 124.0 181.1
50 113.2 164.9 176.0 259.0
60 137.8 201.7 213.1 314.7
75 155.1 227.7 239.3 353.9

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 24.8 32.2 42.0 58.1
18 31.7 42.6 52.3 73.5
25 42.3 58.4 68.2 97.3
30 52.6 74.0 83.7 120.6
36 65.1 92.6 102.4 148.6
50 94.1 136.2 146.0 214.0
60 114.9 167.3 177.1 260.7
75 129.5 189.2 199.0 293.5

搬送能力表(L5000mmの場合) 60W、90W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 39.7 57.3 62.3 91.2
18
20 54.8 80.0 86.1 126.9
25 71.0 104.3 113.3 167.8
30 86.1 126.9 134.3 199.2
36
40 113.3 167.8 178.4 265.4
50 145.3 215.8 221.4 329.9
60 178.4 265.4 264.4 394.4
75

■呼び3/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 39.7 57.3 62.3 91.2
18
20 54.8 80.0 86.1 126.9
25 71.0 104.3 113.3 167.8
30 86.1 126.9 134.3 199.2
36
40 113.3 167.8 178.4 265.4
50 145.3 215.8 221.4 329.9
60 178.4 265.4 264.4 394.4
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 24.5 31.7 41.4 57.2
18
20 35.8 48.7 59.3 84.0
25 48.0 67.0 79.7 114.6
30 59.3 84.0 95.4 138.2
36
40 79.7 114.6 128.5 187.8
50 103.7 150.6 160.8 236.2
60 128.5 187.8 193.0 284.6
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 24.5 31.7 41.4 57.2
18
20 35.8 48.7 59.3 84.0
25 48.0 67.0 79.7 114.6
30 59.3 84.0 95.4 138.2
36
40 79.7 114.6 128.5 187.8
50 103.7 150.6 160.8 236.2
60 128.5 187.8 193.0 284.6
75

搬送能力表(L5000mmの場合) 200W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 154.5 226.8 175.7 258.5
25 195.5 288.3 222.0 328.0
30 236.5 349.8 268.3 397.5
36
40 308.0 457.0 286.8 425.3
50 387.4 576.1 361.6 537.4
60 466.8 695.2 435.7 648.6
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 126.0 184.1 144.2 211.4
25 160.4 235.7 182.3 268.4
30 194.2 286.3 221.2 326.8
36
40 253.7 375.6 236.5 349.8
50 319.2 473.9 297.4 441.1
60 385.4 573.1 358.9 533.4
75

搬送能力表(L5000mmの場合) 200W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 149.2 218.8
18 181.5 267.2
20
25 255.1 377.6
30 308.0 457.0
36 321.2 476.9
40
50 321.2 476.9
60 321.2 476.9
75 321.2 476.9

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 123.6 180.4
18 150.9 221.3
20
25 212.9 314.3
30 257.5 381.3
36 310.5 460.7
40
50 321.2 476.9
60 321.2 476.9
75 321.2 476.9

搬送能力表(L5000mmの場合) 200W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 102.9 149.3
18
20 142.6 208.9
25 169.0 248.6
30 208.7 308.1
36
40 281.5 417.3
50 354.3 526.5
60 433.7 645.6
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 83.0 119.6
18
20 116.1 169.2
25 149.2 218.8
30 169.0 248.6
36
40 235.2 347.8
50 294.8 437.2
60 354.3 526.5
75

搬送能力表(L4000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 50.9 74.6 56.3 82.6 78.7 116.3 86.7 128.3
18 62.0 91.3 95.4 141.3
20 69.5 102.4 76.6 113.1 106.5 158.0 117.1 173.9
25 79.1 116.9 96.8 143.5 120.9 179.6 147.6 219.6
30 95.8 142.0 117.1 173.9 146.1 217.3 178.0 265.2
36 115.9 172.1 176.2 262.5
40 129.3 192.2 157.7 234.8 196.3 292.6 238.9 356.6
50 162.8 242.4 198.3 295.7 246.5 368.0 299.8 447.9
60 196.3 292.6 238.9 356.6 296.7 443.3 306.5 539.2
75 219.9 328.0 306.5 496.4

■呼び3/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 42.5 62.0 47.0 68.7 67.8 100.0 74.8 110.4
18 51.9 76.1 82.3 121.7
20 58.2 85.5 64.2 94.5 92.0 136.2 101.3 150.1
25 66.4 97.8 81.4 120.3 104.6 155.1 127.7 189.8
30 80.5 119.1 98.6 146.1 126.4 187.8 154.2 229.5
36 97.6 144.6 152.6 227.1
40 108.9 161.6 133.0 197.8 170.1 253.3 207.1 308.9
50 137.3 204.2 167.4 249.4 213.7 318.8 260.1 388.3
60 165.7 246.8 201.8 301.0 257.4 384.3 306.5 467.7
75 185.7 276.8 288.2 430.5

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 34.0 47.0 38.0 53.0 54.8 78.2 60.8 87.2
18 42.3 59.5 67.3 97.0
20 47.9 67.8 53.2 75.8 75.6 109.5 83.6 121.5
25 55.1 78.7 68.4 98.6 86.5 125.7 106.5 155.7
30 67.7 97.5 83.6 121.5 105.3 154.0 129.3 189.9
36 82.7 120.1 127.9 187.9
40 92.8 135.2 114.1 167.1 143.0 210.5 174.9 258.4
50 117.9 172.8 144.5 212.8 180.6 267.0 220.6 326.9
60 143.0 210.5 174.9 258.4 218.3 323.5 266.2 395.4
75 160.7 237.0 244.8 363.3

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 27.6 37.5 31.0 42.6 46.7 66.0 51.9 73.8
18 34.7 48.1 57.5 82.3
20 39.4 55.1 43.9 61.9 64.8 93.2 71.7 103.6
25 45.5 64.3 56.8 81.3 74.2 107.3 91.6 133.4
30 56.2 80.3 69.7 100.6 90.6 131.9 111.4 163.1
36 69.0 99.5 110.2 161.4
40 77.5 112.2 95.5 139.3 123.3 181.0 151.1 222.7
50 98.8 144.2 121.3 178.0 156.1 230.1 190.8 282.2
60 120.1 176.1 147.1 216.7 188.8 279.3 230.5 341.8
75 135.1 198.6 211.9 313.9

搬送能力表(L4000mmの場合) 60W、90W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 49.7 72.8 77.5 114.5
18 60.6 89.1 93.9 139.1
25 77.3 114.1 119.1 176.9
30 93.6 138.7 143.9 214.0
36 113.3 168.2 173.6 258.6
50 159.2 237.0 242.9 362.5
60 191.9 286.1 292.3 436.7
75 215.0 320.7 306.5 489.1

■呼び3/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 41.3 60.1 64.2 94.6
18 50.5 73.9 78.0 115.2
25 64.5 95.0 99.1 146.9
30 78.4 115.8 119.9 178.0
36 95.0 140.7 144.7 215.3
50 133.7 198.8 202.8 302.5
60 161.3 240.2 244.3 364.7
75 180.8 269.5 273.5 408.5

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 33.1 45.6 53.9 76.9
18 41.2 57.9 66.2 95.4
25 53.7 76.6 85.1 123.7
30 66.0 95.0 103.7 151.5
36 80.8 117.1 125.9 184.9
50 115.1 168.7 177.9 262.9
60 139.7 205.6 215.0 318.6
75 157.0 231.5 241.2 357.8

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 26.7 36.1 43.9 61.9
18 33.6 46.4 54.3 77.4
25 44.2 62.3 70.1 101.2
30 54.5 77.8 85.7 124.5
36 67.0 96.5 104.3 152.5
50 96.0 140.1 147.9 217.9
60 116.8 171.2 179.0 264.5
75 131.4 193.1 200.9 297.4

搬送能力表(L4000mmの場合) 60W、90W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 40.8 59.5 63.4 93.4
18
20 55.9 82.1 87.3 129.1
25 72.1 106.4 114.5 170.0
30 87.3 129.1 135.4 201.4
36
40 114.5 170.0 179.6 267.6
50 146.5 217.9 222.6 332.1
60 179.6 267.6 265.6 396.6
75

■呼び3/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 40.8 59.5 63.4 93.4
18
20 55.9 82.1 87.3 129.1
25 72.1 106.4 114.5 170.0
30 87.3 129.1 135.4 201.4
36
40 114.5 170.0 179.6 267.6
50 146.5 217.9 222.6 332.1
60 179.6 267.6 265.6 396.6
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 26.4 35.6 43.4 61.0
18
20 37.7 52.6 61.2 87.8
25 49.9 70.8 81.6 118.5
30 61.2 87.8 97.4 142.1
36
40 81.6 118.5 130.4 191.7
50 105.6 154.5 162.7 240.1
60 130.4 191.7 195.0 288.5
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 26.4 35.6 43.4 61.0
18
20 37.7 52.6 61.2 87.8
25 49.9 70.8 81.6 118.5
30 61.2 87.8 97.4 142.1
36
40 81.6 118.5 130.4 191.7
50 105.6 154.5 162.7 240.1
60 130.4 191.7 195.0 288.5
75

搬送能力表(L4000mmの場合) 200W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 156.4 230.6 177.6 262.4
25 197.4 292.2 223.9 331.9
30 238.5 353.7 270.2 401.3
36
40 309.9 460.9 288.7 429.1
50 389.3 580.0 363.5 541.3
60 468.7 699.1 437.6 652.4
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 128.0 188.0 146.2 215.3
25 162.4 239.6 184.2 272.3
30 196.1 290.2 223.1 330.6
36
40 255.7 379.5 238.5 353.7
50 321.2 477.8 299.3 445.0
60 387.3 577.0 360.9 537.3
75

搬送能力表(L4000mmの場合) 200W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 151.1 222.7
18 183.4 271.1
20
25 257.0 381.5
30 309.9 460.9
36 323.2 480.7
40
50 323.2 480.7
60 323.2 480.7
75 323.2 480.7

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 125.5 184.2
18 152.8 225.2
20
25 214.8 318.2
30 259.5 385.2
36 312.4 464.6
40
50 323.2 480.7
60 323.2 480.7
75 323.2 480.7

搬送能力表(L4000mmの場合) 200W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 104.8 153.2
18
20 144.5 212.8
25 171.0 252.5
30 210.7 312.0
36
40 283.5 421.2
50 356.2 530.4
60 435.6 649.5
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 85.0 123.4
18
20 118.0 173.1
25 151.1 222.7
30 171.0 252.5
36
40 237.1 351.7
50 296.7 441.0
60 356.2 530.4
75

搬送能力表(L3000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 52.1 76.8 57.4 84.8 79.9 118.5 87.9 130.5
18 63.2 93.5 96.5 143.5
20 70.6 104.6 77.7 115.2 107.6 160.1 118.3 176.1
25 80.2 119.0 98.0 145.7 122.1 181.8 148.7 221.8
30 97.0 144.2 118.3 176.1 147.2 219.5 179.2 267.4
36 117.1 174.3 177.3 264.7
40 130.5 194.4 158.9 237.0 197.4 294.8 240.0 358.7
50 163.9 244.6 199.5 297.9 240.0 370.1 240.0 450.0
60 197.4 294.8 240.0 358.7 240.0 445.5 240.0 480.0
75 221.0 330.2 240.0 480.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 43.6 64.1 48.2 70.9 69.0 102.2 75.9 112.6
18 53.1 78.3 83.5 123.9
20 59.3 87.7 65.4 96.7 93.1 138.4 102.4 152.3
25 67.5 99.9 82.6 122.5 105.7 157.3 128.9 192.0
30 81.7 121.2 99.8 148.3 127.6 190.0 155.3 231.7
36 98.7 146.8 153.8 229.3
40 110.1 163.8 134.2 199.9 171.2 255.5 208.3 311.1
50 138.5 206.4 168.6 251.5 214.9 321.0 240.0 390.5
60 166.9 249.0 203.0 303.1 240.0 386.5 240.0 469.9
75 186.9 279.0 240.0 432.7

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 35.9 50.9 39.9 56.9 56.7 82.1 62.7 91.1
18 44.2 63.4 69.2 100.9
20 49.8 71.7 55.1 79.7 77.6 113.4 85.5 125.3
25 57.0 82.5 70.3 102.5 88.4 129.6 108.4 159.6
30 69.6 101.4 85.5 125.3 107.2 157.9 131.2 193.8
36 84.6 124.0 129.8 191.8
40 94.7 139.0 116.0 171.0 144.9 214.4 176.9 262.3
50 119.8 176.7 146.4 216.6 182.6 270.9 222.5 330.8
60 144.9 214.4 176.9 262.3 220.2 327.4 268.2 399.3
75 162.6 240.9 246.8 367.2

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 29.6 41.4 32.9 46.4 48.6 69.9 53.8 77.7
18 36.6 52.0 59.4 86.2
20 41.3 59.0 45.8 65.8 66.7 97.1 73.6 107.5
25 47.5 68.2 58.8 85.1 76.1 111.2 93.5 137.2
30 58.1 84.2 71.7 104.5 92.5 135.8 113.3 167.0
36 70.9 103.3 112.1 165.2
40 79.4 116.1 97.5 143.2 125.2 184.9 153.0 226.6
50 100.7 148.0 123.3 181.9 158.0 234.0 192.7 286.1
60 122.0 180.0 149.1 220.6 190.8 283.1 232.4 345.7
75 137.0 202.5 213.8 317.8

搬送能力表(L3000mmの場合) 60W、90W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 50.9 75.0 78.7 116.7
18 61.8 91.3 95.1 141.3
25 78.4 116.3 120.3 179.1
30 94.8 140.9 145.0 216.2
36 114.5 170.4 174.7 260.7
50 160.3 239.1 240.0 364.7
60 193.1 288.3 240.0 438.9
75 216.1 322.9 240.0 480.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 42.4 62.3 65.4 96.7
18 51.6 76.1 79.1 117.4
25 65.7 97.2 100.3 149.1
30 79.5 117.9 121.0 180.2
36 96.1 142.8 145.9 217.5
50 134.8 200.9 204.0 304.6
60 162.5 242.4 240.0 366.9
75 182.0 271.6 240.0 410.7

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 35.0 49.5 55.8 80.8
18 43.1 61.7 68.1 99.2
25 55.7 80.5 87.0 127.6
30 67.9 98.9 105.6 155.4
36 82.7 121.0 127.9 188.8
50 117.1 172.6 179.8 266.8
60 141.6 209.5 217.0 322.4
75 158.9 235.4 243.1 361.7

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 28.7 40.0 45.9 65.8
18 35.5 50.3 56.2 81.3
25 46.1 66.2 72.0 105.1
30 56.5 81.7 87.6 128.4
36 68.9 100.4 106.3 156.4
50 98.0 143.9 149.8 221.7
60 118.7 175.1 180.9 268.4
75 133.3 197.0 202.8 301.3

搬送能力表(L3000mmの場合) 60W、90W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 42.0 61.6 64.6 95.6
18
20 57.1 84.3 88.4 131.3
25 73.3 108.6 115.6 172.1
30 88.4 131.3 136.6 203.6
36
40 115.6 172.1 180.7 269.7
50 147.6 220.1 223.7 334.2
60 180.7 269.7 240.0 398.8
75

■呼び3/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 42.0 61.6 64.6 95.6
18
20 57.1 84.3 88.4 131.3
25 73.3 108.6 115.6 172.1
30 88.4 131.3 136.6 203.6
36
40 115.6 172.1 180.7 269.7
50 147.6 220.1 223.7 334.2
60 180.7 269.7 240.0 398.8
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 28.3 39.5 45.3 64.9
18
20 39.6 56.5 63.1 91.7
25 51.8 74.7 83.6 122.4
30 63.1 91.7 99.3 145.9
36
40 83.6 122.4 132.4 195.6
50 107.5 158.3 164.6 243.9
60 132.4 195.6 196.9 292.3
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 28.3 39.5 45.3 64.9
18
20 39.6 56.5 63.1 91.7
25 51.8 74.7 83.6 122.4
30 63.1 91.7 99.3 145.9
36
40 83.6 122.4 132.4 195.6
50 107.5 158.3 164.6 243.9
60 132.4 195.6 196.9 292.3
75

搬送能力表(L3000mmの場合) 200W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 158.3 234.5 179.5 266.3
25 199.4 296.0 225.8 335.7
30 240.4 357.6 272.1 405.2
36
40 311.8 464.8 290.7 433.0
50 360.0 583.9 360.0 545.2
60 360.0 703.0 360.0 656.3
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 129.9 191.8 148.1 219.1
25 164.3 243.4 186.1 276.2
30 198.0 294.1 225.0 334.5
36
40 257.6 383.4 240.4 357.6
50 323.1 481.6 301.3 448.9
60 360.0 360.0 580.9 541.2
75

搬送能力表(L3000mmの場合) 200W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 153.0 226.6
18 185.3 275.0
20
25 258.9 385.4
30 311.8 464.8
36 325.1 484.6
40
50 325.1 484.6
60 325.1 484.6
75 325.1 484.6

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 127.4 188.1
18 154.7 229.1
20
25 216.7 322.1
30 261.4 389.1
36 314.3 468.5
40
50 325.1 484.6
60 325.1 484.6
75 325.1 484.6

搬送能力表(L3000mmの場合) 200W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 106.7 157.1
18
20 146.4 216.6
25 172.9 256.3
30 212.6 315.9
36
40 285.4 425.1
50 358.2 534.2
60 360.0 653.3
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 86.9 127.3
18
20 120.0 176.9
25 153.0 226.6
30 172.9 256.3
36
40 239.1 355.6
50 298.6 444.9
60 358.2 534.2
75

搬送能力表(L2000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 53.2 79.0 58.6 87.0 81.0 120.6 89.0 132.6
18 64.4 95.6 97.7 145.6
20 71.8 106.8 78.9 117.4 108.8 162.3 119.4 178.3
25 81.4 121.2 99.2 147.8 123.2 184.0 149.9 223.9
30 98.1 146.3 119.4 178.3 148.4 221.7 160.0 269.6
36 118.2 176.5 160.0 266.8
40 131.6 196.5 160.0 239.2 160.0 297.0 160.0 320.0
50 160.0 246.8 160.0 300.0 160.0 320.0 160.0 320.0
60 160.0 297.0 160.0 320.0 160.0 320.0 160.0 320.0
75 160.0 320.0 160.0 320.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 44.8 66.3 49.3 73.1 70.1 104.3 77.1 114.8
18 54.2 80.4 84.6 126.1
20 60.5 89.8 66.5 98.9 94.3 140.6 103.6 154.5
25 68.7 102.1 83.7 124.7 106.9 159.4 130.0 194.2
30 82.9 123.4 100.9 150.5 128.7 192.2 156.5 233.9
36 99.9 148.9 154.9 231.5
40 111.2 166.0 135.3 202.1 160.0 257.7 160.0 313.3
50 139.6 208.5 160.0 253.7 160.0 320.0 160.0 320.0
60 160.0 251.1 160.0 305.3 160.0 320.0 160.0 320.0
75 160.0 281.1 160.0 320.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 37.8 54.7 41.8 60.7 58.6 86.0 64.6 95.0
18 46.2 67.2 71.1 104.7
20 51.7 75.6 57.0 83.6 79.5 117.2 87.5 129.2
25 58.9 86.4 72.3 106.4 90.3 133.5 110.3 163.5
30 71.5 105.2 87.5 129.2 109.2 161.7 133.1 197.7
36 86.6 127.8 131.8 195.6
40 96.6 142.9 117.9 174.9 146.8 218.2 178.8 266.2
50 121.7 180.6 148.3 220.5 184.5 274.7 224.4 334.7
60 146.8 218.2 178.8 266.2 222.2 331.2 240.0 403.1
75 164.5 244.8 240.0 371.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 31.5 45.2 34.9 50.3 50.5 73.8 55.7 81.6
18 38.5 55.8 61.4 90.1
20 43.3 62.9 47.8 69.7 68.6 100.9 75.6 111.3
25 49.4 72.1 60.7 89.0 78.0 115.1 95.4 141.1
30 60.0 88.1 73.6 108.4 94.4 139.6 115.3 170.9
36 72.8 107.2 114.1 169.1
40 81.3 120.0 99.4 147.1 127.2 188.8 155.0 230.4
50 102.6 151.9 125.2 185.8 159.9 237.9 194.7 290.0
60 123.9 183.9 151.0 224.5 192.7 287.0 234.4 349.5
75 138.9 206.3 215.7 321.6

搬送能力表(L2000mmの場合) 60W、90W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 52.0 77.2 79.8 118.8
18 62.9 93.5 96.2 143.5
25 79.6 118.5 121.4 181.3
30 96.0 143.0 146.2 218.4
36 115.6 172.5 160.0 262.9
50 160.0 241.3 160.0 320.0
60 160.0 290.4 160.0 320.0
75 160.0 320.0 160.0 320.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 43.6 64.5 66.5 98.9
18 52.8 78.3 80.3 119.6
25 66.8 99.4 101.4 151.2
30 80.7 120.1 122.2 182.3
36 97.3 145.0 147.0 219.7
50 136.0 203.1 160.0 306.8
60 160.0 244.6 160.0 320.0
75 160.0 273.8 160.0 320.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 36.9 53.4 57.7 84.6
18 45.1 65.6 70.1 103.1
25 57.6 84.4 89.0 131.4
30 69.9 102.8 107.5 159.3
36 84.6 124.9 129.8 192.7
50 119.0 176.5 181.8 270.6
60 143.5 213.3 218.9 326.3
75 160.9 239.3 240.0 365.6

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 30.6 43.9 47.8 69.7
18 37.5 54.2 58.1 85.2
25 48.0 70.0 73.9 108.9
30 58.4 85.6 89.5 132.3
36 70.8 104.3 108.2 160.3
50 99.9 147.8 151.7 225.6
60 120.6 178.9 182.8 272.3
75 135.2 200.9 204.8 305.2

搬送能力表(L2000mmの場合) 60W、90W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 43.1 63.8 65.7 97.7
18
20 58.2 86.5 89.6 133.5
25 74.4 110.8 116.8 174.3
30 89.6 133.5 137.7 205.7
36
40 116.8 174.3 160.0 271.9
50 148.8 222.3 160.0 320.0
60 160.0 271.9 160.0 320.0
75

■呼び3/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 43.1 63.8 65.7 97.7
18
20 58.2 86.5 89.6 133.5
25 74.4 110.8 116.8 174.3
30 89.6 133.5 137.7 205.7
36
40 116.8 174.3 160.0 271.9
50 148.8 222.3 160.0 320.0
60 160.0 271.9 160.0 320.0
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 30.2 43.4 47.2 68.8
18
20 41.6 60.4 65.1 95.6
25 53.7 78.6 85.5 126.2
30 65.1 95.6 101.2 149.8
36
40 85.5 126.2 134.3 199.4
50 109.5 162.2 166.5 247.8
60 134.3 199.4 198.8 296.2
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 30.2 43.4 47.2 68.8
18
20 41.6 60.4 65.1 95.6
25 53.7 78.6 85.5 126.2
30 65.1 95.6 101.2 149.8
36
40 85.5 126.2 134.3 199.4
50 109.5 162.2 166.5 247.8
60 134.3 199.4 198.8 296.2
75

搬送能力表(L2000mmの場合) 200W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 160.3 238.4 181.4 270.1
25 201.3 299.9 227.7 339.6
30 240.0 361.5 240.0 409.1
36
40 240.0 468.6 240.0 436.9
50 240.0 480.0 240.0 480.0
60 240.0 480.0 240.0 480.0
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 131.8 195.7 150.0 223.0
25 166.2 247.3 188.0 280.1
30 200.0 297.9 226.9 338.4
36
40 240.0 387.3 240.0 361.5
50 240.0 480.0 240.0 452.8
60 240.0 480.0 240.0 480.0
75

搬送能力表(L2000mmの場合) 200W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 155.0 230.4
18 187.2 278.8
20
25 240.0 389.2
30 240.0 468.6
36 240.0 480.0
40
50 240.0 480.0
60 240.0 480.0
75 240.0 480.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 129.3 192.0
18 156.6 232.9
20
25 218.6 326.0
30 240.0 393.0
36 240.0 472.4
40
50 240.0 480.0
60 240.0 480.0
75 240.0 480.0

搬送能力表(L2000mmの場合) 200W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 108.6 161.0
18
20 148.3 220.5
25 174.8 260.2
30 214.5 319.8
36
40 240.0 428.9
50 240.0 480.0
60 240.0 480.0
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 88.8 131.2
18
20 121.9 180.8
25 155.0 230.4
30 174.8 260.2
36
40 240.0 359.5
50 240.0 448.8
60 240.0 480.0
75

搬送能力表(L1000mmの場合) 60W、90W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 54.4 81.1 59.7 89.1 80.0 122.8 80.0 134.8
18 65.5 97.8 80.0 147.8
20 72.9 108.9 80.0 119.6 80.0 160.0 80.0 160.0
25 80.0 123.4 80.0 150.0 80.0 160.0 80.0 160.0
30 80.0 148.5 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
36 80.0 160.0 80.0 160.0
40 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 45.9 68.5 50.5 75.2 71.3 106.5 78.2 116.9
18 55.4 82.6 80.0 128.2
20 61.6 92.0 67.7 101.0 80.0 142.7 80.0 156.6
25 69.8 104.3 80.0 126.9 80.0 160.0 80.0 160.0
30 80.0 125.6 80.0 152.7 80.0 160.0 80.0 160.0
36 80.0 151.1 80.0 160.0
40 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 39.7 58.6 43.7 64.6 60.6 89.9 66.6 98.8
18 48.1 71.1 73.1 108.6
20 53.6 79.4 59.0 87.4 81.4 121.1 89.4 133.1
25 60.9 90.3 74.2 110.3 92.2 137.4 112.2 167.3
30 73.4 109.1 89.4 133.1 111.1 165.6 120.0 201.6
36 88.5 131.7 120.0 199.5
40 98.5 146.8 119.8 178.7 120.0 222.1 120.0 240.0
50 120.0 184.5 120.0 224.4 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 222.1 120.0 240.0 120.0 240.0 120.0 240.0
75 120.0 240.0 120.0 240.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 33.4 49.1 36.8 54.2 52.4 77.6 57.6 85.4
18 40.5 59.7 63.3 93.9
20 45.2 66.8 49.7 73.5 70.5 104.8 77.5 115.2
25 51.3 76.0 62.6 92.9 80.0 118.9 97.3 145.0
30 61.9 91.9 75.5 112.2 96.3 143.5 117.2 174.8
36 74.7 111.1 116.0 173.0
40 83.2 123.9 101.3 151.0 120.0 192.6 120.0 234.3
50 104.5 155.8 120.0 189.7 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 187.7 120.0 228.4 120.0 240.0 120.0 240.0
75 120.0 210.2 120.0 240.0

搬送能力表(L1000mmの場合) 60W、90W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 53.2 79.3 80.0 121.0
18 64.1 95.6 80.0 145.6
25 80.0 120.7 80.0 160.0
30 80.0 145.2 80.0 160.0
36 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 44.7 66.7 67.7 101.1
18 53.9 80.4 80.0 121.7
25 68.0 101.5 80.0 153.4
30 80.0 122.3 80.0 160.0
36 80.0 147.2 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 38.8 57.3 59.7 88.5
18 47.0 69.5 72.0 107.0
25 59.5 88.2 90.9 135.3
30 71.8 106.7 109.4 163.2
36 86.5 128.8 120.0 196.6
50 120.0 180.4 120.0 240.0
60 120.0 217.2 120.0 240.0
75 120.0 240.0 120.0 240.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 32.5 47.7 49.7 73.6
18 39.4 58.1 60.0 89.0
25 49.9 73.9 75.9 112.8
30 60.3 89.5 91.4 136.1
36 72.8 108.1 110.1 164.1
50 101.8 151.7 120.0 229.5
60 120.0 182.8 120.0 240.0
75 120.0 204.7 120.0 240.0

搬送能力表(L1000mmの場合) 60W、90W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び3/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 44.3 66.0 66.9 99.9
18
20 59.4 88.6 80.0 135.6
25 75.6 113.0 80.0 160.0
30 80.0 135.6 80.0 160.0
36
40 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75

■呼び3/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 44.3 66.0 66.9 99.9
18
20 59.4 88.6 80.0 135.6
25 75.6 113.0 80.0 160.0
30 80.0 135.6 80.0 160.0
36
40 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 32.2 47.2 49.1 72.7
18
20 43.5 64.2 67.0 99.5
25 55.6 82.5 87.4 130.1
30 67.0 99.5 103.1 153.7
36
40 87.4 130.1 120.0 203.3
50 111.4 166.1 120.0 240.0
60 120.0 203.3 120.0 240.0
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 60W直交軸 90W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15 32.2 47.2 49.1 72.7
18
20 43.5 64.2 67.0 99.5
25 55.6 82.5 87.4 130.1
30 67.0 99.5 103.1 153.7
36
40 87.4 130.1 120.0 203.3
50 111.4 166.1 120.0 240.0
60 120.0 203.3 120.0 240.0
75

搬送能力表(L1000mmの場合) 200W モータ [住友重機械工業株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 120.0 240.0 120.0 240.0
25 120.0 240.0 120.0 240.0
30 120.0 240.0 120.0 240.0
36
40 120.0 240.0 120.0 240.0
50 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 240.0 120.0 240.0
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸 200W直交軸
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
エンプラ
ローラ
スチール
ローラ
15
18
20 120.0 199.6 120.0 226.9
25 120.0 240.0 120.0 240.0
30 120.0 240.0 120.0 240.0
36
40 120.0 240.0 120.0 240.0
50 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 240.0 120.0 240.0
75

搬送能力表(L1000mmの場合) 200W モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 120.0 234.3
18 120.0 240.0
20
25 120.0 240.0
30 120.0 240.0
36 120.0 240.0
40
50 120.0 240.0
60 120.0 240.0
75 120.0 240.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W平行軸
エンプラローラ スチールローラ
15 120.0 195.9
18 120.0 236.8
20
25 120.0 240.0
30 120.0 240.0
36 120.0 240.0
40
50 120.0 240.0
60 120.0 240.0
75 120.0 240.0

搬送能力表(L1000mmの場合) 200W モータ [株式会社ニッセイ製]

以下搬送能力表は、商用電源で運転させる場合の可搬質量です。

<前提条件>
パレットをコンベヤ全域でアキュームした場合、かつモータ、チェーンなど各構成部品のカタログスペックでの理論値です。
<注意事項>
1:お客さまで規定される安全率を乗じて選定してください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
2:ローラ許容負荷を超えないことを必ずご確認ください。
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)
4:搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバータ仕様を検討ください。
     インバータを使用する場合、インバータ本体の仕様により運転周波数によって可搬質量が異なります。
     ・インバータにて60Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源60Hzの数値で検討ください。
     ・インバータにて50Hz運転させる場合の可搬質量は、商用電源の50Hzで運転させる場合の85%程度で検討ください。

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 110.6 164.8
18
20 120.0 224.4
25 120.0 240.0
30 120.0 240.0
36
40 120.0 240.0
50 120.0 240.0
60 120.0 240.0
75

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。

(kg)

減速比 200W直交軸
エンプラローラ スチールローラ
15 90.7 135.1
18
20 120.0 184.7
25 120.0 234.3
30 120.0 240.0
36
40 120.0 240.0
50 120.0 240.0
60 120.0 240.0
75

コンベヤフレーム仕様・断面形状

コンベヤフレーム溝はミスミ アルミフレーム6シリーズに準拠していますので、後入れナットやブラケットなど豊富なアクセサリを活用できます。

■呼び3用フレーム(ヘッド/中間駆動共用)

【画像】呼び3用フレーム(ヘッド/中間駆動共用)

■呼び4中間駆動用フレーム

【画像】呼び4中間駆動用フレーム

■呼び4ヘッド駆動用フレーム

【画像】呼び4ヘッド駆動用フレーム

■コンベヤフレームの単位質量

(kg/m)

コンベヤフレーム 単位質量
呼び3用 3.4
呼び4中間駆動用 5.7
呼び4ヘッド駆動用 4.2

※質量はステンレスレールを含みます。