(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

倍速チェーン BVシリーズ モータ仕様

モータ仕様

60W 標準 60W 端子箱付き 90W 標準 90W 端子箱付き 200W 標準 200W 端子箱付き
住友重機械工業
株式会社製
平行軸 A9M60JH
+G9B□KH
A9M60JHL
+G9B□KH
A9M90JH
+G9B□KH
A9M90JHL
+G9B□KH
ZNFM02-1180-
□/J2NQRB
ZNFM02-1180-
□/J2NQLB
ZNFM02-1221-
□/J2NQRB
ZNFM02-1221-
□/J2NQLB
直交軸 A9M60JH
+R9BY□
A9M60JHL
+R9BY□
A9M90JH
+R9BY□
A9M90JHL
+R9BY□
RNYM02-1220-
□/J2NPBB
オリエンタルモーター
株式会社製
平行軸 5IK60GE-SW2
+5GE□S
5IK60GE-SW2T
+5GE□S
5IK90GE-SW2
+5GE□S
5IK90GE-SW2T
+5GE□S
BHI62S-G2
+BH6G2-□
直交軸
株式会社ニッセイ製 平行軸
直交軸 F2SM-12-□-
T60
F2SM-12-□-
T60K
F2SM-15-□-
T90
F2SM-15-□-
T90K
F3S25N□-
MM02TNNNN
F3S25N□-
MM02TNNTN

モータはいずれも三相200V仕様です。詳細仕様は各メーカのカタログを参照ねがいます。

モータ回転数は負荷により変動する可能性があります。正確な速度を要する場合はインバータをご使用下さい。

□には、減速比の数値が入ります。

ニッセイ製モータの60W、90W、200Wと住友重機械工業製モータの200Wはモータ本体とギヤヘッドが一体型です。

住友重機械工業製200Wモータ平行軸の適用型式は以下の通りです。

呼び4 ヘッド平行 減速比 20、25、30:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1180-□/J2NQRB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1180-□/J2NQLB
呼び4 ヘッド平行 減速比 40、50、60:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1221-□/J2NQRB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1221-□/J2NQLB
呼び4 中間駆動 減速比 20、25、30:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1180-□/J2NQLB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1180-□/J2NQRB
呼び4 中間駆動 減速比 40、50、60:モータ位置が標準の場合 ZNFM02-1221-□/J2NQLB、モータ位置が勝手違いの場合 ZNFM02-1221-□/J2NQRB

配線例

住友重機械工業 株式会社製(60W、90Wリード線 仕様)

CW CCW
住友重機械工業 株式会社製(60W、90Wリード線 仕様) CW 住友重機械工業 株式会社製(60W、90Wリード線 仕様) CCW
※モータ リード線長さ:3000mm
 φ1、φ3:UL3266 AWG20

※出典:住友重機械工業株式会社 『ASTEROカタログ No.E0201-7 A29』
 この他の詳細は、住友重機械工業様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

住友重機械工業 株式会社製(60W、90W 端子箱付き仕様)

CW CCW
住友重機械工業 株式会社製(60W、90W 端子箱付き仕様) CW 住友重機械工業 株式会社製(60W、90W 端子箱付き仕様) CCW

※出典:住友重機械工業株式会社 『ASTEROカタログ No.E0201-7 A29』
 この他の詳細は、住友重機械工業様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

住友重機械工業 株式会社製(200W 端子箱付き仕様)

住友重機械工業 株式会社製(200W 端子箱付き仕様)

MC:電磁接触器
OLR:過負荷保護装置またはサーマルリレー

お客さまにてご準備ください。

・端子台は上図の通り2列になっています。モータ電源の配線は必ず上図上側(1・2・3・U・V・W・Bの記号が書いてある側、引出口側)に接続ください。

※出典:住友重機械工業株式会社 『PREST NEOカタログ No.A0602-4 J48』
 この他の詳細は、住友重機械工業様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

オリエンタルモーター株式会社製(60W、90Wリード線 仕様)

オリエンタルモーター株式会社製(60W、90Wリード線 仕様)
※モータ リード線長さ:3000mm
 UL3271 AWG20

・ギヤヘッドの減速比によって回転方向が変わります。
 モーターリード線と電源接続部など、すべての接続部は絶縁処理をしてください。
 モーターは保護接地端子を使って接地してください。
 図のように接続すると時計方向(CW)に回転します。
 R、S、Tのうちのいずれか 2 線を入れ替えると、反時計方向(CCW)に回転します。
 電源用のリード線は、AWG20(0.5 mm2)のリード線サイズと同等またはそれ以上のリード線を使用してください。

※出典:オリエンタルモーター株式会社 『ワールドKシリーズ 取扱説明書 HM-9446 P.10』
 この他の詳細は、オリエンタルモーター様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

オリエンタルモーター株式会社製(60W、90W端子箱付き 仕様)

オリエンタルモーター株式会社製(60W、90W端子箱付き 仕様)

・ギヤヘッドの減速比によって回転方向が変わります。
 モーターと電源接続部など、すべての接続部は絶縁処理をしてください。
 モーターは保護接地端子を使って接地してください。
 接続図中の U、V、Wは端子箱内の端子記号を表します。
 図のように接続すると時計方向(CW)に回転します。
 R、S、Tのうちのいずれか 2 線を入れ替えると、反時計方向(CCW)に回転します。
 電源用のリード線は、AWG20(0.5 mm2)のリード線サイズと同等またはそれ以上のリード線を使用してください。

※出典:オリエンタルモーター株式会社 『ワールドKシリーズ 取扱説明書 HM-9446 P.13』
 この他の詳細は、オリエンタルモーター様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

オリエンタルモーター株式会社製(200W ケーブル付き仕様)

<減速比 25、30、36>

オリエンタルモーター株式会社製(200W ケーブル付き仕様) <減速比 25、30、36>

<減速比 50、60、70>

オリエンタルモーター株式会社製(200W ケーブル付き仕様) <減速比 50、60、70>

※モータ ケーブル長さ:φ7.8 500mm
 UL3271 AWG20

・ギヤヘッドの減速比によって回転方向が変わります。
 図のように接続すると時計方向(CW)に回転します。
 R、S、Tのうちのいずれか 2 線を入れ替えると、反時計方向(CCW)に回転します。

※出典:オリエンタルモーター株式会社 「取扱説明書 HM-9139-14 P.5』
 この他の詳細は、オリエンタルモーター様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

株式会社ニッセイ製(60W、90W、200Wリード線 仕様)

株式会社ニッセイ製(60W、90W、200Wリード線 仕様)
※60W、90W モータ リード線長さ:300mm
 UL3266 AWG20

※200W モータ リード線長さ:300mm
 UL3289 AWG20

上図の配線でのモータ回転方向はモータの後ろから見て反時計方向です。

※出典:株式会社ニッセイ 『取扱説明書 小型/小型防水ギアモータ P.10』
 この他の詳細は、ニッセイ様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。

株式会社ニッセイ製(60W、90W、200W 端子箱付き仕様)

株式会社ニッセイ製(60W、90W、200W 端子箱付き仕様)

上図の配線でのモータ回転方向はモータの後ろから見て反時計方向です。

※出典:株式会社ニッセイ 『取扱説明書 小型/小型防水ギアモータ P.10』
 この他の詳細は、ニッセイ様 カタログ・取扱説明書を参照ねがいます。