(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

倍速チェーン BVシリーズ 商品の紹介

倍速チェーンコンベヤとは

倍速チェーンコンベヤは、ワーク搬送用チェーンに倍速チェーンを用いたコンベヤです。
倍速チェーンは小径ローラと大径ローラを組み合わせた構造のチェーンです。
小径ローラの回転に同期して大径ローラが回転することによりチェーン速度の約2.5倍で搬送することができます。

このようなニーズのお客さまに採用されています

  • アキューム
    アキューム

    外部ストッパを併用することで、コンベヤを動作させたまま、任意のタイミング・位置で搬送物をアキュームできるフリーフローコンベヤです。

    • ※アキュームとは?
      搬送物を一時停止し、滞留させておくこと
  • 中重量物搬送
    中重量物搬送

    スプロケットとの噛み合わせで動作するチェーン駆動は、中重量物を搬送することが可能です。

    呼び4 ヘッド直交、ヘッド平行、中間駆動 それぞれのタイプに200Wモータをラインナップしました。
    400kgを超えた重量物も搬送可能です。

  • 低騒音
    低騒音

    搬送速度がチェーン速度の2.5倍になるため、モーター回転数を減らして低騒音化が可能です。

ミスミの特長

型番を選定して、CADをダウンロードするだけ

[図]型番を選定して、CADをダウンロードするだけ

多くのお客さまが内製されているチェーンコンベヤをミスミが標準化。
設計、図面作成の手間を削減します。

確実短納期16日目出荷だから、納期管理は不要

[図]確実短納期16日目出荷だから、納期管理は不要

コンベヤの部品点数は300点超。調達でお困りではないですか?
煩わしい納期管理は、納期遵守率99.9%のミスミにお任せください。
ご注文後、最短で16日目に出荷いたします。

お客さまのニーズに応え、豊富なバリエーションを準備

ヘッド駆動をはじめ、コンベヤ両端にモータや駆動軸がなく、周辺部品が自由に配置できるミスミオリジナルの中間駆動タイプをラインナップ。
チェーンバリエーションはエンプラ・スチールローラに加え、スナップカバー付きや無給油仕様もご用意!

  • 搬送重量
    ~700kg
    搬送重量

    ※安全率1の場合

  • (チェーンピッチ)
    100~500mm
    幅
  • 機長
    (スプロケット間距離)
    700~5,000mm
    機長
  • 速度
    ~38m/min
    速度
チェーン
サイズ
Type ページ チェーン
ピッチ
(mm)
機長(mm)
※スプロケット間距離
モータ容量 モータ位置 搬送速度
(m/min)
可搬質量
(kg)
60W 90W 200W 真ん中
(任意)
呼び3
(中荷重向け)
【画像】BVL□□3 BVL□□3 P.47 100
~400
700
~5000

直交軸
11~38 ~469.9
【画像】BVA□□3 BVA□□3 P.49 100
~400
800
~5000

平行軸
11~38 ~386.5
【画像】BVN□□3 BVN□□3 P.51 100
~400
800
~5000

平行軸
11~38 ~386.5
呼び4
(重荷重向け)
【画像】BVL□□4 BVL□□4 P.53 150
~500
800
~5000

直交軸
13~38 ~656.3
【画像】BVA□□4 BVA□□4 P.55 150
~500
800
~5000

平行軸
12~38 ~703
【画像】BVN□□4 BVN□□4 P.57 150
~500
1000
~5000

平行軸
12~38 ~703

※Typeの□□は倍速チェーン型番が入ります。

倍速チェーン ラインナップ

チェーン型式 倍速チェーン種類 外観 ローラ材質 チェーン本体 スナップカバー®
PT エンプラローラ 【画像】エンプラローラ 外観 エンプラ(青) スチール なし
PC エンプラローラ
スナップカバー®付き
【画像】エンプラローラ スナップカバー(R)付き 外観 エンプラ(青) スチール あり
RT エンプラローラ
無給油仕様
【画像】エンプラローラ 無給油仕様 外観 エンプラ(青) スチール なし
ST スチールローラ 【画像】スチールローラ 外観 スチール スチール
(外リンクメッキ)
なし
SC スチールローラ
スナップカバー®付き
【画像】スチールローラ スナップカバー(R)付き 外観 スチール スチール
(外リンクメッキ)
あり

倍速チェーンは、多くの業界で採用されている信頼と実績の椿本チエイン製を採用。
ミスミオリジナルチェーンを搭載。
2種類のローラサイズに対して、ローラ材質・無給油タイプなど5種類をご用意しました。
無給油仕様チェーンはつばきラムダチェーン®を採用しております。
つばきラムダチェーン®、スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。

チェーンの概略構造

【画像】チェーンの概略構造

スナップカバー®概略構造

【画像】スナップカバー(R)概略構造

MRF2030VRPA‐LMCの継手リンクは割ピンタイプです。

つばきラムダチェーン®、スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。

ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用可能

[図]ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用できます

ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用可能!
コンベヤフレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズに準拠。
後入れナットやブラケットなど豊富なアクセサリを活用できます。

他にもこんな特長があります

安定乗り継ぎ

乗り継ぎローラを標準採用し、スムーズな乗り継ぎを実現

長手方向に短いパレットも乗り継ぎ可能
チェーンのたるみ調整機構をコンベヤ全長が変化しない構造にしました。また、コンベヤ両端部に乗り継ぎローラを設置しました。
そのため、長手方向に短いパレットも乗り継ぎが可能となりました。さらに、等速域でチェーンが落ち込まないよう、大径ローラ受けを設置しました。

【画像】呼び3乗り継ぎ部
【画像】呼び4乗り継ぎ部

■乗り継ぎローラ

【画像】乗り継ぎローラ

乗り継ぎローラを標準採用しており、直列乗り継ぎ時のパレット姿勢を保つことができるため、スムーズな乗り継ぎが可能です。

【画像】パレット乗り継ぎ実験結果 ※参考値

安全性

コンベヤ端は安全カバーで保護し、挟まれ・巻き込まれを防止

■挟まれ・巻き込まれ防止構造

【画像】挟まれ・巻き込まれ防止構造

事例のご紹介

  • 供給・排出
    [図]供給・排出

    装置への供給と排出部分に倍速チェーンコンベヤが使用されています。
    搬送用パレットをご準備いただくことで、溶接機やプレス機などをはじめ、お客さまが普段設計されているさまざまな装置に組み合わせて使用することができます。

  • コロコンの自動化
    [図]コロコンの自動化

    コロコンローラの置き換えに倍速チェーンコンベヤが使用されています。
    フリーフローコンベヤのため、任意のタイミング、位置で次工程へ供給することができ、手動搬送を自動化することができます。