(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

お得も楽も新しく 新ミスミ 「楽ミスミ」 CMをWebで公開中

クリーン環境用部品

SUS316Lやチタンを始め、ハステロイ相当品など耐食性に優れた金属ねじをご紹介。

クリーン環境用部品 金属ねじ特集

耐食性/耐薬品/耐熱性に優れたチタンやSUS316L、Alloyねじを大幅ラインナップ!
半導体・EV二次電池向けクリーンルームや真空環境などでもご使用いただけます

取り扱い商品一覧

材質詳細情報

※「ハステロイ」はHaynes International Inc.の登録商標
 「インコネル」はSpecial Metals Corporation.の登録商標

SUS316L
概要

SUS316Lの「L」は、「Low carbon」の略で、SUS316の低炭素素材であることを示しています。
SUS316Lは含有している炭素が少ないためクロムと結合しにくく、クロム炭化物が析出しないため、SUS316よりも耐食性に優れています。

新商品紹介

SUS316Lに表面硬化処理を施した商品をラインナップしました。
コンタミ発生抑制とかじり防止を両立したい環境でご利用いただけます。

SUS316L 他の商品も見る

SUS316
概要

SUS316はSUS304などと同じオーステナイト系のステンレスです。不動態皮膜を形成するモリブデンを含んでいるため、
SUS304に比べて耐食性に優れており、塩化物に触れる過酷な環境であっても腐食しにくい特徴をもっています。
また、応力腐食割れに強く、溶接性に優れているのも特徴です。

新商品紹介
チタン
概要

チタンは、軽量で(比重4.507。鉄は7.8)、融点が高く(1668℃)、室温では稠密六方格子の結晶構造を持つ金属です。
熱膨張係数が小さく、電気抵抗が大きい特徴を持っています。また、耐食性に優れており、ステンレス鋼や金、プラチナに匹敵する耐食性を有しています。
金属疲労に強く耐久性にも優れています。

新商品紹介

チタン 他の商品も見る

ハステロイ相当(Alloy22 / AlloyC276)
概要

Alloy22 / AlloyC276はニッケル・クロム・モリブデンの合金です。
Haynes International Inc.の登録商標である「ハステロイ」として有名です。
Alloy276はモリブデンの含有比率が高く孔食や隙間腐食など広範囲な腐食環境に対して耐食性に優れています。
上位素材として、さらに耐食性に優れたAlloy22もあります。

新商品紹介

AlloyC276 座金も見る

インコネル相当(Alloy600 / Alloy601 / Alloy625 / AlloyX750)
概要

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。Special Metals Corporation.の登録商標である「インコネル」として有名です。
Alloy600は高温環境下での機械的特性や、耐酸化性に優れており、700°C(1290°F)を超える温度下の使用に推奨されています。
上位素材として、さらに耐熱性に優れたAlloy601,Alloy625,AlloyX750もあります。

新商品紹介

Alloy600 他商品も見る

ページTOPへ戻る