(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

お得も楽も新しく 新ミスミ 「楽ミスミ」 CMをWebで公開中

クリーン総合情報

クリーン洗浄品のアルミフレームが新登場

クリーン洗浄品 アルミフレーム

クリーン洗浄品アルミフレームとは

洗浄処理を行い、清浄度を担保したミスミアルミフレームです。
洗浄方法は「IPA拭き上げ」「脱脂洗浄」「精密洗浄」から洗浄方法を選択でき、1本からご注文可能です。
組立前の拭き上げ作業、外注業者への洗浄手配が不要となり、工数削減にお役立ていただけます。

  • IPA拭き上げ

    型番:SK-□□

    IPA塗布後、
    エアブロー+拭き上げ

    IPA拭き上げ
    • 油分除去
    • 切粉除去

    洗浄箇所

    フレーム表面溝・追加工穴

    ポリエチレン袋1重梱包

    ポリエチレン袋1重梱包
  • 脱脂洗浄

    型番:SL-□□

    高圧水洗(Ro水)で
    表面・内面を洗浄

    脱脂洗浄
    • 油分除去
    • 切粉除去

    洗浄箇所

    フレーム表面溝
    フレーム裏面・追加工穴

    ポリエチレン袋1重梱包

    ポリエチレン袋1重梱包
  • 精密洗浄

    型番:SH-□□

    クリーンルーム内で
    純水洗浄・脱気2重梱包

    精密洗浄
    • 油分除去
    • 切粉除去
    • コンタミ除去

    洗浄箇所

    フレーム表面溝・追加工穴
    フレーム裏面・追加工穴

    脱気2重梱包

    脱気2重梱包

工数削減事例

従来社内で拭き上げていた通常のアルミフレームをクリーン洗浄品へ置き換えることで拭き上げにかかる時間・人件費の削減が可能です。

人アイコン

A社 製造部 ご担当者さま
社歴10年目 人件費5,000円/h

自動車部品製造/装置カバーを設計
アルミフレーム計40本使用

※MISUMI FRAMESは現在クリーン洗浄品に対応しておりません。

自社内でアルミフレームを
洗浄した場合

クリーン洗浄品アルミフレームを
採用した場合

【図】工数削減事例

※ミスミ調べ

ご注文方法

クリーン洗浄なし

商品名:
アルミフレーム 6シリーズ
30×30mm 1列溝・4面溝

貫通穴付六角穴付ボルト
  • 型番:HFS6-3030-800-TPW

クリーン洗浄あり

商品名:
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ
30×30mm 1列溝・4面溝

【クリーン洗浄品】貫通穴付六角穴付ボルト クリーン洗浄
  • IPA拭き上げ型番:SK-HFS6-3030-800-TPW
  • 脱脂洗浄型番:SL-HFS6-3030-800-TPW
  • 精密洗浄型番:SH-HFS6-3030-800-TPW

通常のアルミフレーム型番の前に洗浄型番を追記するだけでご注文が可能です

※最大長さ3000mmとなります。

クリーン洗浄品アルミフレーム 商品一覧

洗浄工程・梱包例

洗浄工程

IPA塗布

右の画像をクリックすると
IPA拭き上げ、脱脂洗浄、精密洗浄の順に
全工程を動画で確認できます。

・IPA拭き上げ(SK-□□)

各工程をクリックすると
動画で確認できます

  • 作業環境:一般環境

    作業環境:
    クラス10,000

  • IPA塗布

    IPA塗布

    IPAを溝・追加工穴へ塗布

  • エアブロー

    エアブロー

    IPAとともに
    切粉・油分を除去

  • 拭き上げ

    拭き上げ

    クリーンワイパー
    ※拭き上げ

  • 1重梱包

    1重梱包

    無添加ポリエチレン袋使用

※ワイピングチェック時に油分付着なしを確認の上出荷

・脱脂洗浄(SL-□□)
  • 作業環境:クラス10,000

    作業環境:
    クラス10,000

  • IPA塗布

    IPA塗布

    IPAを溝・追加工穴へ塗布

  • エアブロー

    エアブロー

    IPAとともに
    切粉・油分を除去

  • ジェット水洗

    ジェット水洗

    ※高圧ジェット水洗
     (Ro水)裏面の切粉・
     油分を除去

  • 乾燥

    乾燥

    クリーンエアー使用

  • 1重梱包

    1重梱包

    無添加ポリエチレン袋使用

※白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉なしを確認

・精密洗浄(SH-□□)
  • 作業環境:クラス10,000

    作業環境:クラス1,000

    作業環境:
    クラス10

  • IPA塗布

    IPA塗布

    IPAを溝・追加工穴へ塗布

  • エアブロー

    エアブロー

    IPAとともに
    切粉・油分を除去

  • 高圧ジェット洗浄

    高圧ジェット洗浄

    ※高圧ジェット水洗
     (Ro水)裏面の切粉・
     油分を除去

  • 温純水洗浄

    温純水洗浄

    温純水(13MΩ・cm)
    使用

  • 乾燥

    乾燥

    窒素ブロー使用

  • 脱気2重梱包

    脱気2重梱包

    クリーンベンチ
    (クラス10)で実施

※白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉なしを確認

梱包例

1重梱包

・IPA拭き上げ(型式:SK-□□)
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)

温純水洗浄

脱気2重梱包

・精密洗浄(型式:SH-□□)

温純水洗浄

技術情報

洗浄後の残留油分値

未洗浄・IPA拭き上げ・脱脂洗浄・精密洗浄それぞれの残留する油分量を測定しました。
以下は試験実施時の結果のため、参考値としてご参照ください。

No 商品型番 洗浄方法 残留油分
(㎎/ft2
油分除去率
対 未洗浄品
1 HFS5-2020-50-TPW 未洗浄 18.34
2 SK-HFS5-2020-50-TPW IPA拭き上げ 13.28 27.6%
3 SL-HFS5-2020-50-TPW 脱脂洗浄 2.62 85.7%
4 SH-HFS5-2020-50-TPW 精密洗浄 0.23 98.8%

測定機器 : 堀場製作所製 油分濃度計OCMA-555

精密洗浄は最大98.8%の油分を除去可能です

接続部品一覧