(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

クリーン総合情報

ミスミ品に適用可能な3種類の洗浄方法「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」についてご紹介。

クリーン洗浄品 特長

▼先に対象商品を確認したい方はこちらから▼

▼自分で型番を探したい方はこちら▼

洗浄に関するよくあるお悩み

部品洗浄のお困りごと
  • 組み付け前のコンタミ・油分除去作業に時間がかかる・・・
  • 部品転送(部品購入→外注洗浄依頼→自社受入)に手間がかかる・・・
  • 小ロットの注文だと割高になり、外注洗浄にはまとまった数量が必要・・・
  • 外注洗浄は毎回納期確認が必要・・・

ミスミの クリーン洗浄品 なら!

洗浄方法指定×1個買い×確実短納期

  • 標準型番で1個からご注文が可能
  • ご利用環境に合わせて洗浄方法の指定が可能
  • 価格・納期がすぐにわかり、ワンストップ調達で手間いらず!
クリーン洗浄品

クリーン洗浄品の選べる洗浄方法

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能です
ご利用環境に合わせて、お選びください。

  • 一般環境 向け

    脱脂洗浄(SL-□□)

    脱脂洗浄
    (SL-□□)

    (防錆1重梱包)

    油分撤去

    工程例

    • 通常組立工程
    • バッテリー組立工程
  • クリーン環境 向け

    (クラス10~1000)

    精密洗浄(SH-□□)

    精密洗浄
    (SH-□□)

    (脱気2重梱包)

    油分撤去 粉塵除去

    工程例

    • 液晶関連組立後工程
    • バッテリー組立工程
    • 車載カメラ組立工程
  • 真空・クリーン環境 向け

    (クラス10~1000)

    電解研磨+精密洗浄(SHD-□□)

    電解研磨+精密洗浄
    (SHD-□□)

    (脱気2重梱包)

    油分撤去 粉塵除去 アウトガス低減

    工程例

    • 半導体前工程
    • 液晶成膜工程
    • 有機EL前工程

※ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ページTOPへ戻る

洗浄工程

ステンレス、アルミ、鉄材質品の洗浄工程(例)
・脱脂洗浄(TYPE:SL-□□)
  • 作業環境:一般環境

  • 脱脂洗浄

    脱脂洗浄

    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄
    中性洗剤洗浄

  • ジェット水洗

    ジェット水洗

    高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄

  • 乾燥

    乾燥

    エアブロー(オイルフリー)使用

  • 防錆1重梱包

    防錆梱包

    防錆袋使用

・精密洗浄(TYPE型番:SH-□□)
  • 作業環境:クラス1000
  • 作業環境:クラス10
  • 脱脂洗浄

    脱脂洗浄

    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄
    中性洗剤洗浄

  • ジェット水洗

    ジェット水洗

    高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄

  • 温純水洗い

    温純水

    温純水(13MΩ・cm)
    使用

  • 乾燥

    乾燥

    窒素ブロー使用

  • 脱気2重梱包

    脱気2重梱包

    クリーンベンチ(クラス10)で実施

・電解研磨+精密洗浄(TYPE型番:SHD-□□)
  • 作業環境:クラス1000
  • 作業環境:クラス10
  • 脱脂洗浄

    脱脂洗浄

    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄
    中性洗剤洗浄

  • 電解研磨

    脱脂洗浄

    材質に応じた電解研磨槽で電解研磨

  • ジェット水洗

    ジェット水洗

    高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄

  • 温純水洗い

    温純水洗い

    温純水(13MΩ・cm)
    使用

  • 乾燥

    乾燥

    窒素ブロー使用

  • 脱気2重梱包

    脱気2重梱包

    クリーンベンチ(クラス10)で実施

※商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。

樹脂材質品の洗浄工程(例)
・脱脂洗浄(TYPE型番:SL-□□)
  • 作業環境:一般環境

  • IPA洗浄

    IPA洗浄

    IPA洗浄

  • ジェット水洗

    ジェット水洗い

    高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄

  • 乾燥

    乾燥

    クリーンエアブロー
    使用

  • 梱包

    梱包

    1重梱包

・精密洗浄(TYPE型番:SH-□□)
  • 作業環境:一般環境
  • 作業環境:クラス1000
  • 作業環境:クラス10
  • IPA洗浄

    IPA洗浄

    IPA洗浄

  • ジェット水洗

    ジェット水洗い

    高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄

  • 温純水洗い

    温純水

    クリーンエアブロー
    使用

  • 乾燥

    乾燥

    窒素ブロー使用

  • 脱気2重梱包

    脱気2重梱包

    脱気2重梱包

ページTOPへ戻る

標準型番で1個から最短5日目出荷

3種類の洗浄方法いずれも標準型番で1個からご注文いただけます。
※対象材質:ステンレス、アルミ、鉄、樹脂
※クリーン洗浄あり、なしで型番が異なります。

型番例

クリーン洗浄なし

商品名:
貫通穴付六角穴付ボルト

貫通穴付六角穴付ボルト
  • 型番:CBAS6-20

クリーン洗浄あり

商品名:
【クリーン洗浄品】貫通穴付六角穴付ボルト

【クリーン洗浄品】貫通穴付六角穴付ボルト クリーン洗浄
  • 脱脂洗浄型番:SL-CBAS6-20
  • 精密洗浄型番:SH-CBAS6-20
  • 電解研磨+精密洗浄型番:SHD-CBAS6-20

詳細は商品一覧をご確認ください

ページTOPへ戻る

最短5日目出荷の短納期を実現

クリーン洗浄品でも短納期(最短5日目出荷)を実現
外部での洗浄に比べ、3日~7日早くお届けします。

外注洗浄の場合

  • 見積もり
    (部品・洗浄)
  • 部品注文
  • 部品入手
  • 部品転送
  • 洗浄
  • 出荷

クリーン洗浄品の場合

  • 注文1日
  • 洗浄3日
  • 出荷1日
  • 3日~7短縮

    ※ミスミ調べ

部品転送が不要になり、短納期を実現します

すべて特殊梱包でお届けします

ステンレス、アルミ、鉄材質品

脱脂洗浄(TYPE型番:SL-□□)

脱脂洗浄の場合

※脱脂洗浄の場合は脱気されていません。

「精密洗浄」または「電解研磨+精密洗浄」(TYPE型番:SH-□□,SHD-□□)

オーステナイト系ステンレス、アルミ材質の場合

精密洗浄または精密洗浄+電解研磨の場合

※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。

鉄、マルテンサイト系ステンレス材質の場合

鉄材質の場合

※防錆対策として1梱包に1個乾燥剤を同封しております。

樹脂材質品

脱脂洗浄(TYPE型番:SL-□□)

脱脂洗浄の場合

※脱脂洗浄の場合は脱気されていません。

精密洗浄(TYPE型番:SH-□□)

精密洗浄または精密洗浄+電解研磨の場合

※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。

クリーン洗浄品をご利用中のお客さまの声

BEFORE

部品に付着した油分を
装置組み立て前につど洗浄しているが、
毎回の作業で時間がかかるので、
なんとかしたい。

油分除去

ミスミなら・・・

AFTER

注文するだけで、
洗浄済みの部品が届くから、
拭いたり磨いたりするよりも、
楽に調達できた。

\1個から注文可能 最短5日目出荷/
洗浄した部品をお届け!

ページTOPへ戻る

洗浄効果

異物除去

精密洗浄実施前後の商品を走査電子顕微鏡で撮影いたしました。
精密洗浄により、商品に付着した異物が軽減します。
以下サンプル写真をご確認ください。

  • 精密洗浄前

    精密洗浄前

  • 精密洗浄後

    精密洗浄後

検査機器:走査電子顕微鏡
試験片:六角支柱(材質:SUS304)

パーティクル測定

精密洗浄品・電解研磨+精密洗浄品それぞれ、洗浄後の純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。
以下は試験実施時の結果のため、参考値としてご参照ください。

純水中に浮遊するパーティクル数 (単位:個)
粒径 【SHD-型番]
電解研磨+精密洗浄
【SH-型番】
精密洗浄
未処理
≧0.3μ 132,329 1,552,658 12,527,127
≧0.5μ 10,586 172,910 1,499,727
≧0.7μ 3,529 45,874 423,452
≧1.0μ 1,412 7,587 54,696
≧2.0μ 476 723 4,058

ワーク(材質:SUS304) 1cm²当たりの個数

アウトガス測定

精密洗浄品、電解研磨+精密洗浄品それぞれ、真空環境下でのアウトガス発生量を測定しました。
※真空環境下でのアウトガスの発生量を常温~400℃まで計測しております。
電解研磨後+精密洗浄を行うことでアウトガス発生を軽減します。

検査機器:昇温脱離ガス分析装置
試験片:貫通穴付き全ねじ(M寸:3mm L寸:10mm 材質:SUS304相当)

試験環境
  • 測定室圧力

    測定室圧力

  • 試験片温度

    試験片温度

試験結果(アウトガス量比較)
  • 水分(H20)

    水分(H20)

  • 水素(H2)

    水素(H2)

  • 一酸化炭素(CO),窒素(N2))

    一酸化炭素(CO),窒素(N2))

  • 二酸化炭素(CO2)

    二酸化炭素(CO2)

ページTOPへ戻る

Q&A

Q通常環境でも利用可能ですか?
A

クリーン・真空環境以外の通常環境でもご利用可能です。

Q精密洗浄の脱気2重梱包は注文数量単位ごとですか?
A

原則ご注文数量ごとに脱気2重梱包を行いますが、サイズの大きい商品については、
数量を分けて梱包する場合もございます。

Q緊急出荷サービス(ストーク)には対応していますか?
A

緊急出荷サービス(ストーク)は非対応です。

Q脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨+精密洗浄のみ依頼することは可能ですか?
A

洗浄のみのご依頼は承っておりません。標準型番でのご注文のみとなります。

ページTOPへ戻る