大口でも納期確約!さらにスライド値引サービスも開始!
ミスミの業界革新1:短納期を確約
売れ筋の精密C5・転造C10 に加え、転造C7ボールねじを最大50本まで納期確約します。

ミスミの業界革新2:値引率の設定
数量により最大40%の値引をご提供!量産時のコストダウンをサポートします。

標準大口拡大対象タイプ ~精密ボールねじ~
| 精密・ 転造 |
TYPE | 軸径・ リード |
L寸(mm) | 価格(円) | 出荷日(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4 本 |
5~10 本 |
11~20 本 |
21 ~ 30 本 |
31 ~ 50 本 |
1 ~ 4 本 |
5 ~ 10 本 |
11 ~ 20 本 |
21 ~ 30 本 |
31 ~ 50 本 |
||||
| 精密 | BSS (精度等級 :C5) |
0802 | 100~210 | 31,040~ | 27,930~ | 24,830~ | 21,720~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |
| 1002 | 100~315 | 33,280~ | 29,950~ | 26,620~ | 21,630~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1004 | 150~380 | 27,400~ | 24,660~ | 21,920~ | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | ||||
| 1010 | 150~450 | 47,150~ | 42,430~ | 37,720~ | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | ||||
| 1202 | 150~395 | 34,990~ | 31,490~ | 27,990~ | 22,740~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1202 | 396~445 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 1204 | 150~400 | 43,340~ | 39,000~ | 31,200~ | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | ||||
| 1205 | 150~395 | 38,070~ | 34,260~ | 30,450~ | 24,740~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1205 | 396~450 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 1210 | 200~395 | 41,130~ | 37,010~ | 32,900~ | 26,730~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1210 | 396~600 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 1505 | 150~595 | 41,850~ | 37,660~ | 33,480~ | 25,110~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1505 | 596~1095 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 1510 | 200~595 | 38,790~ | 34,910~ | 31,032~ | 23,270~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1510 | 596~1095 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 1520 | 230~595 | 43,740~ | 39,360~ | 34,990~ | 26,240~ | 3 | +5 | +10 | +36 | +49 | |||
| 1520 | 596~1095 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 2005 | 200~995 | 47,610~ | 42,840~ | 38,080~ | 28,560~ | 3 | +5 | +10 | +42 | +55 | |||
| 2005 | 996~1000 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 2010 | 250~995 | 45,570~ | 41,010~ | 36,450~ | 27,340~ | 3 | +5 | +10 | +42 | +55 | |||
| 2010 | 996~1500 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
| 2020 | 250~995 | 54,270~ | 48,840~ | 43,410~ | 32,560~ | 3 | +5 | +10 | +42 | +55 | |||
| 2020 | 996~1500 | 見積もり | 3 | +5 | +10 | 見積もり | |||||||
標準大口拡大対象タイプ ~転造ボールねじ~
| 精密・ 転造 |
TYPE | 軸径・ リード |
L寸(mm) | 価格(円) *C-BSST/Cは( )本数参照 |
出荷日(日) *C-BSST/Cは( )本数参照 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4 本 |
5~10 本 (5~ 12本) |
11 ~ 20 本 (13~ 20本) |
21 ~ 30 本 |
31 ~ 50 本 |
1 ~ 4 本 |
5 ~ 10 本 (5 ~ 12 本) |
11 ~ 20 本 (13 ~ 20 本) |
21 ~ 30 本 |
31 ~ 50 本 |
||||
| 転造 | BSSZ BSSR (※BSSR のみ) |
0802 | 100~400 | 13,230~ | 11,900~ | 11,240~ | 3 | +5 | +10 | +15 | +25 | ||
| 0804 ※ | 100~380 | 20,720~ | 18,640~ | 17,610~ | |||||||||
| 1002 ※ | 150~585 | 22,340~ | 20,100~ | 18,980~ | |||||||||
| 1004 | 150~600 | 13,730~ | 12,350~ | 11,670~ | |||||||||
| 1010 ※ | 150~585 | 25,240~ | 22,710~ | 21,450~ | |||||||||
| 1204 | 150~800 | 13,730~ | 12,350~ | 11,670~ | |||||||||
| 1210 | 150~800 | 15,020~ | 13,510~ | 12,760~ | |||||||||
| 1405 | 150~800 | 15,310~ | 13,770~ | 13,010~ | |||||||||
| 1505 | 150~1200 | 15,310~ | 13,770~ | 13,010~ | |||||||||
| 1510 | 200~1200 | 15,330~ | 13,790~ | 13,030~ | |||||||||
| 1520 | 200~1200 | 17,800~ | 16,020~ | 15,130~ | |||||||||
| 2005 | 200~2000 | 16,110~ | 14,490~ | 13,690~ | 12,880~ | ||||||||
| 2010 | 250~2000 | 17,830~ | 16,040~ | 15,150~ | 14,260~ | ||||||||
| 2020 | 250~2000 | 22,020~ | 19,810~ | 18,710~ | 17,610~ | ||||||||
| 2505 | 200~2000 | 21,650~ | 19,480~ | 18,400~ | 17,320~ | ||||||||
| 2510 | 300~2000 | 23,610~ | 21,240~ | 20,060~ | 18,880~ | ||||||||
| 2525 | 300~2000 | 26,200~ | 23,580~ | 22,270~ | 20,960~ | ||||||||
| C-BSST C-BSSC |
0802 | 100~400 | 9,920~ | 8,430~ | 7,930~ | 5 | +5 | +10 | +15 | +21 | |||
| 1002 | 150~585 | 10,940~ | 9,290~ | 8,750~ | |||||||||
| 1004 | 150~600 | 10,300~ | 8,750~ | 8,240~ | |||||||||
| 1204 | 150~800 | 10,300~ | 8,750~ | 8,240~ | |||||||||
| 1205 | 150~800 | 10,300~ | 8,750~ | 8,240~ | |||||||||
| 1210 | 150~800 | 11,270~ | 9,570~ | 9,010~ | |||||||||
| 1505 | 150~1200 | 11,480~ | 9,750~ | 9,180~ | |||||||||
| 1510 | 200~1200 | 11,500~ | 9,770~ | 9,200~ | |||||||||
| 1516 | 200~1200 | 12,580~ | 10,690~ | 10,060~ | |||||||||
| 1520 | 200~1200 | 13,350~ | 11,340~ | 10,680~ | |||||||||
| 2005 | 200~2000 | 12,080~ | 10,260~ | 9,660~ | |||||||||
| 2010 | 250~2000 | 13,370~ | 11,360~ | 10,690~ | |||||||||
| 2020 | 250~2000 | 16,520~ | 14,040~ | 13,210~ | |||||||||
| 2505 | 200~2000 | 16,240~ | 13,800~ | 12,990~ | |||||||||
| 2510 | 300~2000 | 17,710~ | 15,050~ | 14,160~ | |||||||||
| 2525 | 300~2000 | 19,650~ | 16,700~ | 15,720~ | |||||||||
| 3205 | 300~2000 | 20,390~ | 17,330~ | 16,310~ | |||||||||
| 3210 | 300~2000 | 22,860~ | 19,430~ | 18,280~ | |||||||||
| 3232 | 300~2000 | 24,110~ | 20,490~ | 19,280~ | |||||||||